Single-Stage Pump (SINGLE STG CLT PUMP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


단일 단계 절삭유 펌프

    CNY 전용
안정적인 절삭유 넘침 전달
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

이 단일 임펠러 절삭유 펌프는 많은 Haas 기계의 절삭유 넘침 시스템에 안정적인 유량과 압력을 제공합니다. 

  • 안정적인 유량 및 압력
  • 1hp(0.75kW) 펌프
  • 단일 임펠러 펌프
  SAE 미터법
동력 1hp 0.75kW
유량 60Hz 13gpm @ 30psi 49L/min @ 2.1bar
압력 60Hz(배출) 30psi 2.1bar
압력 60Hz(스핀들) 18psi 1.2bar
데드헤드 압력 60Hz 35psi 2.4bar
     
유량 50Hz 11gpm @ 20psi 42L/min @ 1.4bar
압력 50Hz(배출) 20psi 1.4bar
압력 50Hz(스핀들) 12psi 0.8bar
데드헤드 압력 50Hz 25psi 1.7bar
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.