Single-Stage Pump (SINGLE STG CLT PUMP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


シングルステージクーラントポンプ

    CNY限定
信頼性の高いフラッドクーラント供給
  • オプション情報

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

このシングルインペラクーラントポンプは、多くのHaas機械でフラッドクーラントシステムに信頼性の高い流量と圧力を提供します。

  • 信頼性の高い流量と圧力
  • 1hp (0.75kW) ポンプ
  • シングルインペラポンプ
  SAE 測定基準
出力 1 hp 0.75kW
流量 60Hz 13gpm @ 30psi 49L/分 @ 2.1バール
圧力 60Hz(アウトレット) 30psi 2.1バール
圧力 60Hz(スピンドル) 18psi 1.2バール
デッドヘッド圧力 60Hz 35psi 2.4バール
     
流量 50Hz 11gpm @ 20psi 42L/分 @ 1.4バール
圧力 50Hz(アウトレット) 20psi 1.4バール
圧力 50Hz(スピンドル) 12psi 0.8バール
デッドヘッド圧力 50Hz 25psi 1.7バール
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です