My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Single-Stage Pump (SINGLE STG CLT PUMP)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Einstufige Kühlmittelpumpe

    NUR CNY
Zuverlässige Kühlmittelpumpen-Zufuhr
  • Option-Info

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Diese Kühlmittelpumpe mit einem Flügelrad sorgt für einen zuverlässigen Durchfluss und Druck für die Kühlmittel-Flutsysteme vieler Haas-Maschinen. 

  • Zuverlässiger Durchfluss und Druck
  • Pumpe mit 1 PS (0,75 kW)
  • Pumpe mit einzelnem Flügelrad
  SAE Metrisch
Leistung 1 PS 0,75 kW
Durchflussrate 60 Hz 13 gpm bei 30 psi 49 l/min bei 2,1 bar
Druck 60 Hz (Steckdose) 30 psi 2,1 bar
Druck 60 Hz (Spindel) 18 psi 1,2 bar
Totkopfdruck 60 Hz 35 psi 2,4 bar
     
Durchflussrate 50 Hz 11 gpm bei 20 psi 42 l/min bei 1,4 bar
Druck 50 Hz (Steckdose) 20 psi 1,4 bar
Druck 50 Hz (Spindel) 12 psi 0,8 bar
Totkopfdruck 50 Hz 25 psi 1,7 bar
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.