Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Auto Door Series

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


HAAS AUTOMATION
AVTOMATSKA VRATA
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.
Recently Updated

Povečajte produktivnost


Odpirajte vrata stroja samodejno in zmanjšajte utrujenost upravljavca.

CNC Vertical Mold Machine with 40" x 26" x 25" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 12k RPM, 30+1 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.


AVTOMATSKA VRATA ZA REZKARJE

Odpre vrata stroja samodejno prek M-kode ali ročno prek tipke na krmilju.

OGLEJTE SI MOŽNOST
CNC Lathe / Turning Center with 14" x 16" max capacity and 2.5" bar capacity, 8.3” Chuck Size,  4k RPM, 20 hp Power. Product of Haas CNC machine tools.


AVTOMATSKA VRATA ZA STRUŽNICE

Omogoči obratovanje brez nadzora pri uporabi skupaj z robotskim nalagalnikom. Vrata je mogoče krmiliti prek nastavitev.

OGLEJTE SI MOŽNOST
CNC Chucker Lathe / Turning Center with 1" bar capacity, 5C Spindle Nose Chuck Size, 6k RPM, 5 hp Power.  Product of Haas CNC machine tools.


AVTOMATSKA VRATA ZA CL-1

Samodejno odprejo drsna spodnja vrata stroja CL-1, s čimer omogočijo dostop do vpenjalne glave brez odpiranja glavnih vrat.

OGLEJTE SI MOŽNOST
Recently Updated

Imate vprašanja o avtomatskih vratih?


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo proizvodno rešitev za vašo delavnico.

Language Preference :
Loading
UMC-1000
Haas UMC-750 je zelo priljubljena izbira za obrate, kjer so potrebe po preprosto uporabni 5-osni rešitvi po izjemni ceni. Zdaj je dobil velikega brata: UMC-1000.
Vrtljive mize
Če potrebujete zelo kompaktno rešitev za vaš manjši 4-osni stroj ali veliko vrtljivo mizo za obdelavo velikih kosov, imamo za vas rotacijski stroj, ki ga potrebujete
EC-400 in zalogovnik palet
Popolnoma prenovljeni Haasov horizontalni obdelovalni center (HMC) EC-400 za menjavo palet. Oglejte si nekatere nove funkcije, zaradi katerih bo zagotovo postal ened najbolj učinkovitih in produktivnih strojev.
Posodobitev DM in DT
Seriji DM in DT visoko hitrostnih, kompaktnih obdelovalnih centrov Haas za vrtanje/vrezovanje/rezkanje sta povsem prenovljeni in prinašata pomembne izboljšave.
Recently Updated

Moč virov Haas


Dostopajte do močnih informacij, tako da se lahko osredotočite na tisto, kar je pomembno – izdelavo odrezkov.

SERVIS


Poiščite odgovor na skoraj vsako vprašanje, ki ga imate o vašem stroju.

SMERNICE ZA ISKANJE

Kupite posodobitve ali nadomestne dele - vse po spletu.


DELI

NAKUPUJ DANES

Naj vam pomagamo sestaviti najprimernejši stroj Haas za vaše potrebe.


SESTAVI IN PREVERI CENO

ZAČNITE ZDAJ

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Vaš stroj čaka

Začnite

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.