My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Auto Door Series

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


HAAS AUTOMATION
UȘĂ AUTOMATĂ
Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.
Recently Updated

Mărește productivitatea


Deschideți ușile mașinii automat și reduceți oboseala operatorului.

CNC Vertical Mold Machine with 40" x 26" x 25" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 12k RPM, 30+1 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.


UȘĂ AUTOMATĂ PENTRU FREZE

Deschide ușile mașinii automat, prin codare M, sau manual, printr-un buton din consola de comandă.

VEDEȚI OPȚIUNILE
CNC Lathe / Turning Center with 14" x 16" max capacity and 2.5" bar capacity, 8.3” Chuck Size,  4k RPM, 20 hp Power. Product of Haas CNC machine tools.


UȘĂ AUTOMATĂ PENTRU STRUNGURI

Permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare. Ușile pot fi controlate prin setări.

VEDEȚI OPȚIUNILE
CNC Chucker Lathe / Turning Center with 1" bar capacity, 5C Spindle Nose Chuck Size, 6k RPM, 5 hp Power.  Product of Haas CNC machine tools.


UȘĂ AUTOMATĂ PENTRU CL-1

Deschide automat ușa secundară glisantă, oferind acces la mandrină fără a deschide ușa principală.

VEDEȚI OPȚIUNILE
Recently Updated

Aveți întrebări legate de ușile automate?


Oferiți detalii cât se poate de exacte, pentru a vă putea ajuta să găsiți cea mai bună soluție de producție pentru atelierul dvs.

Language Preference :
Loading
UMC-1000
Haas UMC-750 este o soluție foarte populară pentru atelierele ce doresc o soluție pe axa a 5-a, ușor de utilizat și la un preț excelent. Acum are un frate mai mare: UMC-1000.
Mese rotative
Fie că aveți nevoie de o soluție compactă pe axa a 4-a pentru mașina dvs. mică sau de o masă rotativă uriașă pentru gestionarea pieselor mari, la noi veți găsi rotativa de care aveți nevoie.
EC-400 și fondul de palete
HMC-ul EC-400 de schimbare a paletelor complet reproiectat de la Haas este acum disponibil. Analizați câteva dintre funcțiile noi ce oferă certitudinea că aceasta este una dintre cele mai eficiente și mai productive mașini ale noastre.
Actualizări design DM și DT
Seria DM și DT de la Haas de centre de burghiu/tarod/freză compacte de înaltă viteză a fost reproiectată, obținându-se un set semnificativ de îmbunătățiri.
Recently Updated

Puterea resurselor Haas


Accesați informații cu impact, pentru a vă putea concentra pe ceea ce contează – crearea șpanurilor.

SERVICII


Găsiți răspunsuri la aproape orice întrebare pe care o aveți legată de mașina dvs.

GHIDURI DE CĂUTARE

Achiziționați upgrade-uri de performanță sau piese de schimb – totul online.


PIESE

CUMPĂRAȚI ASTĂZI

Vă vom ajuta să configurați mașina Haas perfectă pentru dvs.


CONFIGURATOR ȘI PREȚ

ÎNCEPEȚI ACUM

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurator și preț

Mașina dvs. așteaptă.

Începeți

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.