Auto Door Series

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


HAAS AUTOMATION
自動ドア
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。
Recently Updated

生産性を向上


機械のドアを自動で開け、オペレーターの疲労を軽減します。

CNC Vertical Mold Machine with 40" x 26" x 25" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 12k RPM, 30+1 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.


ミル用自動ドア

Mコードによって機械のドアを自動的に開くことも、コントロールペンダントのボタンを使用して手動で開くこともできます。

オプションを見る
CNC Lathe / Turning Center with 14" x 16" max capacity and 2.5" bar capacity, 8.3” Chuck Size,  4k RPM, 20 hp Power. Product of Haas CNC machine tools.


旋盤用自動ドア

ロボティックローダーを併用することで無人運転が可能になります。ドアは設定して制御することができます。

オプションを見る
CNC Chucker Lathe / Turning Center with 1" bar capacity, 5C Spindle Nose Chuck Size, 6k RPM, 5 hp Power.  Product of Haas CNC machine tools.


CL-1用自動ドア

スライドサブドアを自動的に開き、機械のメインドアを開かずにチャックにアクセスできるようにします。

オプションを見る
Recently Updated

自動ドアについて質問がありますか?


お客様の工場に最適な製造ソリューションをご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。

Language Preference :
Loading
UMC-1000
Haas UMC-750はお手頃価格で5軸ソリューションを簡単に利用したい店舗に非常に人気のある製品です。本シリーズより、UMC-1000が登場しました。
回転テーブル
小型機械用の非常にコンパクトな4軸ソリューションをお探しの方にも巨大部品を扱う巨大な回転テーブルをお探しの方にもおすすめの回転テーブルがあります。
EC-400、パレットプール
デザインを刷新したEC-400、パレット変更HMCができました。新たな機能をぜひご覧ください。効率が良く生産性の高い機械であることがご確認いただけます。
DM、DTの設計アップデート
高速かつコンパクトなドリル/タップ/ミルセンター、HaasのDM、DTシリーズの全面的な再設計を行い、大幅な改良を実現しました。
Recently Updated

役立つHaasのリソース


役立つ情報にアクセスし、チップ生産に専念しましょう。

サービス


機械に関するあらゆる疑問に対する回答をお探しいただけます。

ガイドを検索

性能のアップグレードや部品の修理のご購入を、すべてオンラインでご利用できます。


部品

今すぐ購入

お客様に最適なHaasの構成をお手伝いします。


構成と価格

今すぐ始める

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格

Haas機械の各機種をこちらでご覧ください。

今すぐ始める