Auto Door (AUTO DOOR-LATHE)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

旋盤用自動ドア

    CNY限定
生産性を向上し、オペレーターの疲労を軽減
  • 概要
  • 情報を送信

Haas自動ドアを使用することにより、生産性が向上し、オペレーターの負担を軽減できます。機械のドアは、Mコード*を使い自動ドアで自動的に開くことも、あるいはコントロールペンダントのボタンを使って手動で開くこともできます。これにより、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するほか、ロボティックローダーの併用により無人運転が可能になります。ドアはサイクル開始時に自動的に閉じ、サイクル終了時に開くか、任意による停止時に開くよう、設定を介して制御できます。

  • Mコード*による自動運転、またはコントロールペンダントのボタンによる手動運転
  • 反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減
  • ロボティックローダーを併用することで無人運転が可能
  • サイクル開始時に自動的に閉じ、 サイクル終了時または任意の停止時に自動で開くことが可能 

注記:Mコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間か、ライトカーテンが設置されている場合にのみ機能します。

Recently Updated

新製品 - 自動ドア


シンプルで信頼できる自動ドアは、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するだけでなく、生産性を高めます。ロボティックパーツローダーと併用すれば、機械の無人運転が可能となり、オペレーターが他の仕事を行う余裕を与えます。

自動ドア

"ものすごく気に入っています"

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

ジョン・サンダース | オーナー | Saunders Machine Works

ジョン・サンダースは、Saunders Machine Works のオーナーであり、彼の NYC CNC YouTube チャンネルに頻繁にビデオを投稿しています。独学の機械工であるジョンは、機械加工および製造業界で有名な人物になりました。 彼は、次世代の機械工と製造業の起業家を教育し、刺激することに重点を置いています。

   ジョンの YouTube チャンネルでその他の動画をご覧ください:  NYC | CNC