Auto Door (AUTO DOOR-LATHE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

선반용 자동 도어

    CNY 전용
생산성 증대 및 작업자 피로 감소
  • 개요
  • 정보 보내기

Haas 자동 도어를 사용하여 생산성을 높이고 운영자의 부담을 낮춰 보세요. 자동 도어는 M-코드*로 기계 도어가 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다. 이러한 기능은 반복적인 가공 조작 시 작업자의 피로를 줄이고 로봇형 적재장치를 이용할 때 자동 조작을 지원합니다. 이 도어는 사이클 시작에서 자동으로 닫히고 사이클 끝이나 선택적 중단에서 열려면 설정에서 제어할 수 있습니다.

  • M-코드*를 통해 자동으로 작동하거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 작동
  • 반복적 기계 작동 시 작업자 피로 감소
  • 로봇형 적재장치와 함께 사용 시 자동 조작 지원
  • 사이클 시작에서 자동 폐쇄되며 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 자동 개방 가능 

참고: M 코드는 기계가 로봇에서 셀 안전 신호를 수신하거나 광 커튼이 설치된 경우에만 작동합니다.

Recently Updated

자동 도어의 새로운 점


당사의 간편하고 믿을 수 있는 자동 도어는 반복적 기계 작동 시 작업자의 피로를 감소시킬 뿐 아니라 생산성을 증대합니다. 자동 도어와 로봇형 공작물 적재 장치를 함께 사용하면 자동 조작이 가능하여 작업자가 불필요한 업무를 할 필요가 없습니다.

자동 도어

"정말 너무 마음에 듭니다"

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

JOHN SAUNDERS | 소유자 | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders는 Saunders Machine Works의 소유자이며 자신의 NYC CNC YouTube 채널에 자주 동영상를 게시합니다.  독학으로 기공사가 된 John은 가공과 제조업에서 인정 받는 인물이 되었습니다.  그는 차세대 기공사와 제조업 기업가를 교육하고 이들에게 영감을 주는 일에 집중하고 있습니다.

   YouTube 채널에서 더 많은 John의 동영상 보기:  NYC | CNC

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.