Auto Door Series

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


HAAS AUTOMATION
自动门
您的浏览器不支持 HTML5 视频。
Recently Updated

提高生产力


自动打开机床门并减轻操作人员疲劳。

CNC Vertical Mold Machine with 40" x 26" x 25" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 12k RPM, 30+1 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.


铣床自动门

机床门可通过 M 代码自动打开,或可通过控制垂体的按钮手动打开。

查看选项
CNC Lathe / Turning Center with 14" x 16" max capacity and 2.5" bar capacity, 8.3” Chuck Size,  4k RPM, 20 hp Power. Product of Haas CNC machine tools.


车削中心自动门

当使用机器人上料器时,可实现无人看守操作。可通过设置控制这些门。

查看选项
CNC Chucker Lathe / Turning Center with 1" bar capacity, 5C Spindle Nose Chuck Size, 6k RPM, 5 hp Power.  Product of Haas CNC machine tools.


CL-1 用自动门

自动打开滑动侧门,无需打开主门即可取放卡盘。

查看选项
Recently Updated

对于自动门有疑问?


请详细说明,以便我们帮助您找到最适合您车间的制造解决方案。

Language Preference :
Loading
UMC-1000
对于需要以理想的价格购入使用方便的 5 轴解决方案的车间,Haas UMC-750 最为畅销。现在它又有了升级版:UMC-1000。
转台
无论您是需要为小型机床安装非常紧凑的第 4 轴解决方案,还是需要一个大型转台来处理巨型部件,我们都有合适的回转设备满足您的需要。
EC-400 和卡盘共用系统
这便是彻底经过重新设计的 Haas EC-400 卡盘更换 HMC。请了解该设备的一些新增功能。有了这些功能,这台设备必定会步入最高效和高产的机床行列。
DM 和 DT 设计更新
Haas DM 和 DT 系列高速紧凑型钻削/攻丝/铣削中心都经过彻底的重新设计,获得一系列重大改进。
Recently Updated

Haas 资源的优势


获取强有力的信息,让您集中精力了解重要内容——生产。

服务


关于机床的任何问题几乎都能在这里得到解答。

服务指南

完全在线操作,即可购买性能升级或更换件。


部件

马上订购

帮助您配置最合适的 Haas 机床。


配置和价格

立刻开始

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

机床正在待机。

开始吧