Auto Door Series

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


HAAS AUTOMATION
자동 도어
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.
Recently Updated

생산성 증대


기계 도어를 자동으로 열어 작업자 피로를 감소시킵니다.

CNC Vertical Mold Machine with 40" x 26" x 25" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 12k RPM, 30+1 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.


밀링용 자동 도어

자동 도어는 M-코드로 기계 문이 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다.

선택품 보기
CNC Lathe / Turning Center with 14" x 16" max capacity and 2.5" bar capacity, 8.3” Chuck Size,  4k RPM, 20 hp Power. Product of Haas CNC machine tools.


선반용 자동 도어

자동 조작을 위해 로봇형 적재장치와 함께 사용하도록 지원합니다. 도어가 설정에서 제어됩니다.

선택품 보기
CNC Chucker Lathe / Turning Center with 1" bar capacity, 5C Spindle Nose Chuck Size, 6k RPM, 5 hp Power.  Product of Haas CNC machine tools.


CL-1용 자동 도어

메인 도어를 열지 않고 척에 접근하여 슬라이딩 보조문을 자동으로 엽니다.

선택품 보기
Recently Updated

자동 도어에 관한 질문이 있으신가요?


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 귀사에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.

Language Preference :
Loading
UMC-1000
Haas UMC-750은 사용이 쉬운 5-축 솔루션을 좋은 가격으로 구매하고자 하는 공장에게 매우 적합한 선택입니다. 이제, 빅 브라더 UMC-1000가 있습니다.
로터리 테이블
소형 기계에 매우 간편한 4-축 솔루션이 필요하거나 대형 공작물을 조작하기 위한 대형 로터리 테이블이 필요할 경우, 당사가 필요한 로터리 테이블을 제공해드립니다.
EC-400 및 팔레트 풀
완전히 새롭게 설계된 Haas EC-400 팔레트 변경 HMC가 여기 있습니다. 가장 효율적이고 생산적인 기계로 만들어줄 새로워진 특장점을 살펴보세요.
DM 및 DT 설계 업데이트
Haas DM 및 DT 고속, 컴팩트 드릴링/탭핑/밀링 센터는 완전히 재설계되어, 여러 가지 의미 있는 개선 효과를 보여줍니다.
Recently Updated

Haas 자원의 동력


당사의 충실한 정보를 이용하여, 칩을 만드는 중요한 일에 집중해보십시오.

서비스


귀사의 기계에 대한 거의 모든 질문에 대한 답을 찾으세요.

검색 가이드

성능 업그레이드나 교체 부품을 온라인으로 구매하세요.


부품

오늘 구매하기

가장 완벽한 Haas를 구성하실 수 있도록 도와드리겠습니다.


제작 및 가격

지금 시작하기

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

귀하의 기계가 여기 있습니다.

시작하기