Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-400 Installation - NGC

Servisna domača stran Kako poteka postopek Namestitev EC-400 - NGC
Recently Updated Last updated: 02/20/2026

Namestitev EC-400 - NGC


Namestitev EC-400 - NGC

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Remove Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Installation 6. Shipping Brackets Removal 7. Machine Leveling (4 koraki) 8. Spindle Sweep Check 9. Lubrication Verification 10. Option Installation Guides 11. Machine Operation Back to Top

Introduction

Ta postopek vam pove, kako namestiti EC-400. Če nameščate zalogovnik palet, glejte EC-400 Zalogovnik palet - Namestitev.

Potrebna orodja:

  • Raven natančnosti strojnika, 0,0005" Divizije
  • T-2192 STORITVENO ORODJE, NAVOJNI ADAPTER 
  • Precizna preskusna vretena, 8" dolga

Leveling Screws Hardware

Opomba: Podložke [1] in matice [2] so med odpremo nameščene in jih je treba shraniti za namestitev, ne smete jih zavreči.

Opomba: Usmerjenost podložke [3] je pomembna.  Stožčasti del podložke mora biti obrnjen proti ulitku,   glejte ilustracijo.

Remove Rust Inhibitor

Za varno in učinkovito odstranjevanje zaviralca rje z zaščite vodil in drugih nebarvanih površin:

Prvotno rezanje

  • S plastičnim strgalom odstranite večji del zaviralca rje.
  • Izogibajte se uporabi kovinskih orodij, da preprečite praskanje ali poškodbe površine.

 Pomembno: Ne uporabljajte strgala iz brušenja ali kovin, ki lahko opraskajo pokrove.

Kemično čiščenje

  • Na prizadeta območja popršite z močnim citrusnim čistilom ali Simple Green.
  • Zagotovite popolno pokritje vseh nebarvanih površin, obloženih z zaviralcem rje.

Čas namakanja

  • Pustite, da se čistilo namaka nekaj minut, da popustijo preostali ostanki.

Obrišite

  • S čisto brisačo temeljito obrišite zmehčani zaviralec rje.

Zaščita pred rjo

  • Na vse izpostavljene kovinske površine nanesite bencinska čistila ali WD-40, da preprečite nastanek rje v prihodnje.

Pomembno: Pri ravnanju s kemičnimi čistilniki vedno nosite rokavice in zaščito za oči. Zavrzite rabljene brisače in sredstva za čiščenje v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

 Pomembno:  Izognite se tudi vsakršni onesnaženosti tesnil zaščite vodil z lepljivimi ostanki. Nobene osi ne premikajte, dokler ne odstranite vsega zaviralca rje.

Zaviralec rje – varnostni list (SDS)

Air Connection

Priključite dovod zraka na plošči maziva.

Opomba: Za zahteve po zraku glejte nalepko na vratih omare.

Za namestitev ali zamenjavo zračne pištole sledite postopku Namestitev zračne pištole in cevi.

 Opomba: Nekateri namestitveni kompleti bodo dobavljeni z rezervno zračno pištolo.

Electrical Installation

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

1

Začetni kontrolni pregled

Nevarnost: Na tem mestu ne sme biti električne povezave s strojem. Električna plošča mora biti zaprta in zavarovana. Ko je glavni odklopnik vklopljen, je na celotni električni plošči VISOKA NAPETOST (vključno z vezji in logičnimi vezji), nekateri sestavni deli pa delujejo pri visokih temperaturah. Zato je potrebna pri delu na plošči izjemna previdnost.

  • Vklopite glavni odklopnik v zgornjem desnem kotu električne plošče na zadnji strani naprave na IZKLOP.
  • Z izvijačem odklenite dva zapaha na vratih plošče, s ključem odklenite omarico in odprite vrata.
  • Vzemite si dovolj časa, da preverite vse sestavne dele in priključke, povezane s ploščo tiskanega vezja. Poiščite morebitne odklopljene kable in dno škatle plošče preglejte glede morebitnih znakov poškodb in zrahljanih delov. Če obstajajo znaki, da se je s strojem nepravilno ravnalo, pokličite tovarno, preden nadaljujete.

2

1-fazni stroji: Vsak napajalni kabel vstavite v žični pokrov.  Priključite dva napajalna kabla na sponki L1 in L3 na glavnem odklopniku.

3-fazni stroji: Vsak napajalni kabel vstavite v žični pokrov.  Priključite tri napajalne kable na sponke L1, L2 in L3 na glavnem odklopniku.

Ločeno ozemljitveno linijo priključite na ozemljitveno vodilo na levi strani sponk.

Pri trifaznih strojih preverite, katera vrsta konfiguracije napajanja napaja stroj. Izvedite meritve napetosti vsakega napajalnega voda do ozemljitvenega voda. Nato glejte RD0084 - Konfiguracija vhodnega napajanja,  da ugotovite, kateri napajalni vod je treba priključiti na terminal L1 na podlagi odčitkov napetosti in konfiguracije napajanja.

Glejte Haas Glavno stikalo – Specifikacije navora za vrednost navora napajalnih vodnikov odklopnika.

 Opomba: Prepričajte se, da vodniki dejansko gredo v sponke terminala. (Slaba povezava lahko povzroči, da se bo stroj občasno izklapljal ali da bo prišlo do drugih težav, kot so na primer preobremenitve strežnika.) Če želite preveriti, po privitju vijakov preprosto povlecite za žice.

3

Po priključitvi napajalne napetosti na stroj preverite, da je glavni odklopnik (v zgornjem desnem kotu zadnje omare) izklopljen. Odstranite izklop/izklop in vklopite napajanje pri viru. Uporaba digitalnega voltmetra in ustreznih varnostnih postopkov: 

1-fazni stroji: Izmerite izmenično napetost čez L1 & L3 na glavnem odklopniku.  Izmenična napetost mora biti med 220 - 250 voltov.
Opomba: Nižja ali višja od te napetosti lahko ustvari alarme zaradi nizke/visoke napetosti.

3-fazni stroji: Izmerite izmenično napetost med vsemi tremi parnimi fazami na glavnem stikalu. 

Izmenična napetost mora biti med 195 in 260 voltov (360 in 480 voltov za možnost visoke napetosti).

SMinimill - Ponovni zagon: Izmenična napetost mora biti med 198 in 242 voltov za stroje brez visokonapetostnega transformatorja.  Glejte dokument Minimill/SMinimill – Identifikacija.

 Opomba: Šibka nihanja napetosti so pogosta na številnih industrijskih območjih; minimalna in največja napetost, ki se stroju napajata med delovanjem, morata biti znana. Nacionalni električni zakonik ZDA določa, da morajo stroji delovati z odstopanjem od +5% do -5% okoli povprečne napajalne napetosti. Če pride do težav z linijsko napetostjo ali če obstaja sum nizke napetosti, lahko uporabite zunanji transformator. Če sumite na težave z napetostjo, je treba napetost preverjati vsako uro ali dve v običajnem dnevu, da se prepričate, da ne niha več kot + 5% ali -5% od povprečja.

4

Pomembno: Glavni odklopnik mora biti na  IZKLOP.

Preverite navoje transformatorjev v spodnjem desnem kotu zadnje omare.

1-fazni stroji: Kabel za vhodno napetost je treba premakniti na priključek, ki ustreza povprečni napetosti, izmerjeni v zgornjem koraku.

3-fazni stroji:  Kable za vhodno napetost z oznakami 74, 75 in 76 je treba premakniti na trikratno terminalno sponko, kar ustreza povprečni napetosti, izmerjeni v zgornjem koraku.

5

Transformator T5 napaja 24VAC, ki se uporablja za napajanje glavnega kontaktorja. Obstajata dve različici tega transformatorja za uporabo na 240 in 400V strojih. 240V transformator ima dva vhodna konektorja, ki sta nameščena približno dva centimetra od transformatorja, kar omogoča, da se priključi na 180-220V ali 221-240V.

Uporabniki, ki imajo vhodno moč 220V-240V RMS, naj uporabljajo priključek z oznako 221-240V, uporabniki z vhodno močjo 190-220V pa priključek z oznako 180-220V. Če ne uporabite pravilnega vhodnega priključka, bo prišlo do pregrevanja glavnega kontaktorja ali do zanesljivega vklopa glavnega kontaktorja.

Transformator 480 V (opcija) T5 ima tri vhodne konektorje z oznako 340-380V, 381-440V in 441-480V.

Uporabniki z močjo 340-380V 50/60 Hz naj uporabljajo priključek 340-380V, medtem ko uporabniki z močjo 380V-440V 50/60 Hz uporabljajo priključek 381-440V.

Pomembno: Glavno odklopnik nastavite na položaj VKLOP. Preverite, ali obstajajo težave, na primer vonj po pregrevanju komponent ali dima. Če se pojavijo takšne težave, takoj nastavite glavni odklopnik na OFF in pokličite tovarno, preden nadaljujete.

Ko je napajanje vklopljeno, izmerite napetost na spodnjih sponkah na glavnem odklopniku. Morala bi biti enaka meritvam, pri katerih se vhodna moč priključi na glavni odklopnik. Če obstajajo težave, preverite ožičenje.

6

Napajanje vključite v krmilnik s pritiskom na stikalo za vklop na sprednji plošči.

Preverite merilnike napetosti enosmerne in izmenične napetosti v Diagnostika. Merilnik enosmerne napetosti mora znašati med 310 - 360V. Izmenična napetost mora biti med 90 in 105 odstotkov. Če je napetost zunaj teh meja, izklopite napajanje in ponovno preverite koraka 2 in 3. Če je napetost še vedno zunaj teh meja, pokličite tovarno.

7

Električno napajanje je treba pravilno postopno fazirati, da se izognete poškodbam opreme. Na plošči PC-ja za napajanje je vgrajena: vezje "Fazna zaznava" z neonskimi indikatorji. Ko sveti oranžni neon (NE5), faziranje ni pravilno. Če je sveti zeleni neon (NE6), je faza pravilno. Če sta oba neonska indikatorja prižgana, imate ohlapno žico; preverite povezave. Postopke prilagodite tako, da izklopite napajanje vira in nato zamenjate L1 in L2 dohodnih daljnovodov na glavnem odklopniku.

Nevarnost: VSE MOČI ZA CNC MORAJO BITI IZKLOPLJENI - TAGOUT PRI IZVORU PRI PRILAGAJANJU FAZIRANJA. VEDNO DVOJNO PREVERITE DOHODNE LINIJE Z DETEKTORJEM AC NAPETOSTI.

Glavni odklopnik nastavite na položaj IZKLOP. Zaprite vrata, zaklenite zapaha in ponovno vklopite napajanje.

Odstranite ključ iz krmilne omarice in ga predajte vodji obrata.

8

Aktivacija

Ko je stroj pravilno nameščen in priključen tako na zrak kot na električno energijo, je pripravljen za končno namestitev (odstranjevanje transportnih blokov, izravnavo, pometanje vretena itd.) in aktiviranje programske opreme. To stori serviser HFO. Za razpored dela se obrnite na lokalnega HFO.

POMEMBNO:  Stroji, opremljeni s senzorji gibanja, morajo biti grobo izravnani, preden poskušate premakniti senzor gibanja.  Za podrobna navodila glejte Obvestilo o servisu - SA0007.  Dostop do tega dokumenta je omejen na osebje Haas tovarniške izpostave.

Shipping Brackets Removal

Odstranite hrbtni panel. 

Odstranite transportni nosilec za steber [1].

Odstranite nosilce transporterja odrezkov [2].

Odstranite nosilec za vrata upravljavca [3].

Pojdite skozi vrata upravljavca in odstranite rdeči nosilec, ki je privit na rotacijsko enoto in H-okvir [4]. 

Odstranite nosilec vrat nalagalne postaje [5].

Odstranite nosilec palet nalagalne postaje. Odstranite čep palete, ki je privit na nosilec. Vstavite čep v sredinsko odprtino na paleti in ga pritrdite na mesto s kladivom [6].

Machine Leveling

POMEMBNO:  Stroji, opremljeni s senzorji gibanja, morajo biti grobo izravnani, preden poskušate premakniti senzor gibanja.  Za podrobna navodila glejte Obvestilo o servisu - SA0007.  Dostop do tega dokumenta je omejen na osebje Haas tovarniške izpostave.

1

Ničelno vrnite vsako os eno za drugo ali pritisnite[POWER UP]. Pojdite skozi postopek izravnave.
Ponovite te korake, da dosežete pravilno raven stroja.

2

S štirimi nivelirnimi vijaki [1,2,7,8] nastavite višino stroja na 3,0"  (76,2 mm) nad tlemi. Zavrtite vsak vijak, tako da imata enako napetost.

Obrnite štiri srednje nivelirne vijake [3, 4, 5, 6] navzgor in stran od sredinskih blazinic.

X- in Z-os v JOG načinu premaknite do sredine hoda.

Na sredino palete postavite libelo, vzporedno z X-osjo.

Na sredino palete postavite libelo, vzporedno z Z-osjo.

Prilagodite vogalne nivelirne vijake [1,2,7,8], dokler obe ravni ne dosežeta +/- 0,0005"

Na sredino palete postavite libelo, vzporedno z X-osjo.

Z-os premaknite proti vretenu, nato pa stran od vretena in prilagodite sprednji levi vijak [7], dokler raven ni +/- 0,0005"

3

X- in Z-os v JOG načinu premaknite do sredine hoda.

Z enakim pritiskom spustite sredinske izravnalne vijake [3,4,5,6].  

Na sredino palete postavite libelo, vzporedno z Z-osjo.

Z-os premaknite proti vretenu in nato stran od vretena. Prilagodite izravnalne vijake [5,6,7,8], dokler libela ne pokaže vrednosti +/- 0,0005"

.

4

Na vreteno namestite orodje T-2192.

Libelo z mehurčki dajte na T-2192.

Premaknite X-os od leve proti desni in po potrebi prilagodite izravnalne vijake [3, 4], dokler raven ni +/- 0,0005"

Spindle Sweep Check

Vstavite 8" testni drog na vreteno.

Ometite vrh in stran droga približno 6".    Indikatorska vrednost ne sme presegati 0,0003 / 6".

Opomba: Če domet vretena ni tolerančen, se prepričajte, da je nivo stroja pravilen.

Lubrication Verification

1

Zaženite program za zagon vretena.

 Opomba: Za 10K vretena in zgoraj uporabite uravnoteženo držalo orodja

Skozi kontrolno okence se prepričajte, da je skozi kontrolno okence padlo pravilno število kapljic.

Preglejte priključke [1,2] na vrhu rezervoarja za oljno črpalko.

Olje se zbira na vrhu rezervoarja oljne črpalke [3] bodisi za ali pred nosilcem za nadzorno okence, pod nastavkom, ki pušča.

Privijte priključke, ki puščajo.

2

Pojdite na zavihek Vzdrževanje.

Pritisnite [F2] za preskus mazanja osi.

Preverite merilec na sistemu podmazovanja.  Prepričajte se, da drži tlak.

Option Installation Guides

Preverite in preverite, ali so bile vse možnosti pravilno nameščene.

Konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje - Touch Large (RJH-XL) - Namestitev
Namestitev možnosti Wi-Fi kamere
dodatni filter emulzije
Namestitev CABCOOL
Namestitev mini transporterja

Machine Operation

Preverite, ali vse funkcije stroja delujejo:

  • Priključite črpalko hladilne tekočine in TSC črpalko.
  • Preverite menjalnik orodja.
  • Preizkusite menjalnik palet.
  • Preizkusite RPM vretena.
  • Preverite delovanje hladilne tekočine
  • Preizkusite vrtalnik čipov.
  • Preizkusite daljinski JOG kolesca.
  • Preizkusite zapore vrat
  • Umerite tipalo.  Glejte: Kalibriranje tipala (VPS) - NGC 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.