Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Servisna domača stran Konfiguracije 3-Phase vhodnega napajanja - RD0084

Konfiguracije 3-Phase vhodnega napajanja - RD0084

- Skok na razdelek - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Konfiguracije 3-faznega vhodnega napajanja - Referenčni priročnik


RD0084

Revizija A - 10/2025

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Input Power Configurations

Konfiguracija sredinskega ozemljitvenega wye

ZA KONFIGURACIJO SREDINSKEGA OZEMLJENEGA WYE VHODNEGA NAPAJANJA:

Vrstni red, kjer je vsaka noga povezana z glavnim stikalom stroja, ni pomemben za to konfiguracijo vhodnega napajanja. 

Noge priključite na sponke L1, L2 in L3 na glavnem stikalu. Priključite ozemljitev na priključek na plošči v krmilni omarici. 

Ko so vse noge priključene, vklopite stroj in preverite  indikator PHASE DETECT na PSUP PCB. Če je vklopljena obrnjena  rumena LED luč, izklopite stroj, odklopite glavno napajanje in zamenjajte noge v terminalih L2 in L3 na glavnem stikalu.

Preverite odčitek napetosti od noge do noge in od noge do tal. Tabela prikazuje skupne napetosti od noge do noge in ustrezne napetosti od noge do tal za konfiguracijo vhodne moči sredinskega ozemljenega wye napajanja.

Merjenje Odčitki napetosti
L1 – L2 208 240 400 480
L1 – L3 208 240 400 480
L2 – L3 208 240 400 480
L1 – GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 – GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 – GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

Konfiguracija linijskega ozemljitvenega wye

ZA KONFIGURACIJO ENONOŽNEGA OZEMLJENEGA WYE VHODNEGA NAPAJANJA:

Vrstni red, kjer so noge povezane s strojem Haas, JE pomemben.

Priključite ozemljeno nogo na terminal L1 v glavnem stikalu.

Spodnja slika prikazuje linijo L1 vhodne moči, ki je ozemljena noga. Torej, L1 je noga, povezana s terminalom L1 na stroj Haas.

Ko so vse noge priključene, vklopite stroj in preverite  indikator  PHASE DETECT na  PSUP  PCB. Če je vklopljena  obrnjena  rumena LED luč, izklopite stroj, odklopite glavno napajanje in zamenjajte noge v terminalih L2 in L3 na glavnem stikalu.

Preverite odčitek napetosti od noge do noge in od noge do tal. Tabela prikazuje skupne napetosti od noge do noge in ustrezne napetosti od noge do tal za konfiguracijo vhodne moči enonožnega ozemljenega wye napajanja. S temi odčitki napetosti določite, katera noga je ozemljena noga iz vhodne moči.

Merjenje Odčitki napetosti
L1 – L2 208 240 400 480
L1 – L3 208 240 400 480
L2 – L3 208 240 400 480
L1 – GND 0 0 0 0
L2 – GND 208 240 400 480
L3 – GND 208 240 400 480

Konfiguracija z Delto visoke noge

ZA KONFIGURACIJO VHODNE MOČI Z DELTO VISOKE NOGE:

Vrstni red, kjer so noge povezane s strojem Haas, JE pomemben.

Priključite "visoko nogo" na terminal L1 v glavnem stikalu.

Spodnja slika prikazuje linijo L2 vhodne moči, ki je "visoka noga". Torej, L2 je noga, povezana s terminalom L1 na stroj Haas.

Ko so vse noge priključene, vklopite stroj in preverite  indikator  PHASE DETECT na  PSUP  PCB. Če je vklopljena  obrnjena  rumena LED luč, izklopite stroj, odklopite glavno napajanje in zamenjajte noge v terminalih L2 in L3 na glavnem stikalu.

Preverite odčitek napetosti od noge do noge in od noge do tal. Tabela prikazuje skupne napetosti od noge do noge in ustrezne napetosti od noge do tal za konfiguracijo vhodne moči delte visoke noge. S temi napetostmi določite, katera noga je "visoka noga" od vhodne moči.

Merjenje Odčitki napetosti
L1 – L2 208 240 400 480
L1 – L3 208 240 400 480
L2 – L3 208 240 400 480
L1 – GND 104 120 200 240
L2 – GND 180 208 346 416
L3 – GND 104 120 200 240

Konfiguracija kotne ozemljitve Delta

ZA KONFIGURACIJO KOTNE OZEMLJITVE DELTA VHODNEGA NAPAJANJA:

Vrstni red, kjer so noge povezane s strojem Haas, JE pomemben.

Priključite vod, priključen na ozemljitev, na terminal L1 v glavnem stikalu na stroju.

Spodnja slika prikazuje linijo L1  vhodne moči, ki je ozemljena noga. Torej, L1 je noga, povezana s terminalom L1 na stroj Haas.

Ko so vse noge priključene, vklopite stroj in preverite  indikator  PHASE DETECT na  PSUP  PCB. Če je vklopljena  obrnjena  rumena LED luč, izklopite stroj, odklopite glavno napajanje in zamenjajte noge v terminalih L2 in L3 na glavnem stikalu.

Preverite odčitek napetosti od noge do noge in od noge do tal. Tabela prikazuje skupne napetosti od noge do noge in ustrezne napetosti od noge do tal za konfiguracijo kotne ozemljitve delta vhodnega napajanja. S temi napetostmi določite, katera noga je ozemljitvena noga od vhodne moči.

Merjenje Odčitki napetosti
L1 – L2 208 240 400 480
L1 – L3 208 240 400 480
L2 – L3 208 240 400 480
L1 – GND 0 0 0 0
L2 – GND 208 240 400 480
L3 – GND 208 240 400 480

Konfiguracija delte odprte noge

ZA KONFIGURACIJO VHODNE MOČI Z DELTO ODPRTE NOGE:

Vrstni red, kjer so noge povezane s strojem Haas, JE pomemben.

Priključite vod, priključen na ozemljitev, na terminal L1 v glavnem stikalu na stroju.

Spodnja slika prikazuje linijo L1  vhodne moči, ki je ozemljena noga. Torej, L1 je noga, povezana s terminalom L1 na stroj Haas.

Ko so vse noge priključene, vklopite stroj in preverite  indikator  PHASE DETECT na  PSUP  PCB. Če je vklopljena  obrnjena  rumena LED luč, izklopite stroj, odklopite glavno napajanje in zamenjajte noge v terminalih L2 in L3 na glavnem stikalu.

Preverite odčitek napetosti od noge do noge in od noge do tal. Tabela prikazuje skupne napetosti od noge do noge in ustrezne napetosti od noge do tal za konfiguracijo vhodne moči delte odprte noge. S temi napetostmi določite, katera noga je ozemljitvena noga od vhodne moči.

 Opomba: Konfiguracija delte odprte noge lahko povzroči alarme za napajanje na nekaterih strojih Haas. Če sumite, da je vhodna moč lahko vzrok za alarm, se prepričajte, da je ozemljena noga povezana s priključkom L1 glavnega stikala na stroju.

Merjenje Odčitki napetosti
L1 – L2 208 240 400 480
L1 – L3 208 240 400 480
L2 – L3 208 240 400 480
L1 – GND 0 0 0 0
L2 – GND 208 240 400 480
L3 – GND 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.