MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Início da Assistência Configurações de alimentação de entrada trifásica - RD0084

Configurações de alimentação de entrada trifásica - RD0084

- Ir para secção - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Configurações de alimentação de entrada de trifásica - Guia de referência


RD0084

Revisão A - 10/2025

Electrical Safety

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

Input Power Configurations

Configuração Wye central com ligação à terra

PARA UMA CONFIGURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA WYE CENTRAL COM LIGAÇÃO À TERRA:

A ordem em que cada perna está conectada ao travão principal da máquina não é importante para esta configuração de energia de entrada. 

Conecte as pernas aos terminais L1, L2 e L3 no travão principal. Ligue a terra ao terminal no painel no armário de controlo. 

Depois de todas as pernas estarem ligadas, ligue a máquina e verifique o indicador DETEÇÃO DE FASE no PCB PSUP. Se o LED âmbar invertido estiver LIGADO, desligue a máquina, desligue da alimentação principal e troque as pernas nos terminais L2 e L3 no travão principal.

Verifique a leitura de tensão da perna à perna e da perna à terra. A tabela lista as tensões comuns perna-perna e as tensões correspondentes perna-terra para uma configuração de alimentação de entrada em estrela central com ligação à terra.

Medição Leituras de tensão
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

Configuração Wye de linha com ligação à terra

PARA UMA ÚNICA PERNA COM LIGAÇÃO À TERRADA WYE ENTRADA DE CONFIGURAÇÃO DE ENERGIA:

A ordem de onde as pernas estão ligadas à máquina Haas NÃO importa.

Conecte a perna com ligação à terra ao terminal L1 no travão principal.

A imagem abaixo mostra a linha L1 da alimentação de entrada é a perna com ligação à terra. Assim, L1 é a perna ligada ao terminal L1 na máquina Haas.

Depois de todas as pernas estarem ligadas, ligue a máquina e verifique o indicador DETEÇÃO DE FASE no PCB PSUP. Se o LED âmbar invertido estiver LIGADO, desligue a máquina, desligue da alimentação principal e troque as pernas nos terminais L2 e L3 no travão principal.

Verifique a leitura de tensão da perna à perna e da perna à terra. A tabela lista as tensões comuns perna-perna e as tensões correspondentes perna-terra para uma configuração de alimentação de entrada em estrela de perna única com ligação à terra. Use estas leituras de tensão para determinar qual perna é a perna com ligação à terra da potência de entrada.

Medição Leituras de tensão
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Configuração de Delta de Perna Alta

PARA UMA CONFIGURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE DELTA ALTA:

A ordem de onde as pernas estão ligadas à máquina Haas NÃO importa.

Ligue a "perna alta" ao terminal L1 no travão principal.

A imagem abaixo mostra a linha L2 da potência de entrada é a "perna alta". Assim, L2 é a perna ligada ao terminal L1 na máquina Haas.

Depois de todas as pernas estarem ligadas, ligue a máquina e verifique o indicador DETEÇÃO DE FASE no PCB PSUP. Se o LED âmbar invertido estiver LIGADO, desligue a máquina, desligue da alimentação principal e troque as pernas nos terminais L2 e L3 no travão principal.

Verifique a leitura de tensão da perna à perna e da perna à terra. A tabela lista as tensões comuns perna-perna e as tensões correspondentes perna-terra para uma configuração de potência de  entrada delta de perna alta. Use essas tensões para determinar qual perna é a "perna alta"  da potência de entrada.

Medição Leituras de tensão
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240

Configuração de Delta de canto com ligação à terra

PARA UMA CONFIGURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DELTA DE CANTO COM LIGAÇÃO À TERRA:

A ordem de onde as pernas estão ligadas à máquina Haas NÃO importa.

Ligue a linha ligada à terra ao terminal L1 no travão principal da máquina.

A imagem abaixo mostra a linha L1 da alimentação de entrada é a perna com ligação à terra. Assim, L1 é a perna ligada ao terminal L1 na máquina Haas.

Depois de todas as pernas estarem ligadas, ligue a máquina e verifique o indicador DETEÇÃO DE FASE no PCB PSUP. Se o LED âmbar invertido estiver LIGADO, desligue a máquina, desligue da alimentação principal e troque as pernas nos terminais L2 e L3 no travão principal.

Verifique a leitura de tensão da perna à perna e da perna à terra. A tabela lista as tensões comuns perna-perna e as tensões correspondentes perna-terra para uma configuração de alimentação de  entrada delta de canto com ligação à terra. Use estas tensões para determinar qual perna é a perna com ligação à terra da potência de entrada.

Medição Leituras de tensão
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Configuração Delta de Perna Aberta

PARA UMA CONFIGURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DELTA DE PERNA ABERTA:

A ordem de onde as pernas estão ligadas à máquina Haas NÃO importa.

Ligue a linha ligada à terra ao terminal L1 no travão principal da máquina.

A imagem abaixo mostra a linha L1 da alimentação de entrada é a perna com ligação à terra. Assim, L1 é a perna ligada ao terminal L1 na máquina Haas.

Depois de todas as pernas estarem ligadas, ligue a máquina e verifique o indicador DETEÇÃO DE FASE no PCB PSUP. Se o LED âmbar invertido estiver LIGADO, desligue a máquina, desligue da alimentação principal e troque as pernas nos terminais L2 e L3 no travão principal.

Verifique a leitura de tensão da perna à perna e da perna à terra. A tabela lista as tensões comuns perna-perna e as  tensões correspondentes perna-terra para uma configuração de alimentação de entrada delta de perna aberta. Use estas tensões para determinar qual perna é a perna com ligação à terra da potência de entrada.

 Nota: Uma configuração delta de perna aberta é suscetível de causar alarmes de fonte de alimentação em algumas máquinas Haas. Se suspeitar que a alimentação de entrada pode ser a causa do alarme, certifique-se de que a perna com ligação à terra está ligada ao terminal L1 do travão principal na máquina.

Medição Leituras de tensão
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.