3-Phase Input Power Configurations - RD0084

サービス ホーム 3相入力電源構成 - RD0084

3相入力電源構成 - RD0084

- セクションに移動 - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

3相入力電源構成 - リファレンスガイド


RD0084

改訂A - 2025年10月

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Input Power Configurations

センター接地されたWye構成

センター接地されたWye入力電源構成の場合:

この入力電源の構成では、各ラインを機械のメインブレーカーに接続する順序は関係ありません。 

各ラインをメインブレーカーのL1、L2、およびL3端子に接続します。制御キャビネット内のパネル上のアース端子にアース線を接続します。 

すべてのラインを接続したら、機械の電源を入れ、PSUP PCBの位相検出インジケーターを確認します。反転アンバーLEDが点灯している場合は、機械の電源を切り、主電源から切り離したうえで、メインブレーカーのL2とL3端子のラインを入れ替えます。

最後に、ライン間およびラインとアース間の電圧を測定して確認します。この表は、センター接地Wye入力電源構成における一般的なライン間電圧と、それに対応するライン-アース間電圧を示しています。

測定 電圧測定値
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

ラインアース式Wye構成

ラインアース式Wye入力電源構成の場合:

Haas機械への各ラインの接続順序は重要です

。

接地されたラインをメインブレーカーのL1端子に接続します。

下図は、入力電源のL1ラインが接地されている例を示しています。したがって、L1 はHaas機械のL1端子に接続されるラインとなります。

すべてのラインを接続したら、機械の電源を入れ、PSUP PCBの位相検出インジケーターを確認します。反転アンバーLEDが点灯している場合は、機械の電源を切り、主電源から切り離したうえで、メインブレーカーのL2とL3端子のラインを入れ替えます。

最後に、ライン間およびラインとアース間の電圧を測定して確認します。次の表は、ラインアース式Wye入力電源構成における一般的なライン間電圧と、それに対応するライン-lアース間電圧を示しています。これらの電圧値を使用して、入力電源のどのラインが接地されているかを判断します。

測定 電圧測定値
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

ハイレッグデルタ構成

ハイレッグデルタ入力電源構成の場合:

Haas機械への各ラインの接続順序は重要です

。

ハイレッグ(高電位側のライン)をメインブレーカーのL1端子に接続します。

下図は、入力電源のL2ラインがハイレッグである例を示しています。したがって、L2はHaas機械のL1端子に接続されるラインとなります。

すべてのラインを接続したら、機械の電源を入れ、PSUP PCBの位相検出インジケーターを確認します。反転アンバーLEDが点灯している場合は、機械の電源を切り、主電源から切り離したうえで、メインブレーカーのL2とL3端子のラインを入れ替えます。

最後に、ライン間およびラインとアース間の電圧を測定して確認します。次の表は、ハイレッグデルタ入力電源構成における一般的なライン間電圧と、それに対応するライン-アース間電圧を示しています。これらの電圧値を使用して、入力電源のどのラインがハイレッグであるかを判断します。

測定 電圧測定値
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 104 120インチ 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120インチ 200 240

コーナー接地デルタ構成

コーナー接地デルタ入力電源構成の場合:

Haas機械への各ラインの接続順序は重要です

。

アースに接続されているラインを、機械のメインブレーカーのL1端子に接続します。

下図は、入力電源のL1 ラインが接地されている例を示しています。したがって、L1 はHaas機械のL1端子に接続されるラインとなります。

すべてのラインを接続したら、機械の電源を入れ、PSUP PCBの位相検出インジケーターを確認します。反転アンバーLEDが点灯している場合は、機械の電源を切り、主電源から切り離したうえで、メインブレーカーのL2とL3端子のラインを入れ替えます。

最後に、ライン間およびラインとアース間の電圧を測定して確認します。次の表は、コーナー接地デルタ入力電源構成における一般的なライン間電圧と、それに対応するライン-アース間電圧を示しています。これらの電圧値を使用して、入力電源のどのラインが接地されているかを特定します。

測定 電圧測定値
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

オープンレッグデルタ設定

オープンレッグのデルタ入力電源構成の場合:

Haas機械への各ラインの接続順序は重要です

。

アースに接続されているラインを、機械のメインブレーカーのL1端子に接続します。

下図は、入力電源のL1 ラインが接地されている例を示しています。したがって、L1 はHaas機械のL1端子に接続されるラインとなります。

すべてのラインを接続したら、機械の電源を入れ、PSUP PCBの位相検出インジケーターを確認します。反転アンバーLEDが点灯している場合は、機械の電源を切り、主電源から切り離したうえで、メインブレーカーのL2とL3端子のラインを入れ替えます。

最後に、ライン間およびラインとアース間の電圧を測定して確認します。次の表は、オープンデルタ入力電源構成における一般的なライン間電圧と、それに対応するライン-アース間電圧を示しています。これらの電圧値を使用して、入力電源のどのラインが接地されているかを特定します。

 注記:オープンレッグデルタ構成では、一部のHaas機械で電源供給に関するアラームが発生するおそれがあります。入力電源がアラームの原因であると思われる場合は、接地されたラインが機械のメインブレーカーのL1端子に接続されていることを確認してください。

測定 電圧測定値
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480