My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Accueil du service Configurations d’alimentation triphasée - RD0084

Configurations d’alimentation triphasée - RD0084

- Aller à la section - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Configurations de puissance d’entrée triphasée - Guide de référence


RD0084

Révision A - 10/2025

Electrical Safety

 DANGER : Travailler avec les services électriques requis pour les machines CNC est extrêmement dangereux et peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

Avant de connecter les fils de ligne au CNC :

  • Éteignez la machine à la source.
  • Effectuez une procédure de verrouillage-étiquetage (LOTO) pour vous assurer que l’alimentation reste coupée pendant le service.
  • Vérifiez que l’alimentation a été déconnectée en utilisant un détecteur de tension CA sur toutes les lignes entrantes.

Si vous n’êtes pas sûr de la façon de débrancher l’alimentation en toute sécurité ou d’effectuer les procédures LOTO :

  • Ne pas continuer.
  • Contactez un personnel qualifié ou obtenez l’aide appropriée avant de continuer.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner des chocs électriques, des dommages à l’équipement ou des blessures mortelles.

 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.

Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.

En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.

Input Power Configurations

Configuration Wye avec mise à la terre du centre

POUR UNE CONFIGURATION DE PUISSANCE D’ENTRÉE ÉTOILE MISE À LA TERRE CENTRALE :

L’ordre de connexion de chaque phase au disjoncteur principal de la machine n’a pas d’importance pour cette configuration d’alimentation en entrée. 

Connectez les phases aux bornes L1, L2 et L3 sur le disjoncteur principal. Connectez la mise à la terre à la borne prévue sur le panneau du coffret de commande. 

Une fois que tous les pieds sont connectés, mettez la machine sous tension et vérifiez l’ indicateur DE DÉTECTEMENT DE PHASE sur le PCB PSUP. Si la LED  orange inversée est allumée, éteignez la machine, débranchez l’alimentation principale et échangez les pieds dans les bornes  L2 et L3 sur le disjoncteur principal.

Vérifiez la tension mesurée entre les phases ainsi qu’entre chaque phase et la terre. Le tableau présente les tensions courantes entre phases (phase-phase) et les tensions correspondantes entre phase et terre pour une configuration d’alimentation en entrée de type Wye à centre mis à la terre.

Dimensions Relevés de tension
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - TERRE 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - TERRE 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - TERRE 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

Configuration Wye avec mise à la terre du neutre

POUR UNE CONFIGURATION D’ALIMENTATION EN ENTRÉE DE TYPE WYE À UNE SEULE PHASE MISE À LA TERRE :

L’ordre de connexion des phases à la machine Haas EST important.

Connectez la phase mise à la terre à la borne L1 du disjoncteur principal.

L’image ci-dessous montre que la ligne L1 de la puissance entrante correspond à la phase mise à la terre. LL1 est la phase connectée à la borne L1 de la machine Haas.

Une fois que tous les pieds sont connectés, mettez la machine sous tension et vérifiez l’ indicateur DE DÉTECTEMENT DE  PHASE sur le  PCB  PSUP. Si la LED  orange  inversée est allumée, mettez la machine hors tension, déconnectez-la de l’alimentation principale, puis inversez les phases dans les   bornesL2 et L3 sur le disjoncteur principal.

Vérifiez la tension mesurée entre les phases ainsi qu’entre chaque phase et la terre. Le tableau présente les tensions courantes entre phases (phase-phase) et les tensions correspondantes entre phase et terre pour une configuration d’alimentation en entrée de type Wye à une seule phase mise à la terre. Utilisez ces relevés de tension pour déterminer quelle phase est la phase mise à la terre dans l’alimentation d’entrée.

Dimensions Relevés de tension
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - TERRE 0 0 0 0
L2 - TERRE 208 240 400 480
L3 - TERRE 208 240 400 480

Configuration Delta à point médian

POUR UNE CONFIGURATION D’ALIMENTATION EN ENTRÉE DE TYPE DELTA À PHASE ÉLEVÉE :

L’ordre de connexion des phases à la machine Haas EST important.

Connectez la "phase haute" à la borne L1 disjoncteur principal.

L’image ci-dessous montre que la  ligne L2 de l’alimentation entrante correspond à la "phase haute". Ainsi, L2 est la phase connectée à la borne L1 de la machine Haas.

Une fois que tous les pieds sont connectés, mettez la machine sous tension et vérifiez l’ indicateur DE DÉTECTEMENT DE  PHASE sur le  PCB  PSUP. Si la LED  orange  inversée est allumée, mettez la machine hors tension, déconnectez-la de l’alimentation principale, puis inversez les phases dans les   bornesL2 et L3 sur le disjoncteur principal.

Vérifiez la tension mesurée entre les phases ainsi qu’entre chaque phase et la terre. Le tableau présente les tensions courantes entre phases (phase-phase) et les tensions correspondantes entre phase et terre pour une configuration d’alimentation en entrée de type Delta à phase élevée. Utilisez ces tensions pour déterminer quelle phase est la "phase haute"  de l’alimentation d’entrée.

Dimensions Relevés de tension
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - TERRE 104 120 200 240
L2 - TERRE 180 208 346 416
L3 - TERRE 104 120 200 240

Configuration Delta avec mise à la terre d’un angle

POUR UNE CONFIGURATION D’ALIMENTATION EN ENTRÉE DE TYPE DELTA À ANGLE MIS À LA TERRE :

L’ordre de connexion des phases à la machine Haas EST important.

Connectez la ligne reliée à la terre à la borne L1 du disjoncteur principal de la machine.

L’image ci-dessous montre que la  ligne L1 de l’alimentation entrante correspond à la phase mise à la terre. LL1 est la phase connectée à la borne L1 de la machine Haas.

Une fois que tous les pieds sont connectés, mettez la machine sous tension et vérifiez l’ indicateur DE DÉTECTEMENT DE  PHASE sur le  PCB  PSUP. Si la LED  orange  inversée est allumée, mettez la machine hors tension, déconnectez-la de l’alimentation principale, puis inversez les phases dans les   bornesL2 et L3 sur le disjoncteur principal.

Vérifiez la tension mesurée entre les phases ainsi qu’entre chaque phase et la terre. Le tableau répertorie les tensions jambe-branche communes et les tensions jambe-terre correspondantes pour une configuration d’alimentation en entrée de type Delta à angle mis à la terre. Utilisez ces relevés de tension pour déterminer quelle phase est la phase mise à la terre dans l’alimentation d’entrée.

Dimensions Relevés de tension
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - TERRE 0 0 0 0
L2 - TERRE 208 240 400 480
L3 - TERRE 208 240 400 480

Configuration Delta ouverte

POUR UNE CONFIGURATION D’ALIMENTATION EN ENTRÉE DE TYPE DELTA OUVERTE :

L’ordre de connexion des phases à la machine Haas EST important.

Connectez la ligne reliée à la terre à la borne L1 du disjoncteur principal de la machine.

L’image ci-dessous montre que la  ligne L1 de l’alimentation entrante correspond à la phase mise à la terre. LL1 est la phase connectée à la borne L1 de la machine Haas.

Une fois que tous les pieds sont connectés, mettez la machine sous tension et vérifiez l’ indicateur DE DÉTECTEMENT DE  PHASE sur le  PCB  PSUP. Si la LED  orange  inversée est allumée, mettez la machine hors tension, déconnectez-la de l’alimentation principale, puis inversez les phases dans les   bornesL2 et L3 sur le disjoncteur principal.

Vérifiez la tension mesurée entre les phases ainsi qu’entre chaque phase et la terre. Le tableau présente les tensions courantes entre phases (phase-phase) et les tensions correspondantes entre phase et terre pour une configuration d’alimentation en entrée de type Delta ouverte. Utilisez ces relevés de tension pour déterminer quelle phase est la phase mise à la terre dans l’alimentation d’entrée.

 Remarque : Une configuration Delta ouverte est susceptible de provoquer des alarmes d’alimentation électrique sur certaines machines Haas. Si vous soupçonnez que l’alimentation entrante est la cause de l’alarme, assurez-vous que la phase mise à la terre est connectée à la borne L1 du disjoncteur principal de la machine.

Dimensions Relevés de tension
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - TERRE 0 0 0 0
L2 - TERRE 208 240 400 480
L3 - TERRE 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.