MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Service Home Configuraties 3-fase ingangsvermogen - RD0084

Configuraties 3-fase ingangsvermogen - RD0084

- Spring naar sectie - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Configuraties 3-fase ingangsvermogen - Referentiegids


RD0084

Revisie A - 10/2025

Electrical Safety

 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:

  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.

Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:

  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.

 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.

Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.

Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.

Input Power Configurations

Centraal geaarde wye-configuratie

VOOR EEN CENTRAAL GEAARDE WYE INGANGSVERMOGEN CONFIGURATIE:

De volgorde van waar elke poot is aangesloten op de hoofdonderbreker van de machine maakt niet uit voor deze configuratie van het ingangsvermogen. 

Sluit de poten aan op de L1-, L2- en L3-aansluitingen op de hoofdonderbreker. Sluit de aarding aan op de aansluiting op het paneel in de bedieningskast. 

Nadat alle poten zijn aangesloten, schakelt u de machine in en controleert u de PHASE DETECT indicator op de PSUP PCB. Als de omgekeerde oranje LED op ON staat, schakel de machine dan uit, koppel de hoofdvoeding los en verwissel de poten in de L2- en L3-aansluitingen op de hoofdonderbreker.

Controleer de spanningsmeting van poot tot poot en van poot tot aarde. De tabel geeft een overzicht van de gangbare poot-poot spanningen en de overeenkomstige poot-aardspanningen voor een centraal geaarde wye ingangsvermogen configuratie.

Meting Spanningsmetingen
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

Leiding geaarde wye configuratie

VOOR EEN ENKELE POOT GEAARD WYE INGANGSVERMOGEN CONFIGURATIE:

De volgorde van waar de poten zijn aangesloten op de Haas machine is BELANGRIJK.

Sluit de geaarde poot aan op de L1-aansluiting in de hoofdonderbreker.

De onderstaande afbeelding toont dat de L1-leiding van de inkomende stroom de geaarde poot is. L1 is dus de poot die is aangesloten op de L1-aansluiting op de Haas-machine.

Nadat alle poten zijn aangesloten, schakelt u de machine in en controleert u de PHASE DETECT indicator op de PSUP PCB. Als de omgekeerde oranje LED op ON staat, schakel de machine dan uit, koppel de hoofdvoeding los en verwissel de poten in de L2- en L3-aansluitingen op de hoofdonderbreker.

Controleer de spanningsmeting van poot tot poot en van poot tot aarde. De tabel geeft een overzicht van de gangbare poot-poot spanningen en de overeenkomstige poot-aardspanningen voor een enkele poot geaarde wye ingangsvermogen configuratie. Gebruik deze spanningswaarden om te bepalen welke poot de geaarde poot is van het ingangsvermogen.

Meting Spanningsmetingen
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Hoge poot Delta-configuratie

VOOR EEN HOGE POOT DELTA INGANGSVERMOGEN CONFIGURATIE:

De volgorde van waar de poten zijn aangesloten op de Haas machine is BELANGRIJK.

Sluit de "hoge poot" aan op de L1-aansluiting in de hoofdonderbreker.

De onderstaande afbeelding toont dat de L2 leiding van de inkomende stroom de "hoge poot" is. L2 is dus de poot die is aangesloten op de L1-aansluiting op de Haas-machine.

Nadat alle poten zijn aangesloten, schakelt u de machine in en controleert u de PHASE DETECT indicator op de PSUP PCB. Als de omgekeerde oranje LED op ON staat, schakel de machine dan uit, koppel de hoofdvoeding los en verwissel de poten in de L2- en L3-aansluitingen op de hoofdonderbreker.

Controleer de spanningsmeting van poot tot poot en van poot tot aarde. De tabel geeft een overzicht van de gangbare poot-poot spanningen en de overeenkomstige poot-aardspanningen voor een hoge poot delta ingangsvermogen configuratie. Gebruik deze spanningen om te bepalen welke poot de "hoge poot" is van het ingangsvermogen.

Meting Spanningsmetingen
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240

Hoek-geaarde Delta-configuratie

VOOR EEN HOEK-GEAARDE DELTA INGANGSVERMOGEN CONFIGURATIE:

De volgorde van waar de poten zijn aangesloten op de Haas machine is BELANGRIJK.

Sluit de aardleiding aan op de L1-aansluiting in de hoofdonderbreker in de machine.

De onderstaande afbeelding toont dat de L1 leiding van de inkomende stroom de geaarde poot is. L1 is dus de poot die is aangesloten op de L1-aansluiting op de Haas-machine.

Nadat alle poten zijn aangesloten, schakelt u de machine in en controleert u de PHASE DETECT indicator op de PSUP PCB. Als de omgekeerde oranje LED op ON staat, schakel de machine dan uit, koppel de hoofdvoeding los en verwissel de poten in de L2- en L3-aansluitingen op de hoofdonderbreker.

Controleer de spanningsmeting van poot tot poot en van poot tot aarde. De tabel geeft een overzicht van de gangbare poot-poot spanningen en de overeenkomstige poot-aardspanningen voor een hoek-geaarde delta ingangsvermogen configuratie. Gebruik deze spanningen om te bepalen welke poot de geaarde poot is van het ingangsvermogen.

Meting Spanningsmetingen
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Open poot Delta-configuratie

VOOR EEN OPEN POOT DELTA INGANGSVERMOGEN CONFIGURATIE:

De volgorde van waar de poten zijn aangesloten op de Haas machine is BELANGRIJK.

Sluit de aardleiding aan op de L1-aansluiting in de hoofdonderbreker in de machine.

De onderstaande afbeelding toont dat de L1 leiding van de inkomende stroom de geaarde poot is. L1 is dus de poot die is aangesloten op de L1-aansluiting op de Haas-machine.

Nadat alle poten zijn aangesloten, schakelt u de machine in en controleert u de PHASE DETECT indicator op de PSUP PCB. Als de omgekeerde oranje LED op ON staat, schakel de machine dan uit, koppel de hoofdvoeding los en verwissel de poten in de L2- en L3-aansluitingen op de hoofdonderbreker.

Controleer de spanningsmeting van poot tot poot en van poot tot aarde. De tabel geeft een overzicht van de gangbare poot-poot spanningen en de overeenkomstige poot-aardspanningen voor een open poot delta ingangsvermogen configuratie. Gebruik deze spanningen om te bepalen welke poot de geaarde poot is van het ingangsvermogen.

 Opmerking: Een open poot delta configuratie kan bij sommige Haas-machines storingen in de voedingsspanning veroorzaken. Als u vermoedt dat inkomende stroom de oorzaak van het alarm kan zijn, zorg er dan voor dat de geaarde poot is aangesloten op de L1-aansluiting van de hoofdonderbreker op de machine.

Meting Spanningsmetingen
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.