MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Pagina iniziale Assistenza Configurazioni della potenza di ingresso trifase - RD0084

Configurazioni della potenza di ingresso trifase - RD0084

- Vai alla sezione - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Configurazioni della potenza di ingresso trifase - Guida di riferimento


RD0084

Revisione A - 10/2025

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Input Power Configurations

Configurazione stella con messa a terra centrale

PER UNA CONFIGURAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO WYE CON MESSA A TERRA CENTRALE:

L'ordine in cui ogni gamba è collegata all'interruttore principale della macchina non è importante per questa configurazione dell'alimentazione di ingresso. 

Collegare le gambe ai terminali L1, L2 e L3 sull'interruttore principale. Collegare il terreno al terminale sul pannello nell'armadio di controllo. 

Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore PHASE DETECT sul PCB PSUP. Se il LED  ambrato inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegare dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei terminali  L2 e L3 sull'interruttore principale.

Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione della potenza di ingresso wye con messa a terra centrale.

Misurazione Letture di tensione
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

Configurazione Wye con messa a terra linea

PER UNA CONFIGURAZIONE DI ALIMENTAZIONE DI INGRESSO WYE MESSA A TERRA A GAMBA SINGOLA:

L'ordine in cui le gambe sono collegate alla macchina Haas è importante.

Collegare la gamba messa a terra al terminale L1 nell'interruttore principale.

L'immagine seguente mostra che la linea L1 dell'alimentazione in ingresso è la gamba messa a terra. Quindi, L1 è la gamba collegata al terminale L1 sulla macchina Haas.

Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore  PHASE DETECT sul  PCB  PSUP. Se il LED  ambrato  inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegarsi dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei   terminaliL2 e L3 sull'interruttore principale.

Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione di alimentazione di ingresso wye messa a terra a gamba singola. Utilizzare queste letture di tensione per determinare quale gamba è la gamba messa a terra dalla potenza di ingresso.

Misurazione Letture di tensione
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Configurazione Delta gamba alta

PER UNA CONFIGURAZIONE DELLA POTENZA DI INGRESSO DELTA AD ALTA GAMBA:

L'ordine in cui le gambe sono collegate alla macchina Haas è importante.

Collegare la "gamba alta" al terminale L1 nell'interruttore principale.

L'immagine seguente mostra che la  linea L2della potenza in ingresso è la "gamba alta". Quindi, L2 è la gamba collegata al terminale L1 sulla macchina Haas.

Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore  PHASE DETECT sul  PCB  PSUP. Se il LED  ambrato  inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegarsi dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei   terminaliL2 e L3 sull'interruttore principale.

Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione della potenza di  ingresso delta gamba alta. Utilizzare queste tensioni per determinare quale gamba è la "gamba alta" dalla potenza di ingresso.

Misurazione Letture di tensione
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240

Configurazione delta con messa a terra angolare

PER UNA CONFIGURAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO DELTA AD ANGOLO CON MESSA A TERRA:

L'ordine in cui le gambe sono collegate alla macchina Haas è importante.

Collegare la linea collegata a terra al terminale L1 nell'interruttore principale della macchina.

L'immagine seguente mostra che la  linea L1 dell'alimentazione in ingresso è la gamba messa a terra. Quindi, L1 è la gamba collegata al terminale L1 sulla macchina Haas.

Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore  PHASE DETECT sul  PCB  PSUP. Se il LED  ambrato  inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegarsi dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei   terminaliL2 e L3 sull'interruttore principale.

Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione della potenza di  ingresso delta con angolo messo a terra. Utilizzare queste tensioni per determinare quale gamba è la gamba messa a terra dalla potenza  di ingresso.

Misurazione Letture di tensione
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Configurazione Delta a gamba aperta

PER UNA CONFIGURAZIONE DELLA POTENZA DI INGRESSO DELTA A GAMBA APERTA:

L'ordine in cui le gambe sono collegate alla macchina Haas è importante.

Collegare la linea collegata a terra al terminale L1 nell'interruttore principale della macchina.

L'immagine seguente mostra che la  linea L1 dell'alimentazione in ingresso è la gamba messa a terra. Quindi, L1 è la gamba collegata al terminale L1 sulla macchina Haas.

Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore  PHASE DETECT sul  PCB  PSUP. Se il LED  ambrato  inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegarsi dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei   terminaliL2 e L3 sull'interruttore principale.

Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le  tensioni corrispondenti gamba-terra per una configurazione della potenza di  ingresso delta a gamba aperta. Utilizzare queste tensioni per determinare quale gamba è la gamba messa a terra dalla potenza  di ingresso.

 Nota: Una configurazione delta a gamba aperta è suscettibile di causare allarmi di alimentazione su alcune macchine Haas. Se si sospetta che l'alimentazione in ingresso potrebbe essere la causa dell'allarme, assicurarsi che la gamba messa a terra sia collegata al terminale L1 dell'interruttore principale sulla macchina.

Misurazione Letture di tensione
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.