3-Phase Input Power Configurations - RD0084

서비스 홈 3-Phase 입력 전원 구성 - RD0084

3-Phase 입력 전원 구성 - RD0084

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

3상 입력 전원 구성 - 참조 가이드


RD0084

개정판 A - 2025년 10월

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Input Power Configurations

중앙 접지 Wye 구성

중앙 접지 WYE 입력 전원 구성의 경우:

이 입력 전원 구성에서는 각 다리가 기계의 주 차단기에 연결되는 순서가 중요하지 않습니다. 

다리를 주 차단기의 L1, L2 및 L3 단자에 연결합니다. 제어 캐비닛의 패널에 있는 터미널에 접지를 연결하십시오. 

모든 다리를 연결한 후 기계의 전원을 켜고 PSUP PCB에서 위상 감지 표시기를 확인하십시오. 역회전된  주황색 LED가 켜져 있으면 기계의 전원을 끄고 주 전원을 차단한 다음 주 차단기의  L2및L3단자에서 레그를 바꾸십시오.

레그에서 레그로, 레그에서 접지로 전압 판독 값을 확인하십시오. 표에는 중심 접지 Wye 입력 전원 구성에 대한 공통 레그부터 레그로의 전압 및 해당 레그부터 접지로의 전압이 나열되어 있습니다.

측정 전압 판독값
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290

라인 접지 Wye 구성

단일 레그 접지 WYE 입력 전원 구성의 경우:

레그가 Haas 기계에 연결되는 순서는 중요합니다.

접지된 레그를 주 차단기의 L1 단자에 연결하십시오.

아래 이미지는 들어오는 전원의 L1 라인이 접지된 레그임을 보여줍니다. 따라서 L1 은 레그가 Haas 기계의 L1 단자에 연결되어 있는 것입니다.

모든 레그를 연결한 후 기계의 전원을 켜고  PSUP  PCB에서  위상 감지 표시기를 확인하십시오.  역회전된 주황색 LED가 켜져 있으면 기계의 전원을 끄고 주 전원을 차단한 다음, 주 차단기의 L2 및 L3 단자에서 레그를 바꾸십시오.

레그에서 레그로, 레그에서 접지로 전압 판독 값을 확인하십시오. 표에는 단일 레그 접지 Wye 입력 전원 구성에 대한 공통 레그로부터 레그로의 전압 및 해당 레그로부터 접지로의 전압이 나열되어 있습니다. 이 전압 판독값을 사용하여 입력 전원에서 접지된 다리를 결정하십시오.

측정 전압 판독값
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

하이 레그 델타 구성

하이 레그 델타 입력 전원 구성의 경우:

레그가 Haas 기계에 연결되는 순서는 중요합니다.

‘하이 레그’를 주 차단기의 L1 단자에 연결합니다.

아래 이미지는 들어오는 전원의 L2 선이 ‘하이 레그’임을 보여줍니다. 따라서 L2 는 Haas 기계의 L1 단자에 연결되어 있는 레그입니다.

모든 레그를 연결한 후 기계의 전원을 켜고  PSUP  PCB에서  위상 감지 표시기를 확인하십시오.  역회전된 주황색 LED가 켜져 있으면 기계의 전원을 끄고 주 전원을 차단한 다음, 주 차단기의 L2 및 L3 단자에서 레그를 바꾸십시오.

레그에서 레그로, 레그에서 접지로 전압 판독 값을 확인하십시오. 표에는 하이 레그 델타 입력 전원 구성에 대한 공통 레그로부터 레그로의 전압 및 해당 레그로부터 접지로의 전압이 나열되어 있습니다. 이 전압을 사용하여 어떤 레그가 입력 전원에서 ‘하이 레그'인지 결정하십시오.

측정 전압 판독값
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240

코너 접지 델타 구성

모서리 접지 델타 입력 전원 구성의 경우:

레그가 Haas 기계에 연결되는 순서는 중요합니다.

접지에 연결된 라인을 기계의 주 차단기에 있는 L1 터미널에 연결하십시오.

아래 이미지는 들어오는 전원의 L1  라인이 접지된 레그임을 보여줍니다. 따라서 L1 은 레그가 Haas 기계의 L1 단자에 연결되어 있는 것입니다.

모든 레그를 연결한 후 기계의 전원을 켜고  PSUP  PCB에서  위상 감지 표시기를 확인하십시오.  역회전된 주황색 LED가 켜져 있으면 기계의 전원을 끄고 주 전원을 차단한 다음, 주 차단기의 L2 및 L3 단자에서 레그를 바꾸십시오.

레그에서 레그로, 레그에서 접지로 전압 판독 값을 확인하십시오. 이 표에는 모서리 접지 델타 입력 전원 구성에 대한 공통 레그로부터 레그로의 전압과 해당 레그로부터 접지로의 전압이 나열되어 있습니다. 이 전압을 사용하여 입력 전원에서 접지된 다리를 결정하십시오.

측정 전압 판독값
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480

레그 델타 구성 열기

오픈 레그 델타 입력 전원 구성의 경우:

레그가 Haas 기계에 연결되는 순서는 중요합니다.

접지에 연결된 라인을 기계의 주 차단기에 있는 L1 터미널에 연결하십시오.

아래 이미지는 들어오는 전원의 L1  라인이 접지된 레그임을 보여줍니다. 따라서 L1 은 레그가 Haas 기계의 L1 단자에 연결되어 있는 것입니다.

모든 레그를 연결한 후 기계의 전원을 켜고  PSUP  PCB에서  위상 감지 표시기를 확인하십시오.  역회전된 주황색 LED가 켜져 있으면 기계의 전원을 끄고 주 전원을 차단한 다음, 주 차단기의 L2 및 L3 단자에서 레그를 바꾸십시오.

레그에서 레그로, 레그에서 접지로 전압 판독 값을 확인하십시오. 표에는 오픈 레그 델타 입력 전원 구성에 대한 공통 레그로부터 레그로의 전압 및 해당 레그로부터 접지로의 전압이 나열되어 있습니다. 이 전압을 사용하여 입력 전원에서 접지된 다리를 결정하십시오.

참고:  오픈 레그 델타 구성은 일부 Haas 기계에서 전원 공급 장치 경보가 발생하기 쉽습니다. 들어오는 전원이 경보의 원인일 수 있다고 생각되면 접지된 다리가 기계의 주 차단기 L1 단자에 연결되어 있는지 확인하십시오.

측정 전압 판독값
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480