My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
3-Phase Input Power Configurations - RD0084

Serwis – Strona główna Układy zasilania trójfazowego – RD0084

Układy zasilania trójfazowego – RD0084

- Przejdź do sekcji - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

*Układy zasilania trójfazowego – przewodnik


RD0084

Wersja A – 10.2025

Electrical Safety

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:

  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.

Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:

  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.

Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.

 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.

Input Power Configurations

Układ gwiazdy z uziemionym środkiem

DLA UKŁADU ZASILANIA TYPU GWIAZDA Z UZIEMIONYM ŚRODKIEM:

Kolejność podłączenia poszczególnych faz do wyłącznika głównego maszyny nie ma znaczenia w tym układzie zasilania. 

Podłącz fazy do zacisków L1, L2, and L3 na wyłączniku głównym. Podłącz uziemienie do zacisku na panelu w szafie sterowniczej. 

Po podłączeniu wszystkich faz włącz maszynę i sprawdź wskaźnik PHASE DETECT na płycie PSUP PCB. Jeśli żółta dioda Reversed jest WŁĄCZONA, wyłącz maszynę, odłącz ją od głównego zasilania i zamień miejscami przewody fazowe na zaciskach L2 i L3 wyłącznika głównego.

Sprawdź napięcie między fazami oraz między każdą fazą a uziemieniem. Tabela przedstawia typowe napięcia między fazami oraz odpowiadające im napięcia między fazami a uziemieniem w układzie zasilania typu gwiazda z uziemionym środkiem.

Pomiar Napięcie
L1–L2 208 240 400 480
L1–L3 208 240 400 480
L2–L3 208 240 400 480
L1–GND 110–125 125–145 208–243 250–290
L2–GND 110–125 125–145 208–243 250–290
L3–GND 110–125 125–145 208–243 250–290

Układ gwiazdy z uziemioną fazą

DLA UKŁADU ZASILANIA TYPU GWIAZDA Z UZIEMIONĄ JEDNĄ FAZĄ:

Kolejność podłączenia faz do maszyny Haas MA znaczenie.

Podłącz uziemioną fazę do zacisku L1 w wyłączniku głównym.

Poniższa ilustracja pokazuje, że przewód L1 zasilania wejściowego jest fazą uziemioną. Zatem L1 jest fazą podłączoną do zacisku L1 w maszynie Haas.

Po podłączeniu wszystkich faz włącz maszynę i sprawdź wskaźnik PHASE DETECT na płycie PSUP PCB. Jeśli żółta dioda Reversed jest WŁĄCZONA, wyłącz maszynę, odłącz ją od głównego zasilania i zamień miejscami przewody fazowe na zaciskach L2 i L3 wyłącznika głównego.

Sprawdź napięcie między fazami oraz między każdą fazą a uziemieniem. Tabela przedstawia typowe napięcia między fazami oraz odpowiadające im napięcia między fazami a uziemieniem w układzie zasilania typu gwiazda z uziemioną jedną fazą. Użyj tych napięć, aby ustalić, która z faz jest uziemiona w zasilaniu wejściowym.

Pomiar Napięcie
L1–L2 208 240 400 480
L1–L3 208 240 400 480
L2–L3 208 240 400 480
L1–GND 0 0 0 0
L2–GND 208 240 400 480
L3–GND 208 240 400 480

Układ trójkąta z wysoką fazą

DLA UKŁADU ZASILANIA TYPU TRÓJKĄT Z WYSOKĄ FAZĄ:

Kolejność podłączenia faz do maszyny Haas MA znaczenie.

Podłącz „wysoką fazę” do zacisku L1 w wyłączniku głównym.

Poniższa ilustracja pokazuje, że przewód L2 zasilania wejściowego jest „wysoką fazą”. Zatem L2 jest fazą podłączoną do zacisku L1 w maszynie Haas.

Po podłączeniu wszystkich faz włącz maszynę i sprawdź wskaźnik PHASE DETECT na płycie PSUP PCB. Jeśli żółta dioda Reversed jest WŁĄCZONA, wyłącz maszynę, odłącz ją od głównego zasilania i zamień miejscami przewody fazowe na zaciskach L2 i L3 wyłącznika głównego.

Sprawdź napięcie między fazami oraz między każdą fazą a uziemieniem. Tabela przedstawia typowe napięcia między fazami oraz odpowiadające im napięcia między fazami a uziemieniem w układzie zasilania typu trójkąt z wysoką fazą. Użyj tych napięć, aby ustalić, która z faz jest „wysoką fazą” w zasilaniu wejściowym.

Pomiar Napięcie
L1–L2 208 240 400 480
L1–L3 208 240 400 480
L2–L3 208 240 400 480
L1–GND 104 120 200 240
L2–GND 180 208 346 416
L3–GND 104 120 200 240

Układ trójkąta z uziemionym narożem

DLA UKŁADU ZASILANIA TYPU TRÓJKĄT Z UZIEMIONYM NAROŻEM:

Kolejność podłączenia faz do maszyny Haas MA znaczenie.

Podłącz przewód połączony z uziemieniem do zacisku L1 w wyłączniku głównym maszyny.

Poniższa ilustracja pokazuje, że przewód L1 zasilania wejściowego jest fazą uziemioną. Zatem L1 jest fazą podłączoną do zacisku L1 w maszynie Haas.

Po podłączeniu wszystkich faz włącz maszynę i sprawdź wskaźnik PHASE DETECT na płycie PSUP PCB. Jeśli żółta dioda Reversed jest WŁĄCZONA, wyłącz maszynę, odłącz ją od głównego zasilania i zamień miejscami przewody fazowe na zaciskach L2 i L3 wyłącznika głównego.

Sprawdź napięcie między fazami oraz między każdą fazą a uziemieniem. Tabela przedstawia typowe napięcia między fazami oraz odpowiadające im napięcia między fazami a uziemieniem w układzie zasilania typu trójkąt z uziemionym narożem. Użyj tych napięć, aby ustalić, która z faz jest uziemiona w zasilaniu wejściowym.

Pomiar Napięcie
L1–L2 208 240 400 480
L1–L3 208 240 400 480
L2–L3 208 240 400 480
L1–GND 0 0 0 0
L2–GND 208 240 400 480
L3–GND 208 240 400 480

Układ otwartego trójkąta

DLA UKŁADU ZASILANIA TYPU OTWARTY TRÓJKĄT:

Kolejność podłączenia faz do maszyny Haas MA znaczenie.

Podłącz przewód połączony z uziemieniem do zacisku L1 w wyłączniku głównym maszyny.

Poniższa ilustracja pokazuje, że przewód L1 zasilania wejściowego jest fazą uziemioną. Zatem L1 jest fazą podłączoną do zacisku L1 w maszynie Haas.

Po podłączeniu wszystkich faz włącz maszynę i sprawdź wskaźnik PHASE DETECT na płycie PSUP PCB. Jeśli żółta dioda Reversed jest WŁĄCZONA, wyłącz maszynę, odłącz ją od głównego zasilania i zamień miejscami przewody fazowe na zaciskach L2 i L3 wyłącznika głównego.

Sprawdź napięcie między fazami oraz między każdą fazą a uziemieniem. Tabela przedstawia typowe napięcia między fazami oraz odpowiadające im napięcia między fazami a uziemieniem w układzie zasilania typu otwarty trójkąt. Użyj tych napięć, aby ustalić, która z faz jest uziemiona w zasilaniu wejściowym.

 Uwaga: Układ otwartego trójkąta może wywoływać alarmy układu zasilania w niektórych maszynach Haas. Jeśli podejrzewasz, że przyczyną alarmu może być zasilanie wejściowe, upewnij się, że faza uziemiona jest podłączona do zacisku L1 wyłącznika głównego maszyny.

Pomiar Napięcie
L1–L2 208 240 400 480
L1–L3 208 240 400 480
L2–L3 208 240 400 480
L1–GND 0 0 0 0
L2–GND 208 240 400 480
L3–GND 208 240 400 480

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.