MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
EC-400 Installation - NGC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione EC-400 - NGC
Recently Updated Last updated: 02/20/2026

Installazione EC-400 - NGC


Installazione EC-400 - NGC

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Remove Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Installation 6. Shipping Brackets Removal 7. Machine Leveling (4 passi) 8. Spindle Sweep Check 9. Lubrication Verification 10. Option Installation Guides 11. Machine Operation Back to Top

Introduction

In questa procedura viene illustrato come installare un EC-400.  Se si installa un pallet pool, fare riferimento a Pallet pool EC-400 - Installazione.

Strumenti necessari:

  • Livello Macchinista di precisione, 0,0005" Divisione
  • T-2192 STRUMENTO DI SERVIZIO, ADATTATORE DI LIVELLAMENTO 
  • Barra di prova del mandrino di precisione, 8" lungo

Leveling Screws Hardware

Nota:  Le rondelle [1] e i dadi [2] sono installati durante la spedizione e devono essere conservati per l’installazione e non gettati.

  • Nota: L’orientamento della rondella [3] è importante.  La parte conica della rondella deve trovarsi contro il pezzo fuso,  vedere l’illustrazione.

  • Remove Rust Inhibitor

    Per rimuovere in modo sicuro ed efficace l'inibitore della ruggine dai copriguida e da altre superfici non verniciate:

    Raschiamento iniziale

    • Utilizzare un raschietto di plastica per rimuovere la maggior parte dell'inibitore della ruggine.
    • Evitare di utilizzare utensili metallici per evitare di graffiare o danneggiare la superficie.

     Importante: Non utilizzare scotch-brite o raschiatori metallici in quanto graffiano i copriguida.

    Pulizia chimica

    • Spruzzare le aree colpite con un detergente agrumato per carichi pesanti o Simple Green.
    • Assicurare la copertura completa di tutte le superfici non verniciate rivestite con inibitore della ruggine.

    Tempo di immersione

    • Lasciare il detergente in ammollo per diversi minuti per allentare i residui rimanenti.

    Pulitura

    • Utilizzare un asciugamano pulito per pulire accuratamente l'inibitore della ruggine ammorbidito.

    Antiruggine

    • Applicare gli alcolici minerali o WD-40 su tutte le superfici metalliche esposte per evitare la formazione di ruggine in futuro.

    Importante: Indossare sempre guanti e protezioni per gli occhi quando si maneggiano i pulitori chimici. Smaltimento di asciugamani e agenti di pulizia usati secondo le normative ambientali locali.

     Importante: per evitare qualsiasi contaminazione del modo di coprire le guarnizioni dei copriguida con il residuo appiccicoso. Non spostare nessuno degli assi fino a quando tutto l'inibitore della ruggine non è stato rimosso.

    Inibitore della ruggine - Scheda dati di sicurezza (SDS)

    Air Connection

    Collegare l'alimentazione dell'aria al pannello del lubrificante.

     Nota: per i requisiti dell'aria, fare riferimento all'adesivo che si trova sulla porta dell'armadio del lubrificante.

    Seguire la procedura di installazione della pistola pneumatica e del tubo flessibile per installare o sostituire la pistola pneumatica.

     Nota: alcuni kit di installazione vengono forniti con un gruppo pistola pneumatica di riserva.

    Electrical Installation

     PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

    Prima di collegare i fili di linea al CNC:

    • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
    • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
    • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

    Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

    • Non procedere.
    • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

    La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

    1

    Ispezione di controllo iniziale

    Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.

    • Impostare su OFF (spento) l'interruttore principale in alto a destra del quadro elettrico sul retro della macchina.
    • Utilizzando un cacciavite, sbloccare i due ganci sulla porta del quadro, sbloccare l'armadio con la chiave e aprire la porta.
    • Dedicare tempo sufficiente per controllare tutti i componenti e i connettori associati alle schede di circuito. Cercare eventuali cavi che si sono scollegati, cercare eventuali danni o parti allentate nella parte inferiore del quadro. Se ci sono segni che la macchina è stata maneggiata in modo non corretto, chiamare la fabbrica prima di procedere.

    2

    Macchine a 1 fase: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i due cavi di alimentazione ai terminali L1 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.

    Macchine a 3 fasi: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i tre cavi di alimentazione ai terminali L1, L2 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.

    Collegare la linea di terra separata al bus di terra a sinistra dei terminal.

    Per le macchine a 3 fasi, verificare quale tipo di configurazione dell'alimentazione sta alimentando la macchina. Prendere le misure di tensione di ogni cavo di alimentazione alla linea di terra. Quindi fare riferimento a RD0084 - Configurazioni della potenza di ingresso per determinare quale cavo di alimentazione deve essere collegato al terminale L1 in base alle letture di tensione e alla configurazione della potenza.

    Fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia per il valore di serraggio dei cavi di alimentazione dell’interruttore di circuito.

     Nota: assicurarsi che i cavi siano collegati effettivamente ai morsetti del blocco terminali. Un collegamento scadente causerà il funzionamento intermittente della macchina o altri problemi, ad esempio sovraccarichi del servomotore. Per controllare, è sufficiente tirare i fili dopo che le viti sono state serrate.

    3

    Dopo che la tensione di linea è stata collegata alla macchina, assicurarsi che l'interruttore di circuito principale (in alto a destra dell'armadio posteriore) sia su OFF (spento) . Rimuovere il Lockout/Tagout e attivare l'alimentazione alla fonte. Utilizzando un voltmetro digitale e le procedure di sicurezza appropriate: 

    Macchine a 1 fase: Misurare la tensione AC attraverso L1 & L3 all'interruttore di circuito principale.  La tensione AC deve essere compresa tra 220 - 250 volt.
    Nota: Inferiore o superiore a questa tensione può generare allarmi a bassa/alta tensione.

    Macchine a 3 fasi: Misurare la tensione AC tra tutte e tre le fasi di coppia all'interruttore di circuito principale. 

    La tensione deve essere compresa tra 195 e 260 volt (360 e 480 volt per l'opzione ad alta tensione).

    SMinimill - Riavvio: La tensione CA deve essere compresa tra 198 e 242 volt per le macchine senza un trasformatore ad alta tensione.  Fare riferimento al documento Minimill/SMinimill - Identificazione.

     Nota: le ampie fluttuazioni di tensione sono comuni in molte aree industriali; è necessario conoscere la tensione minima e massima fornita a una macchina mentre è in funzione. Il National Electrical Code degli Stati Uniti specifica che le macchine dovrebbero funzionare con una variazione di +5% a -5% in una tensione di alimentazione media. Se si verificano problemi con la tensione della linea o se si sospetta una bassa tensione della linea, è possibile utilizzare un trasformatore esterno. Se si sospettano problemi di tensione, la tensione deve essere controllata ogni ora o due durante una giornata tipica per essere sicuri che non fluttui più del +5% o -5% rispetto a una media.

    4

    Importante: Con l’interruttore di circuito principale  DISATTIVATO.

    Controllare i rubinetti del trasformatore nell'angolo in basso a destra dell'armadio posteriore.

    Macchine a 1 fase: Il cavo di tensione di ingresso deve essere spostato sul connettore corrisponde alla tensione media misurata nella fase precedente.

    Macchine a 3 fasi:  I tre fili neri etichettati 74, 75 e 76 devono essere spostati nella tripla del blocco terminale che corrisponde alla tensione media misurata nel passaggio precedente.

    5

    Il trasformatore T5 fornisce 24 V CA utilizzati per alimentare il contattore principale. Ci sono due versioni di questo trasformatore per l'uso su una macchina a 240 e 400 V. Il trasformatore a 240 V dispone di due connettori di ingresso situati a circa due pollici dal trasformatore, che consentono il collegamento a 180-220 V o a 221-240 V.

    Gli utenti con potenza di ingresso 220 V-240 V RMS devono utilizzare il connettore etichettato 221-240 V, mentre gli utenti con potenza di ingresso 190-220 V devono utilizzare il connettore etichettato 180-220 V. Il mancato utilizzo del connettore di ingresso corretto comporterà il surriscaldamento del contattore principale o il collegamento non corretto al contattore principale.

    Il trasformatore T5 480 V (opzione) ha tre connettori di ingresso, etichettati 340-380 V, 381-440 V e 441-480 V.

    Gli utenti con potenza 340-380 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 340-380 V, mentre gli utenti con alimentazione 380 V-440 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 381-440 V.

    Importante: Impostare l'interruttore di circuito principale su ON (acceso). Verificare la presenza di problemi, come l'odore di componenti surriscaldati o fumo. Se si rilevano tali problemi, impostare immediatamente l'interruttore di circuito principale su OFF (spento) e chiamare la fabbrica prima di procedere.

    Dopo che l'alimentazione è accesa, misurare la tensione attraverso i terminali inferiori sull'interruttore di circuito principale. Dovrebbe essere la stessa delle misurazioni in cui la potenza di ingresso si collega all'interruttore principale. In caso di problemi, controllare il cablaggio.

    6

    Applicare l'alimentazione al controllo premendo l'interruttore di accensione sul quadro anteriore.

    Controllare gli indicatori di tensione CC e di tensione di linea CA in Diagnostica. L'indicatore di tensione CC deve presentare una lettura tra 310 e 360 V. La tensione della linea CA deve essere compresa tra il 90 e il 105 percento. Se la tensione è al di fuori di questi limiti, disattivare l'alimentazione e ricontrollare i passaggi 2 e 3. Se la tensione è ancora al di fuori di questi limiti, chiamare la fabbrica.

    7

    L'energia elettrica deve essere messa in fase correttamente per evitare danni all'apparecchiatura. La scheda PC di alimentazione incorpora un circuito di "Rilevamento di fase" con indicatori al neon. Quando il neon arancione è illuminato (NE5), la messa in fase non è corretta. Se è illuminato il neon verde (NE6), la messa in fase è corretta. Se entrambi gli indicatori al neon sono accesi, è presente un filo allentato; controllare i collegamenti. Regolare la messa in fase scambiando L1 e L2 delle linee elettriche in entrata all'interruttore di circuito principale.

    Pericolo: È NECESSARIO DISATTIVARE COMPLETAMENTE L’ALIMENTAZIONE DELLA CNC. ESEGUIRE IL LOCKOUT-TAGOUT ALL’ORIGINE PRIMA DI REGOLARE LA MESSA IN FASE. CONTROLLARE SEMPRE CON ATTENZIONE LE LINEE DI INGRESSO CON UN RILEVATORE DI TENSIONE CA.

    Disattivare l'alimentazione e impostare l'interruttore di circuito principale su OFF. Chiudere la porta, bloccare i fermi e riattivare l'alimentazione.

    Togliere la chiave dall'armadio di controllo e consegnarla al responsabile del negozio.

    8

    Attivazione

    Quando la macchina è posizionata correttamente e collegata sia all'aria che all'energia elettrica, è pronta per l'installazione finale (rimozione dei blocchi di spedizione, livellamento, movimento rapido del mandrino, ecc.) e l'attivazione del software. Il tecnico dell'assistenza HFO esegue questa operazione. Contattare l'HFO locale per pianificare il lavoro.

    Importante:  Le macchine dotate di sensori di movimento devono essere livellate in modo approssimativo prima di tentare di armare il sensore di movimento.  Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a Notifica di assistenza - SA0007.  L’accesso a questo documento è limitato al personale Haas Factory Outlet.

    Shipping Brackets Removal

    Rimuovere il pannello posteriore. 

    Rimuovere le staffe di spedizione della colonna [1].

    Rimuovere le staffe del convogliatore trucioli [2].

    Rimuovere la staffa di spedizione della porta dell'operatore [3].

    Attraverso la porta dell'operatore rimuovere la staffa di spedizione rossa imbullonata all’elemento rotante e al telaio ad H [4]. 

    Rimuovere la staffa della porta della stazione di carico [5].

    Rimuovere la staffa del pallet della stazione di carico. Rimuovere il tappo del pallet imbullonato alla staffa. Posizionare il tappo nel foro centrale del pallet e inserirlo in posizione con un martello [6].

    Machine Leveling

    Importante:  Le macchine dotate di sensori di movimento devono essere livellate in modo approssimativo prima di tentare di armare il sensore di movimento.  Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a Notifica di assistenza - SA0007.  L’accesso a questo documento è limitato al personale Haas Factory Outlet.

    1

    Effettuare il ritorno a zero di tutti gli assi, uno alla volta, o premere [POWER UP]. Passare attraverso il processo di livellamento.
    Ripetere questi passaggi per ottenere il livello corretto della macchina.

    2

    Impostare l'altezza della macchina utilizzando le quattro viti di livellamento degli angoli [1,2,7,8] su 3"  (76,2 mm) sopra il pavimento. Girare ogni vite in modo che abbiano la stessa tensione.

    Girare le quattro viti di livellamento medie [3,4,5,6] e farle fuoriuscire dai piedini centrali.

    Fai jogging l'asse X e z al centro del viaggio.

    Posizionare il livello al centro del pallet, parallelamente all'asse X.

    Posizionare la livella al centro del pallet, parallela all'asse Z

    Regolare le viti di livellamento degli angoli [1,2,7,8] finché entrambe le livelle non indicano +/- 0,0005"

    Posizionare la livella al centro del pallet, parallela all'asse X.

    Spostare l'asse Z verso il mandrinolo e poi allontanarlo dal mandrino e regolare il bullone anteriore sinistro [7] finché la livella no indica +/- 0,0005"

    3

    Spostare l'asse X e Z a metà corsa.

    Abbassare le viti di livellamento centrali [3,4,5,6] con pari pressione.  

    Posizionare la livella al centro del pallet, parallela all'asse Z.

    Spostare l'asse Z verso il mandrino e poi allontanarlo dal mandrino. Regolare le viti di livellamento [5,6,7,8] finché la livella non indica +/- 0,0005"

    4

    Installare lo strumento T-2192 sul mandrino.

    Montare la livella a bolla in cima al T-2192.

    Spostare l'asse X da sinistra a destra e regola le viti di livellamento [3, 4] se necessario finché la livella non indica +/- 0,0005"

    Spindle Sweep Check

    Mettere una barra di prova dal 8" sul mandrino.

    Muovere rapidamente la parte superiore e laterale della barra di circa 6".    L'indicatore non deve superare 0,0003 / 6".

    Nota: Se il movimento rapido del mandrino supera il valore, verificare che il livello della macchina sia corretto.

    Lubrication Verification

    1

    Eseguire il programma di inserimento del mandrino.

     Nota: per mandrini da 10K e superiori utilizzare un portautensili bilanciato

    Esaminare il vetro di controllo, assicurarsi che cada il numero corretto di gocce attraverso il vetro di controllo.

    Esaminare i raccordi [1,2] sulla parte superiore del serbatoio della pompa dell'olio.

    L'olio si raccoglie sulla parte superiore del serbatoio della pompa dell'olio [3] dietro o davanti alla staffa di vetro della vista, sotto il raccordo che perde.

    Stringere eventuali raccordi che perdono.

    2

    Andare alla scheda Manutenzione.

    Premere [F2] per eseguire un test di lubrificazione dell’asse.

    Ispezionare il manometro sul sistema di lubrificazione.  Assicurarsi che tenga la pressione.

    Option Installation Guides

    Verificare e verificare che tutte le opzioni siano state installate correttamente.

    Maniglia di avanzamento a distanza - Touch grande (RJH-XL) - Installazione
    Opzione fotocamera Wi-Fi - Installazione
    Filtro ausiliario del refrigerante
    Installazione CABCOOL
    Installazione del mini convogliatore

    Machine Operation

    Verificare che tutte le funzioni della macchina siano operative:

    • Collegare la pompa di raffreddamento e la pompa TSC.
    • Testare il cambio utensile
    • Testare il cambio pallet
    • Testare l'RPM del mandrino
    • Testare l'operazione di refrigerante
    • Testare il chip auger
    • Testare la maniglia di avanzamento a distanza
    • Testare gli interblocchi delle porte
    • Calibrare la sonda.  Fare riferimento a: Calibrazione sonda (VPS) - NGC 

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.