MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid AD0657

Servisna domača stran *Transporter tretje osebe – Pomoč za integracijo
Recently Updated Last updated: 05/12/2023

*Transporter tretje osebe – Pomoč za integracijo


AD0657

*Transporter tretje osebe – Pomoč za integracijo

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Električne zahteve 3. Zahteve glede embalaže transporterja 4. Namestitev (3 koraki) Back to Top

Uvod

Ta dokument je namenjen kot pomoč pri integraciji transporterja tretje osebe na stroju Haas s krmiljem naslednje generacije (NGC, Next Generation Control). Haas Service  osebje lahko pomaga, da CNC stroj pravilno deluje.  

Nevarnost: Določeni servisni postopki so lahko tudi smrtno nevarni. NE POSKUŠAJTE izvesti postopka, ki ga ne razumete v celoti. Obrnite se na distributerja Haas (HFO) in naročite obisk serviserja, če ste v dvomih glede ustrezne izvedbe postopka.

OPOZORILO: Za namestitev možnosti tretjih oseb na stroj Haas je potrebnih več elementov. Stranka je odgovorna za izbiro proizvajalca in integratorja tretje osebe, da te možnosti uspešno namesti na stroj Haas. Možnost tretje osebe mora ustrezati specifikaciji, ki jo najdete v tem dokumentu. Osebje za servis in aplikacije Haas Service bo pomagalo zagotoviti pravilno delovanje CNC-stroja, vendar ni odgovorno za nastavitev ali sistemsko integracijo možnosti tretje osebe.

Strojne zahteve:

  • To možnost lahko namestite samo na stroje za ponovni zagon UMC. 
    • OPOMBA: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 in UMC-1500-DUO se štejejo za stroj za ponovni zagon.  Če želite preveriti, ali je vaš UMC-750 stroj za ponovni zagon, glejte dokument Različica stroja UMC-750 - Identifikacija.  

Funkcionalne zahteve:

  • Motor transporterja tretje osebe mora imeti možnost elektronskega obračanja, da se smer "FWD/REV" ujema z našim krmilnikom

93-1000877 NAMESTITEV NA TERENU ZA TRANSPORTERJE ODREZKOV TRETJIH OSEB, ki se uporablja za naslednje stroje:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Električne zahteve

Motor transporterja mora izpolnjevati naslednje električne zahteve za integracijo s strojem Haas. 

OPOZORILO: Motorji, ki ne ustrezajo specifikacijam Haas, morda ne bodo delovali, kot je predvideno, in služba Haas service ni odgovorna za takšne motorje. 

  • Enofazni motor, 211–259 VAC, 50/60 Hz
  • Moč: Nominalna moč 1/8 HP.
  • Polni tok obremenitve: 0,75–0,8 Arms
  • Trenutni zagonski/zaklenjeni tok rotorja: 1,7 Arms maksimalno.
  • Motor mora imeti možnost elektronskega obračanja.
  • Toplotna ali impedančna zaščita.
  • Vrsta priključka napajalnega kabla: L15-20P (črna, bela, rdeča, zelena).

Haas priporoča, da je napajalni kabel tipa L15-20P (črni – Z, beli – X, rdeči – Y, zeleni – G), ki je združljiv z našo vtičnico (L15-20R) na nosilcu priključka emulzije. 

Kupci imajo možnost, da po potrebi zamenjajo napajalne kable, dokler napajalni kabel izpolnjuje naše električne zahteve in izpolnjuje standarde električne varnosti. 

Zahteve glede embalaže transporterja

Pri nakupu transporterja tretje osebe Haas zahteva, da ta ustreza dimenzijam ohišja, opisanim na tej sliki.

V spodnji tabeli si oglejte dimenzije za vaš določen stroj, pri čemer so pri meritvah upoštevane tudi tolerance.

OPOMBA: V tabeli pod dimenzijo F in G je navedeno, da je "nastavljiva." Za dimenzijo F so to dimenzije od enega konca stranske krilne plošče do nasprotnega konca. Običajno imajo te plošče montažne reže za nastavitev. Za dimenzijo G so to dimenzije od zgornjega konca stranske krilne plošče do dna transporterja. To je nastavljivo, ker se lahko glede na to, kje se krila pritrdijo, ta vrednost spremeni.

Model stroja A: B: C: D E F (Nastavljivo) G (Nastavljivo) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Namestitev

1

Odstranite pokrov odprtine transporterja s stroja.

2

Postavite transporter v stroj tako, da ga potisnete v uliti lijak.

OPOMBA: Transporter na sliki najverjetneje ne bo ustrezal transporterju, ki ga kupite pri dobavitelju tretje osebe. Ta slika je samo za referenco, zato pri dobavitelju tretje osebe preverite dvižne točke, uteži in druge pomembne podrobnosti za namestitev.

Obiščite spletno mesto Haas Business Center in uporabite vse ustrezne popravke.

3

Ožičenje motorja: Haas priporoča, da upoštevate ožičenje motorja, prikazano na tej sliki.

OPOMBA: Barve žic motorja se lahko razlikujejo od prodajalca do prodajalca.

Po ožičenju motorja preverite naslednje gibanje transporterja:

Ko se napajanje uporablja za črne in rdeče kabelske vodnike (»gumb CHIP FWD« na Krmilniku Haas), se transporter premika v smeri naprej, tj. potisne odrezke ven.

Ko se napajanje uporablja za črno-bele kabelske vodnike (»gumb CHIP REV« na Krmilniku Haas), se transporter premika v obratni smeri, tj. vleče odrezke.

OPOMBA: Ožičenje belih in rdečih vodnikov lahko zamenjate, da spremenite smer delovanja motorja.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.