Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Servo Amplifier - Identification Guide - RD0095

Servisna domača stran Servo ojačevalnik - Vodnik za identifikacijo - RD0095

Servo ojačevalnik - Vodnik za identifikacijo - RD0095

- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Servo ojačevalnik - Vodnik za identifikacijo


RD0095

Revizija B – 07/2026

Introduction

Servo ojačevalniki 30A in 45A so na voljo v dveh različicah, analognih in digitalnih. Čeprav obe vrsti opravljata podobne funkcije, sta vizualno enaki, kar pomeni, da jih ne morete razlikovati po videzu.

Edini zanesljiv način, da jih ločite, je s preverjanjem številke dela.


Ta dokument razlaga, kje najti številko dela na ojačevalniku in kako ga uporabiti, da ugotovite, ali je enota analogna ali digitalna.

Opomba:Za postopke zamenjave servo ojačevalnika in podatke o združljivosti glejte naslednji dokument:Servo ojačevalnik— Zamenjava AD0280

30A Servo Amplifier

30A Analogni servo ojačevalnik

Za analogni servo ojačevalnik 30A se številka dela nahaja na vrhu ohišja ojačevalnika.

Številka dela sklopa:  32-5550X

Trenutna vdelana programska oprema:

V1.XX

30A Digitalni servo ojačevalnik

Za digitalni servo ojačevalnik 30A se številka dela nahaja na vrhu ohišja ojačevalnika.

Številka dela sklopa:  32-9118X

Trenutna vdelana programska oprema:

V2.XX

45A Servo Amplifier

45A Analogni servo ojačevalnik

Updated

Za analogni servo ojačevalnik 45A se številka dela nahaja na vrhu ohišja ojačevalnika.

Številka dela sklopa:  32-3551X

Trenutna vdelana programska oprema:

V1.XX

45A Digitalni servo ojačevalnik

Updated

Za digitalni servo ojačevalnik 45A se številka dela nahaja na vrhu ohišja ojačevalnika.

Številka dela sklopa:  32-9119X

Trenutna vdelana programska oprema:

V2.XX

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.