My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Servo Amplifier - Identification Guide - RD0095

Pagina principală Service Servoamplificator - Ghid de identificare - RD0095

Servoamplificator - Ghid de identificare - RD0095

- Salt la secțiune - Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Servoamplificator - Ghid de identificare


RD0095

Revizia B - 06/2026

Introduction

Servoamplificatoarele de 30A și 45A sunt disponibile în două versiuni analogice și digitale. Deși cele două tipuri au funcții similare, acestea sunt identice din punct de vedere vizual, ceea ce înseamnă că nu le puteți distinge doar prin aspect.

Singura modalitate fiabilă de a le diferenția este prin verificarea numărului de piesă.
Acest document explică unde să găsiți numărul de piesă de pe amplificator și cum să îl utilizați pentru a determina dacă unitatea este analogică sau digitală.

Notă: Pentru proceduri de înlocuire a amplificatorului servo și informații privind compatibilitatea, consultați următorul document:  Amplificator servo - Înlocuire AD0280

30A Servo Amplifier

Servoamplificator analogic 30A

Pentru servoamplificatorul analogic 30A, numărul de piesă se află în partea superioară a carcasei amplificatorului.

Număr piesă ansamblu:  32-5550X

Firmware curent: V1.XX

Servoamplificator digital 30A

Pentru servoamplificatorul digital 30A, numărul de piesă se află în partea superioară a carcasei amplificatorului.

Număr piesă ansamblu:  32-9118

Firmware curent: V2.XX

45A Servo Amplifier

Servoamplificator analogic 45A

Updated

Pentru servoamplificatorul analogic 45A, numărul de piesă se află în partea superioară a carcasei amplificatorului.

Număr piesă ansamblu:  32-3551X

Firmware curent: V1.XX

Servoamplificator digital 45A

Updated

Pentru servoamplificatorul digital 45A, numărul de piesă se află în partea superioară a carcasei amplificatorului.

Număr piesă ansamblu:  32-9119

Firmware curent: V2.XX

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.