Servo Amplifier - Identification Guide - RD0095

サービス ホーム サーボアンプ - 識別ガイド - RD0095

サーボアンプ - 識別ガイド - RD0095

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026

サーボアンプ - 識別ガイド


RD0095

改訂B - 2026年6月

はじめに

30Aおよび45Aサーボアンプには、アナログおよびデジタルの2つのバージョンがあります。2つのタイプは同様の機能を実行しますが、視覚的には同じです。つまり、外観だけで区別することはできません。

それらを区別する唯一の信頼性の高い方法は、部品番号をチェックすることです。
このドキュメントでは、アンプの部品番号が記載されている場所と、ユニットがアナログかデジタルかを判定するために部品番号を使用する方法について説明します。

注:サーボアンプの交換手順と互換性情報については、次のドキュメントサーボアンプ - 交換 AD0280を参照してください

30Aサーボアンプ

30Aアナログサーボアンプ

30Aアナログサーボアンプの場合、部品番号はアンプハウジングの上部にあります。

アセンブリ部品番号:32-5550X

現在のファームウェア:V1.XX

30Aデジタルサーボアンプ

30Aデジタルサーボアンプの場合、部品番号はアンプハウジングの上部にあります。

アセンブリ部品番号:32-9118

現在のファームウェア:V2.XX

45Aサーボアンプ

45Aアナログサーボアンプ

Updated

45Aアナログサーボアンプの場合、部品番号はアンプハウジングの上部にあります。

アセンブリ部品番号:32-3551X

現在のファームウェア:V1.XX

45Aデジタルサーボアンプ

Updated

45Aデジタルサーボアンプの場合、部品番号はアンプハウジングの上部にあります。

アセンブリ部品番号:32-9119

現在のファームウェア:V2.XX