Servo Amplifier - Identification Guide - RD0095

서비스 홈 서보 증폭기 - 식별 가이드 - RD0095

서보 증폭기 - 식별 가이드 - RD0095

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026

서보 증폭기 - 식별 가이드


RD0095

개정판 B - 2026년 7월

Introduction

30A 및 45A 서보 증폭기는 아날로그 및 디지털, 두 가지 버전으로 제공됩니다. 두 유형은 유사한 기능을 수행하지만 시각적으로 동일하며, 이는 외형만으로는 구별할 수 없다는 것을 의미합니다.

이를 구분할 수 있는 유일한 신뢰할 수 있는 방법은 부품 번호를 확인하는 것입니다.
이 문서는 증폭기에서 부품 번호를 찾는 위치와 장치가 아날로그인지 디지털인지 여부를 결정하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 서보 증폭기 교체 절차 및 호환성 정보는 다음 문서를 참조하십시오. 서보 증폭기 - 교체 AD0280

30A Servo Amplifier

30A 아날로그 서보 증폭기

30A 아날로그 서보 증폭기의 경우 부품 번호는 증폭기 하우징 상단에 있습니다.

어셈블리 부품 번호:  32-5550X

현재 펌웨어: V1.XX

30A 디지털 서보 증폭기

30A 디지털 서보 증폭기의 경우 부품 번호는 증폭기 하우징 상단에 있습니다.

어셈블리 부품 번호:  32-9118X

현재 펌웨어: V2.XX

45A Servo Amplifier

45A 아날로그 서보 증폭기

Updated

45A 아날로그 서보 증폭기의 경우 부품 번호는 증폭기 하우징 상단에 있습니다.

어셈블리 부품 번호:  32-3551X

현재 펌웨어: V1.XX

45A 디지털 서보 증폭기

Updated

45A 디지털 서보 증폭기의 경우 부품 번호는 증폭기 하우징 상단에 있습니다.

어셈블리 부품 번호:  32-9119X

현재 펌웨어: V2.XX