MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0271

Service hjemme How-to-procedure 40-taper-inline-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC-AD0271
Recently Updated Last updated: 09/13/2019

40-taper-inline -TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC


AD0271

Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2016

40-taper-inline-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC-AD0271

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Forudsætning 3. Påkrævede dele 4. Nødvendige værktøjer 5. 40-taper-inline-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC (11 trin) 6. TSC 1K PSI-motor drev PCB og elektriske komponenter-installation (5 trin) 7. TSC-300 og 1K PSI-pumpe-installation 8. TSC-300 og 1K PSI-test Back to Top

Indledning

Du kan kun installere TSC (gennem-spindel køling) på maskiner, der er fremstillet efter juni 1, 2012. Disse maskiner er "TSC-Ready". For TSC-Ready maskiner fremstillet efter december 31, 2015 skal du installere TSC kabler, slanger og rør.

  1. TSC kølevæske pumpe
  2. TSC-kontrol ventil montage
  3. TSC-EU-forsamlingen
  4. Vakuum generator

Forudsætning

 Bemærk: For at installere TSC på TSC-Ready maskiner, der er fremstillet efter den 31.31 2015, skal du have disse dele (disse dele er i "Inkluderede dele" afsnit):

  • (1) TSC-basissættet
    • TSC-vakuum magnet med 35 PSI regulator er til TSC 300 PSI.
    • TSC-vakuum magnet med 85 PSI regulator er til TSC 1k PSI.
  • (1) 3/8" sort TSC slange [A]
    • P/N: 58-1823 er til VF-1 og VF-2.
    • P/N: 58-1493 er til VF-3 thru VF-5.
    • P/N: 58-1513 er til VF-3 og VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 er for VF-6 thru 12.
    • P/N: 58-1577 er for UMC-750.
  • (1) TSC-tryksensor-kabel [B]
  • (1) TSC-forlængerledning [C]
  • (1) TSC-vakuum sensorkabel [D]
  • (1) TSC kølevæske pumpe [E] (30-8823D for 300 PSI)

Hvis du vil installere TSC 1K, skal du bruge følgende dele:

  • (1) TSC-kølevæske pumpe [E] (P/N 30-11844)
  • (1) dørpanel [F]
  • (1) PCB i motordrevet [G]
  • (1) 33-1974 kabel [H]
  • (1) 33-0987B-kabel [I]

Påkrævede dele

  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (base Kit). Antal: 1
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (base Kit). Antal: 1

Nødvendige værktøjer

  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Red-I Fedt
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base

40-taper-inline-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC

1

Tryk på .

Indstil hovedafbryderen til Ud Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.

 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.

Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.

Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.

Tag spindel hoved dækslerne af.

Installer spindel låse værktøjet (T-1635) på spindlen.

2

Sæt disse dele gennem kabelkanalerne:

  • 20 ' (6096 mm) 1/4" gråtube [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla tube [2]
  • 5 ' (1524 mm) 3/8" slange [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) kabel [B]

Tilslut kablet [B] for at P15 [3] på maincon Board.

3

Fjern disse dele fra TRP:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" sort tube [1]
  • albue montering [2]

Tilslut disse dele til TRP:

  • 1/8" albue montering [6]
  • 1/8" Hex montering [5]
  • 1/8" Kontrollér ventilen [4] (Sørg for, at pilen er i den viste retning.)
  • 1/4" montering [3]

4

Fjern og kassér spindel luftrørs samlingen [1] fra toppen af spindelmotoren.

Sådan installeres akslen [2]:

  • Sørg for, at trådene og o-ringen på akslen [2] er rene.
  • Anvende Red-I fedt til o-ringen af akslen [2].
  • Drej akslen [2] mod uret for at montere den på spindelmotoren.
  • Drejningsmoment akslen [2] til 30 ft-lb (41 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
  • Brug opkalds indikatoren til at måle akslens totale kast (Tir) [2].

 Bemærk: TIR skal være mindre end 0,001" (0,025 mm). Hvis TIR er mere end 0,001" (0,025 mm), kontakt Haas service.

5

Installer disse dele på motoren:

  • (4) modsætninger [5]
  • TSC-EU-forsamlingen [4] (Sørg for at installere samlingen [4] i den viste position).
  • (4) Spændeskiver [2]
  • 4 1/4-20 X 2 1/4" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [1].

Installer 1/4" montering af messing [3] på samlingen [4].

Lås hovedafbryderen op, og skub [POWER ON].

Kør spindlen ved 50 rpm. Søg efter usædvanlig kontakt mellem akslen [6] og stemplet i TSC-EU-forsamlingen [4].

Lås hovedafbryderen, og skub [POWER OFF].

Drejningsmomentet (4) SHCS [1]. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for aluminium.

Fastgør TSC-kontrol ventil enheden [9] til beslaget [10]. Brug (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].

Installer assemblyen [9] på maskinens bageste hoved dæksel. Brug (2) 1/4-20 x 1/2" flange-knap-hoved hætte skruer (fbhcs) [7].

6

Tilslut den højtryks-flettede slange [2] til TSC-kontrol ventil samlingen [1] og til TSC-EU-forsamlingen [4].

Tilslut disse dele til samlingen [4]:

  • 20 ' (6096 mm) 1/4" gråtube [3]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grå tube [5]
  • Brug klemmen [6] til at tilslutte 3/8" sort slange [7].

 Bemærk: De næste (3) trin viser, hvordan du installerer vakuum generatoren for hver konfiguration.

7

Hvis du har kuppel stik [1] nær forsiden af spindlen:

Fjern stikkene [1].

Tilslut disse dele til vakuum generatoren [5]:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [2]
  • Brug klemmen [3] til at tilslutte 3/8" sort slange [4].

Find rummet nær forsiden af spindlen. Flyt vakuum generatoren [5] ned i rummet.

Installer vakuum generatoren [5]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHC'ER [6].

8

Hvis kuppel stikkene [1] er tæt på bagsiden af spindlen:

Fjern stikkene [1] og den nederste spindel-hoved dæksel [2].

Sæt 3/8" sort slange [6] og 5 ' (1524 mm) 1/4" grå slange [3] gennem åbningen bag spindlen.

Tilslut disse dele til vakuum generatoren [4]:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [2]
  • Brug klemmen [5] til at tilslutte 3/8" sort slange [6].

Installer vakuum generatoren [4] på dækslet [2]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHC'ER.

Installer dækslet [2].

9

Til maskiner, der har en stor åbning [5] på venstre side af spindel-hoved støbning:

Tilslut disse dele til vakuum generatoren [3]:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [1]
  • Brug klemmen [4] til at tilslutte 3/8" sort slange [2].

Installer vakuum generatoren [3]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHC'ER [6].

10

Åbn døren til smøre skabet.

Fjern og kassér det tredje og fjerde manifold stik fra bunden af manifolden [1].

 Bemærk: Rengør de mangfoldige porttråde.

Installer en kompressions montering [4] på TSC-Purge-magnetventilen [2]. Denne magnet med magnet [2] har (2) lilla kabelbånd. Installer magnet [2] i den tredje manifold-port fra bunden.

Installer en kompressions montering [4] på TSC-vakuumsolenoid [3]. Denne magnetventil [3] har en grå-kabel slips på push-Lock montering. Installer magnetventilen [3] i den fjerde manifold port fra bunden.

 Bemærk: For TSC-300 PSI, Installer Solenoid [3] med 35 PSI regulator. For TSC-1K PSI, Installer Solenoid [3] med 85-PSI Air regulator.

Tilslut 20 ' (6096 mm) 1/4" grå slange [6] til magnetventilen [3].

Skær 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla slange [8] til den korrekte længde. Tilslut det lilla rør [8] til kontrol ventilens montering [9] af magnetventilen [2].

Tilslut vakuum-Solenoid-kablet [5] til TSC UNION Connector på forbindelses panelet.

Tilslut TSC-Purge-magnet-kablet [7] til TSC PURGE Connector på forbindelses panelet.

11

Fjern dækslet [1] til PCB-strømforsyningen (PSUP).

Fjern den elektriske jumper på positionen CB5 på PSUP PCB.

Fjern (3) push-on-stikket dækker fra position CB5.

Installer 15A-afbryderen [2] på positionen CB5.

TSC 1K PSI-motor drev PCB og elektriske komponenter-installation

Udfør denne procedure på maskiner, der har et I/O PCB før P/N 34-3283C.

 Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.

1

Hvis du ikke har et dørpanel installeret i styreskabet:

Åbn betjenings kabinettet. Fjern dækslet til i/O-PRINTET.

Installer disse dele:

  • Brug (2) skruer [2] til at montere den øverste hængsel plade [1].
  • Brug (2) skruer [3] til at montere den nederste hængsel plade [4].
  • Brug (4) skruer [5] til at montere (2) dørbeslagene [6].
  • dørpanel

2

Installer disse dele på dørpanelet:

  • (2) Spacers [2]
  • motordrevet PCB [G]
  • (2) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [1]

Tilslut 33-1944A-kablet [4] til disse steder:

  • P2 [3] på motordrevet PCB (sæt kablet [4] gennem den venstre kabel bærer kanal).
  • P73 [5] på i/O PCB.

3

Tilslut 33-0987B-kablet [2] til disse steder:

  • P4 [1] på motordrevet PCB (sæt kablet [3] gennem de øverste og højre kabelkanaler).
  • Tilslutninger 77, 78 og 79 [3] på transformeren (hver ledning har en identifikationsmærkat).

Tilslut 12 ' TSC-forlængerkablet [C] til P1 [4] på motor drevets PCB.

Sæt kablet [C] gennem de øverste og højre kabelkanaler.

4

Sæt kablet [C] bag dækslet på beholderen.

Fjern den AUX COOLANT stikket [3] i holderen til beholderen.

Sæt klemmen [2] omkring stik enden [1] af kablet [C].

Brug (2) skruerne til at fastgøre klemmen [2] til beholder beslaget.

5

Installer ventilator beslaget [2]. Brug (2) 1 x 1/4" Phillips-hoved skruer (PPHS) [1]. Sørg for, at pilene [3] på ventilatorenheden peger i den rigtige retning.

Installer ventilator modulet [5] for at HS6 [4] på i/O PCB. Brug (2) 1/4" PPHS [6].

Tilslut ventilator-monterings kablet [7] for at P37A [8] på i/O PCB.

Fjern det 33-0930G kabel. Dette kabel er sluttet til P9 Og P4 på PSUP PCB og P44 på i/O PCB.

Installer 33-0930H-kablet for at P9 Og P4 på PSUP PCB og P44 på i/O PCB.

TSC-300 og 1K PSI-pumpe-installation

TSC-300 og 1K PSI-test

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255