My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Bar Feeder Installation Kit, 1.75" (1.75 INSTALL KIT)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Tankolaitteen asennussarja, 1,75”

    VAIN CNY
Kaikki, mitä tarvitset Haasin tankolaitteen asentamiseen

Yleistä

ASIAKIRJAT

Tämä vaadittu asennussarja ST-10-sarjan sorveille, joiden tankokapasiteetti on 44,5 mm, sisältää sarjan tarkkuushiottuja Haasin karan vähennysputkia, sovitinohjaimen adapterin sekä tarvittavan laitteiston Haasin tangonsyöttölaitteen asentamiseen pajallasi, jotta voit aloittaa osien valmistamisen välittömästi. Sarjaa myydään vain tankolaitteen ostamisen yhteydessä. 

  • Sisältää supistusputkien ohjaimen adapterin
  • Sisältää 11 tarkkaa supistusputkea halkaisijaltaan 3/8" – 1-5/8" oleville tangoille
  • Kestävä, pursotettu, erittäin tiheä polyeteeni takaa pitkän käyttöiän

ERO TARKKUUDESSA

Nämä tarkat roiskesuojat on mitoitettu erityisesti vakiomallisille tuumamittaisille ainestangoille, ja niissä on ahdistusliitos ja tiukemmat tangon välykset tärinän vähentämiseksi.Kaikki sovittimet ovat ulkohalkaisijaltaan 1,8" ja pituudeltaan 48".

Sisältyvät koot:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

AHDISTUSLIITOS | TIUKEMPI TANGON VÄLYS

 VANHAT SOVITTIMET
Kaksoiskoko – tuuma-/metrimittakoko

UUDET SOVITTIMET
Tuumakokokohtainen

5/8" ainestanko 1,8" vetoputkessa

PALVELUASIAKIRJAT

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.