Bar Feeder Installation Kit, 1.75" (1.75 INSTALL KIT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


1.75" 送料器安装套件

    仅人民币
提供安装 Haas 送料器所需的一切部件

概览

文档

这款 ST-10 系列车床必备安装套件可加工的最棒材最大直径 44.5 毫米,包括一套 Haas 精密主轴衬套、一件衬套导轨适配器,以及在车间安装 Haas 送料器所需的所有五金件,方便您立即开始制造部件。该套件仅在购买送料器时随同出售。 

  • 包括衬套导轨适配器
  • 包括 11 个精密衬套,用于直径为 10 毫米至 41 毫米的棒料
  • 耐用、高密度的挤塑成型聚乙烯结构,使用寿命长

精度差异

这些精密主轴衬套的尺寸专门用于标准英寸棒料,并具有拉管干扰拟合和更紧密的棒料间隙,以减少振动。所有衬套均为 1.8 英寸外径 x 48 英寸长。

包括尺寸:

10 毫米,13 毫米,16 毫米,19 毫米,22 毫米,25 毫米
29 毫米,32 毫米,35 毫米,38 毫米,41 毫米

 

 

拉管干扰拟合 | 更紧密的棒料间隙

旧衬套
双尺寸 - 英寸/公制

新衬套
英寸尺寸特定

1.8 英寸拉管中的 5/8 英寸棒料

服务手册