MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Bar Feeder Installation Kit, 1.75" (1.75 INSTALL KIT)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Installatiekit voor staafdoorvoer, 1,75"

    ALLEEN CNY
Alles wat u nodig hebt om uw Haas-staafdoorvoer te installeren

OVERZICHT

DOCUMENTEN

Deze vereiste installatieset voor ST-10-serie draaimachines met een staafcapaciteit van 44.5 mm bevat een set precisie spilvoeringen van Haas, een voeringgeleideradapter van Haas en alle benodigde hardware om een Haas-staafdoorvoer in uw werkplaats te installeren. Zodoende kunt u meteen beginnen met het maken van werkstukken. Deze kit is alleen leverbaar bij de aanschaf van een staafdoorvoer. 

  • Inclusief voeringgeleideradapter
  • Bevat 11 precisievoeringen voor staven met een diameter van 3/8" tot 1-5/8"
  • Duurzaam, geëxtrudeerd polyethyleen met een hoge dichtheid voor een lange levensduur

HET PRECISIE-VERSCHIL

Deze precisiespilvoeringen zijn speciaal ontworpen voor standaard metrisch staafmagazijn en hebben een interfence pasvorm op de trekbuis en strakkere staafspelingen om trillingen te verminderen.Alle voeringen zijn 1.8" mm OD x 48" lang.

Inbegrepen maten:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

INTERFERENTIE FIT BUITENDIAMETER | STRAKKERE SPELING

 OUDE LINERS
Dubbele grootte – inch/metrisch

NIEUWE LINERS
Inch grootte specifiek

5/8" staafmagazijn in 1,8" trekbuis

SERVICEDOCUMENTEN

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.