27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Bar Feeder Installation Kit, 1.75" (1.75 INSTALL KIT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


봉재 이송장치 설치 키트, 1.75"

    CNY 전용
Haas 봉재 이송장치를 설치하는 데 필요한 모든 것

개요

문서

44.5mm 봉재 이송용량의 ST-10 시리즈 선반용 필수 설치 키트에는 Haas 정밀 스핀들 라이너 한 세트, 라이너 가이드 어댑터 하나와 고객의 공장에서 Haas 봉재 이송장치를 설치하는 데 필요한 모든 하드웨어가 포함되어 있어, 즉시 공작물 가공을 시작할 수 있습니다. 봉재 이송장치를 구매하는 경우에만 키트를 구매하실 수 있습니다. 

  • 라이너 가이드 어댑터 포함
  • 3/8"~1-5/8" 직경의 환봉용 정밀 라이너 11개 포함
  • 오랜 수명을 위한 내구적 압출 고밀도 폴리에틸렌

정밀도 차이

이 정밀 스핀들 라이너는 특히 표준 인치법 봉재에 맞게 크기가 정해져 있으며 드로튜브에 억지 끼워맞춤 및 더 좁은 환봉 간격을 특징으로 하여 진동을 줄입니다. 모든 라이너는 1.8" mm OD x 48" 길이입니다.

포함된 크기:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

드로튜브에 억지 끼워맞춤 | 더 좁은 환봉 간격

 이전 라이너
이중 크기 – 인치/미터법

새 라이너
인치법 크기별

1.8" 드로튜브의 5/8" 봉재

서비스 문서

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.