MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Bar Feeder Installation Kit, 1.75" (1.75 INSTALL KIT)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Kit di installazione degli spingibarra, 1,75"

    SOLO CNY
Tutto ciò che devi installare sul tuo spingibarra Haas

PANORAMICA

DOCUMENTI

Questo kit di installazione necessario per torni della serie ST-10 con capacità della barra di 44,5 mm include una serie di camicie mandrino di precisione Haas, un adattatore guida camicia e tutta la ferramenta necessaria per l’installazione di uno spingibarra Haas nella tua officina, in modo da poter iniziare a produrre rapidamente pezzi. Il kit viene venduto esclusivamente al momento dell'acquisto dello spingibarra. 

  • Include un adattatore guida camicia
  • Include 11 camicie di precisione per barre di diametro da 3/8" a 1-5/8"
  • Polietilene estruso durevole ad alta densità per una vita lunga

LA DIFFERENZA DI PRECISIONE

Queste camicie mandrino di precisione sono dimensionate specificamente per il caricatore barre in pollici standard e presentano un’interferenza adatta al tirante e spazi tra le barre più stretti per ridurre le vibrazioni. Tutte le camicie hanno un diametro esterno di 1,8" x una lunghezza di 48".

Dimensioni incluse:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

ADATTAMENTO INTERFERENZA AL TIRANTE | GIOCO DELLA BARRA PIÙ STRETTO

 CAMICIE DI PRODUZIONE PRECEDENTE
Doppia dimensione – pollici/metrico

CAMICIE DI NUOVA PRODUZIONE
Dimensioni in pollici specifiche

Caricatore barre da 5/8" in tirante da 1,8"

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.