Bar Feeder Installation Kit, 1.75" (1.75 INSTALL KIT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


バーフィーダー インストレーションキット 1.75"

    CNY限定
Haas製バーフィーダーを設置するための必需品一式

概要

文書

44.5mmのバー能力を備えたST-10シリーズ旋盤に必須のこの設置キットには、Haasの高精度スピンドルライナー、ライナーガイドアダプター、およびHaasバー送り機の設置に必要なハードウェアがすべて含まれており、すぐに部品の製作にご利用いただけます。本キットはバーフィーダーのご購入時のみお求めいただけます。

  • ライナーガイドアダプター付属
  • 直径3/8インチから1-5/8インチのバー用の11の精密ライナー付き
  • 耐久性に優れた高密度押し出しポリエチレンで長持ちします

精度の違い

この精密スピンドルライナーは 、標準のインチバーストック専用にサイズ決めしており、ドローチューブに対する締まりばめ、及びよりタイトなバークリアランスで振動を低減します。 すべてのライナーは外径45.7mm x 長さ1219mmです。

含まれるサイズ:

3/8インチ、1/2インチ、5/8インチ、3/4インチ、7/8インチ、1インチ
1-1/8インチ、1-1/4インチ、1-3/8インチ、1-1/2インチ、1-5/8インチ

 

 

締まりばめ外径、よりタイトなバークリアランス

 旧ライナー
デュアルサイズ – インチ/メートル

新ライナー
インチサイズ固有

46mmのドローチューブに16mmのバーストック

サービスドキュメント