My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VM-5/50 Install Guide

 [GUIDE]PRÉINSTALLATION

Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5. Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.

VM-5/50 Install Guide

    CNY UNIQUEMENT
Machine de fabrication de moules cône de broche 50 CNC avec courses de 1 016 x 660 x 635 mm

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil

  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Air / Électricité / Refroidissement / Transport
  • Correspondance des tables rotatives
  • Ressources supplémentaires

Liste de contrôle de pré-installation

Téléchargez la liste de contrôle de pré-installation pour l’imprimer

Introduction


La bonne préparation du site d’installation facilite et accélère l’installation de votre machine. Prenez en compte les informations suivantes :

  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Reportez-vous au chapitre « Positionnement et préparation » de ce document pour plus d’information.
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
  • Dégagez l’emplacement de l’installation. Assurez-vous que l’accès est dégagé pour acheminer la machine vers son emplacement.
  • Assurez-vous que vous disposez du câblage et des canalisations d’air appropriés jusqu’à l’emplacement de la machine.
  • Programmez l’heure et la date de l’installation. Informez-en votre HFO afin qu’il mandate un technicien.
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO.
GUIDE D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Positionnement et préparation


☑
Fondation

Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie. 

Reportez-vous à ces spécifications :

  • Le béton doit être versé directement sur la pente.
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’agrégat de béton doit consister en un mélange de 1" (25 mm).
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • L’excavation doit se faire à ras du sol aplani. Retirez tous les résidus lors de l’excavation. Ceci empêche les dépôts.
  • Respectez toutes les réglementations et les codes locaux du bâtiment.
  • Dalle continue – NE PAS mettre les engins sur les joints de dilatation ou les fissures.

☑ Ancrage

Pour de meilleures performance de découpe, Haas vous conseille d’ancrer votre machine. Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.

Les kits d’ancrage de machine sont disponibles auprès de votre HFO. Ces kits ne répondent pas aux spécifications d’installation d’équipement fixes, sismiques ou de construction. Contactez un spécialiste si vous devez vous conformer à ces spécifications.

  • Cliquez ici pour les instructions d’ancrage et l’encombrement au sol de l’ancrage. 

☑ Positionnement de la machine

Vous pouvez utiliser un lève-palette, un porte-charge à roulettes ou un pont roulant pour déplacer votre machine. Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage ayant une capacité suffisante.

Reportez-vous à cette liste pour prévoir le positionnement de votre machine :

  • Placez la machine sur une dalle continue en béton.
  • Le pied de mise à niveau de la machine doit être à au moins 12" (300 mm) du rebord de la dalle en béton.
  • Isolez la machine des vibrations des autres machines ou d’autres sources.
  • Ne placez pas la machine sur des surfaces inappropriées. Ceci inclut l’asphalte, la brique, le bois ou la poussière.
  • Si vous prévoyez de placer la machine sur un plancher qui n’est pas au niveau du sol, consultez un expert en structure.

Vous devez avoir accès à l’armoire de commande pour une utilisation sûre et normale. Assurez-vous que vous disposez d’un espace de 3 pi. (1 m) entre l’armoire de commande et les structures.

Votre technicien d’entretien HFO réalise la procédure de mise à niveau finale.

☑ Emplacement de composant en option

Assurez-vous que l’emplacement de la machine dispose de suffisamment d’espace pour les composants en option, comme :

  • Convoyeur de copeaux - Vous devez disposer d’espace pour retirer et installer le convoyeur aux fins de maintenance.
  • Ravitailleur de barres Haas - Vous devez disposer d’espace du côté broche de la machine.
  • Transformateurs externes.

 

Schéma

Télécharger le dessin de la machine (PDF)

Instructions de levage 

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de tenter de lever la machine.

AVERTISSEMENT :
IL EST IMPÉRATIF QUE LA PRÉPARATION ET LE LEVAGE DE LA MACHINE SOIENT EFFECTUÉS PAR DES MONTEURS PROFESSIONNELS. CES INSTRUCTIONS SONT DONNÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.

IMPORTANT : La plupart des modèles de machines Haas, mais pas tous*, peuvent être soulevés par un pont roulant pour leur positionnement et leur installation. Selon le modèle, votre nouvelle machine Haas peut être équipée de dispositifs de levage intégrés ou avoir besoin d’accessoires de levage, disponibles auprès de votre magasin d’usine Haas (HFO) ; ils comprennent les supports de levage et la quincaillerie nécessaires.

Reportez-vous à la plaque de levage située à l’arrière de la machine pour localiser tous les points de levage importants.

Un équipement spécialisé est nécessaire pour sécuriser la machine et la mettre à niveau pendant le levage. Lors du levage de la machine, soulevez-la lentement jusqu’à ce que toutes les chaînes soient tendues, puis levez la machine, en vous assurant qu’elle reste équilibrée. Retirez les supports de levage et la quincaillerie, s’ils sont installés, avant d’utiliser la machine, sauf indication contraire. Le client est responsable de la fourniture de l’ensemble des chaînes et des barres d’écartement requises pour lever correctement la machine. Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations. Conservez les supports de levage et la quincaillerie fournis et rangez-les dans un endroit sûr pour une utilisation future. N’utiliser que les accessoires de levage fournis par Haas, le cas échéant.

Reportez-vous à la plaque de levage située à l’arrière de la machine pour obtenir des informations relatives au levage et spécifiques au modèle. Fixez l’étrier de levage, si nécessaire, et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement et du bois d’œuvre. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement eni le bois d’œuvre.

*Les modèles GR, GM, TL, CM et CL sont inadaptés au levage en hauteur. Ils doivent être soulevés à l’aide d’un chariot élévateur.

Exigences en air | Dimensions transport | Spécifications électriques

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exporter caisse 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Poids 14920 lb 7371.0 kg

Broche en option

BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lb/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche haute performance 7 500 tr/min Boîte de vitesse 60/44,7 392/531

220 (triphasé)

440* (triphasé) 

105

53

Broche haute performance 10 000 tr/min Boîte de vitesse 60/44,7 392/531

220 (triphasé)

440* (triphasé) 

105

53


*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA. Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VAC) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau CL-1 et CM-1. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur place ; il doit être commandé avec la machine.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option requièrent une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

Exigences en matière d’air pour les machines Haas

Votre machine doit disposer d’un apport en air sec et propre à une pression et un volume minimal pour bien fonctionner. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

  • Pour l’emplacement de l’entrée d’air, reportez-vous au dessin de disposition de la machine situé à l’adresse  http://haascnc.com.

Remarque : si vous réalisez des raccords d’air auxiliaire, ils doivent être du côté entrée (non régulé) du filtre/régulateur d’air ou du robinet d’arrêt de l’air.

  • Fournissez de l’air comprimé avec un compresseur de 2 hp (1,5 kW) minimum, muni d’un réservoir de 20 gallon (75 L), prévu pour un service en continu.
  • Votre compresseur doit avoir 2 hp (1,5 kW) pour chaque machine (ex. : une installation de 5 machines requiert un compresseur de 10 hp (7,5 kW)).

* Si la pression de l’air entrant est supérieure à 120 psi (8,2 bar), vous devez installer un régulateur de pression d’air.

Liquide d’arrosage


Attention :
 n’utilisez pas de produits à base d’huile minérale sans additifs ou « pure » comme liquide de coupe. Ces produits endommagent les joints et les tuyauteries dans la machine. Si vous utilisez un système de lubrification à quantité minimale, n’utilisez que les huiles recommandées.

Remarque : assurez-vous de surveiller votre mélange de liquide de coupe afin de conserver le concentré de liquide de coupe à des niveaux acceptables. Les mélanges de liquide d’arrosage qui ne sont pas correctement entretenus peuvent amener les composants de la machine à rouiller. Les dégâts liés à la rouille ne sont pas couverts par votre garantie.

  • Consultez la documentation sur le liquide de coupe de l’outil de la machine sur www.haascnc.com/video. La série de vidéos sur le liquide de coupe de l’outil de la machine vous donne une information complète sur la maintenance du liquide de coupe.
  • Le liquide de coupe de la machine doit être de l’un des types suivants :
    • liquide de coupe soluble
    • liquide de coupe semi-synthétique
    • liquide de coupe synthétique

 

Exigences en matière d’électricité pour les machines Haas


Généralités

  • L’alimentation électrique doit répondre aux exigences et codes de sécurité en vigueur.
  • Un électricien agréé doit réaliser le raccord entre le sectionneur principal et la machine.
  • Reportez-vous au plan d’implantation de la machine pour connaître l’emplacement de son entrée électrique.

Puissance 440 V *

  • Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA. L’option transformateur haute tension interne (380 - 480 VAC) est disponible sur tous les modèles, à l’exception des machines de bureau CL-1 et CM-1.
  • Remarque : l’option transformateur haute tension interne n’est pas installée sur site, elle doit être commandée avec la machine.

Masse

  • Le câble de masse est obligatoire, pour la sécurité de l’opérateur et un fonctionnement approprié.
  • Un câble de masse séparé doit être relié au châssis de la machine. 
  • Le câble de masse doit être renvoyé au panneau de service qui alimente la machine.
  • N’utilisez pas de conduit comme câble de masse.
  • N’utilisez pas de conduite d’eau froide ou de tige de mise à la terre pour alimenter la barrette de terre de la machine.

Alimentation triphasée

  • Pour la série Mini Mill, certaines options, comme l’arrosage à travers la broche, requièrent une puissance triphasée.
  • De nombreuses machines utilisent la puissance triphasée. Elle peut être de type en étoile ou en triangle.
  • Vous devez relier la source d’alimentation à la terre. Une patte ou une broche centrale pour le type en triangle. Neutre pour l’étoile.
  • Toutes les phases doivent être équilibrées Les tensions doivent rester constantes à ±10 % près.

Alimentation monophasée

  • Certaines machines vous permettent d’utiliser l’alimentation monophasée. Reportez-vous au tableau sur les « Spécifications électriques » ci-dessus.
  • La tension d’alimentation doit être de 208-240 VAC et rester constante à ±10%.
  • Pour la série Mini Mill, certaines options, comme l’arrosage à travers la broche, requièrent une puissance triphasée.

Dimension du câble

  • Les exigences en matière de dimension du câble dépendent des longueurs de votre câble. Reportez-vous à vos codes électriques locaux.

Disjoncteur de service

  • Assurez-vous que le disjoncteur qui est relié à la machine réponde aux spécifications Haas. Reportez-vous à la colonne « Intensité à pleine charge » dans le tableau « Spécifications électriques » ci-dessus.
  • Utilisez le disjoncteur de qualité industrielle de capacité juste supérieure qui répond aux exigences des codes et réglementations locaux.

Convertisseurs de phase

  • N’utilisez pas de convertisseur de phase à moins que ce ne soit nécessaire.
  • Les convertisseurs de phase peuvent entraîner un fonctionnement de la machine en dessous de la pleine puissance.

Tableau de correspondance des tables rotatives

TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
TH450 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA2TS VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C2 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C3 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C4 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5CS VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRC160 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRC210 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT160 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT160-2 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT160SS VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210-2 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210M VM-5/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT310 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT310SP VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT450 VM-5/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRTA6 VM-5/50 CORRESPONDANCE
T5C VM-5/50 CORRESPONDANCE
T5C2 VM-5/50 CORRESPONDANCE
T5C3 VM-5/50 CORRESPONDANCE
T5C4 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TR160 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TR160-2 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TR200Y VM-5/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TR310 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TRT100 VM-5/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TRT210 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TRT70 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210HT VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210SS VM-5/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C-T VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C3-T VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C4-T VM-5/50 CORRESPONDANCE
TRT310 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT310SS VM-5/50 CORRESPONDANCE
HA5C2-T VM-5/50 CORRESPONDANCE
LT350 VM-5/50 CORRESPONDANCE
LT260 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210VM VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-5/50 CORRESPONDANCE
HQDA5 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HQDA6 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-5/50 CORRESPONDANCE

* Si un produit diviseur n’est pas référencé, il ne convient pas à cette fraiseuse.

Ressources supplémentaires

  • Instructions d'ancrage
  • Installation d’entraînement de 4e et 5e axe
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.