My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Quad-Auger System w/Filtration Conveyor (QUAD AUG-FILT CONV)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Système à quatre vis sans fin avec convoyeur de filtration

    CNY UNIQUEMENT
Il peut décharger les copeaux de chaque côté

Le système d’évacuation des copeaux à quatre vis sans fin avec convoyeur de filtration évacue rapidement les copeaux de la machine, avec une utilisation minimale de liquide de coupe. Les quatre vis sans fin transportent les copeaux vers l’avant du réceptacle, où ils sont collectés par un convoyeur de filtration à tapis et déversés à la hauteur d’un tonneau industriel standard. Le convoyeur de copeaux en acier résistant dispose d’un système de filtration intégré qui permet le passage du liquide de coupe, mais empêche celui des copeaux, réduisant ainsi leur accumulation dans le réservoir de liquide de coupe. Une série de racleurs à balais métalliques nettoient automatiquement la boîte de filtre au fur et à mesure de la marche, en retirant toute accumulation de copeaux et les dirigeant vers la chute du convoyeur.

  • Informations sur les options
  • Détails

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

VIDÉOS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Le système d’évacuation des copeaux à quatre vis sans fin avec convoyeur de filtration est idéal pour les applications de production à volume élevé et les opérations d’usinage automatique. Le système peut être activé via un code M ou directement à partir de la console de commande. Il offre des réglages d’utilisateur permettant de contrôler l’intervalle et la durée du cycle du convoyeur, pour un fonctionnement automatique. Le système se met automatiquement en marche arrière en cas de blocage.

REMARQUE : Le transporteur peut être installé à gauche ou à droite de la machine, pour davantage de flexibilité.

ATTENTION : Ne déposez pas de morceaux solides de matière sur le convoyeur, car cela pourrait le bloquer.

Le convoyeur à filtre fonctionne de manière optimale avec des copeaux qui décantent au fond du bac. Non recommandé pour les applications où les copeaux flottent à la surface du liquide de coupe.

  • Prévient l’accumulation de copeaux dans la cartérisation
  • Réduit l’accumulation de copeaux dans le réservoir
  • Idéal pour les environnements de haute production
  • Marche arrière automatique en cas de situations de surcharge de couple
  • Activé via code M, ou manuellement depuis la console de commande
  • Paramètres utilisateur pour contrôler l’intervalle de cycle et la durée pour une opération automatique
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • MANUEL D’ENTRETIEN – ÉVACUATION DES COPEAUX ET LIQUIDE DE COUPE
DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
Recently Updated

Convoyeur de copeaux à vis sans fin quadruple – option en vedette


Le convoyeur de copeaux à vis sans fin quadruple rend la gestion des copeaux encore plus facile. Avec 4 vis latérales et un convoyeur avant, il est idéal pour les opérations de fraisage qui génère de grandes quantités de copeaux. Les vis évacuent les copeaux dans le convoyeur de copeaux qui les décharge alors à hauteur d’un tonneau standard, garantissant que votre machine reste exempte de copeaux.

Recently Updated

Réduisez votre utilisation de liquide de coupe - Conseil du jour de Haas Automation


Dans ce Conseil du jour, Mark vous montre comment programmer votre convoyeur de copeaux à vis sans fin ou convoyeur de copeaux afin de préserver autant de liquide de coupe que possible dans votre machine. Vu le coût du liquide de coupe actuellement, vous ne pouvez pas manquer cette vidéo !

DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.