MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Quad-Auger System w/Filtration Conveyor (QUAD AUG-FILT CONV)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Sistema a quadrupla coclea con convogliatore di filtrazione

    SOLO CNY
È in grado di scaricare i trucioli su entrambi i lati

Il sistema di asportazione trucioli a quadrupla coclea con convogliatore di filtrazione rimuove rapidamente i trucioli dalla macchina, con asportazione minima di liquido refrigerante. Quattro coclee su due lati trasportano i trucioli fino alla parte anteriore della vasca, dove vengono raccolti da un convogliatore trucioli di filtrazione a nastro ad elevata resistenza, e scaricati all’altezza del contenitore industriale standard. Il convogliatore trucioli in acciaio per uso intensivo è dotato di un sistema di filtro incorporato che consente il passaggio del refrigerante ma non dei trucioli, riducendo l’accumulo dei trucioli nel serbatoio del refrigerante. Una serie di raschiatori a spazzola metallica pulisce autonomamente la scatola del filtro mentre il convogliatore funziona, rimuovendo qualsiasi accumulo di trucioli e dirigendo i trucioli verso lo scivolo del convogliatore.

  • Informazioni sulle opzioni
  • Dettagli

PANORAMICA

DOCUMENTI

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Il sistema di asportazione trucioli a quadrupla coclea con convogliatore di filtrazione è ideale per applicazioni di produzione ad alto volume e operazioni di lavorazione non presidiate. Può essere attivato attraverso codice M oppure direttamente dal pannello di comando ed esistono impostazioni effettuabili dall’utente per controllare l’intervallo e la durata del ciclo del trasportatore per il funzionamento automatico. Questo sistema inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento.

NOTA: Il trasportatore può essere installato sul lato sinistro o destro della macchina, per una maggiore flessibilità.

ATTENZIONE: Non dividere pezzi di materiale solido nel convogliatore, in quanto potrebbero causare l'inceppamento del convogliatore.

Il convogliatore di filtrazione funziona al meglio con trucioli che si depositano sul fondo della vasca. Non consigliato per applicazioni in cui i trucioli galleggiano sulla superficie del refrigerante.

  • Evita l’accumulo di trucioli nell’involucro
  • Il sistema di filtrazione riduce l’accumulo di trucioli nel serbatoio
  • Ideale per ambienti di produzione elevata
  • Inversione automatica in casi di sovraccarico della coppia
  • Attivato da codice M oppure manualmente dal pannello di comando
  • Impostazioni utente per controllare l’intervallo e la durata del ciclo per il funzionamento automatico
DOCUMENTI TECNICI
  • ASPORTAZIONE TRUCIOLI E REFRIGERANTE - MANUALE DI ASSISTENZA
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
Recently Updated

Convogliatore trucioli a quadrupla coclea - Caratteristiche in evidenza dell’opzione


Il convogliatore trucioli a quadrupla coclea rende la gestione dei trucioli molto più semplice. Con quattro coclee sui lati e un convogliatore frontale, è la soluzione perfetta per le operazioni di fresatura che creano tanti trucioli. Le coclee fanno in modo che i trucioli cadano sul convogliatore, che quindi li scarica all’altezza del barile standard, liberando la macchina.

Recently Updated

Riduci l’asportazione del tuo refrigerante – Consiglio del giorno di Haas Automation


In questo Consiglio del giorno, Mark ti mostra come programmare il tuo convogliatore trucioli o evacuatore trucioli a coclea per mantenere la maggior quantità possibile di refrigerante all’interno della tua macchina. Sapendo quanto costa il refrigerante al giorno d’oggi, non puoi permetterti di perdere questo video!

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.