My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
EU-YT Advanced Package (VF-YT-EU ADVANCED)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Kit avancé modèle EU

    CNY UNIQUEMENT
Profitez des prix promotionnels sur les modèles EU
  • Présentation
  • Demande d’informations

MISE À NIVEAU DE HAUTE PRODUCTIVITÉ POUR LES MODÈLES VF-1YT-EU, VF-2YT-EU, ET VF-4-EU

- 4 290 € (remise de 38 %)

Prix pour des commandes passées séparément : 11 285 €

VF-1YT-EU, VF-2YT-EU, ET VF-4-EU

LE KIT AVANCÉ COMPREND :

✓ Système de palpage intuitif sans fil

✓ Convoyeur de copeaux à vis sans fin

✓ Kit d’entretien du liquide de coupe

INCLUS DANS LE PRIX STANDARD

|

VF-1SSYT-EU, VF-2SSYT-EU, VF-4SS-EU

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

✓ Système de palpage intuitif sans fil

✓ Convoyeur de copeaux à vis sans fin

✓ Kit d’entretien du liquide de coupe

Configuration prête à l’emploi pour l’arrosage centre broche

Configuration prête à l’emploi pour l’arrosage centre broche

Permet une installation sur site facile d’un système TSC Haas

Notre option de configuration prête pour système d’arrosage par centre broche préconfigure votre machine pour accepter l’ajout d’un système d’arrosage à travers la broche Haas optionnel. La barre de traction, la tuyauterie et le câblage du système TSC sont pré-installés à l’usine, assurant une installation sur site plus rapide, plus facile et moins invasive du système d’arrosage par centre broche. 

  • Permet une installation sur site facile d’un système TSC Haas
  • Inclut la barre de traction, la tuyauterie et le câblage nécessaire du système TSC
  • Prend en charge les deux systèmes TSC Haas : 300 psi et 1 000 psi
  • Contactez votre magasin d’usine Haas pour une installation sur site
En savoir plus
Les avantages du système d’arrosage centre broche
Dans cette vidéo, Scott et Matt présentent certains des avantages du système d’arrosage centre broche de Haas en comparant, sur la même application de perçage, un écoulement traditionnel et un arrosage centre broche.
How It Works – Arrosage à travers la broche
Dans cet épisode de Haas How It Works, l’ingénieure mécanique, Katherine White, décrit comment le système TSC Haas fonctionne, les avantages de son utilisation, et les applications appropriées pour les systèmes 20,7 bars (300 psi) et 68,9 bars (1 000 psi).
Système à palpeurs intuitif sans fil

Système à palpeurs intuitif sans fil

Réduisez drastiquement les temps de réglage avec ce système de palpage complet

Configurez votre fraiseuse Haas jusqu’à cinq fois plus rapidement à l’aide du système de palpage intuitif sans fil (WIPS) Haas. WIPS est un système de palpage complet, incluant un palpeur de broche, un palpeur de réglage des outils et une interface optique de machine, ainsi qu’un logiciel puissant guidant l’opérateur lors du processus de réglage à l’aide de modèles intuitifs et faciles d’emploi. Le système WIPS vous permet de définir rapidement et facilement les coordonnées des décalages d’origine de pièce, de régler les corrections de longueur d’outil et d’exécuter une inspection pendant l’usinage, à des fins d’inspection des pièces et de détection des ruptures d’outils. Vous ne trouverez rien de mieux pour améliorer la productivité de votre fraiseuse Haas.

  • Inclut le système de programmation visuelle Haas, des macros, l’orientation de la broche et la rotation et la mise à l’échelle des coordonnées
  • Les modèles intégrés, faciles d’emploi, rendent la programmation des fonctions de palpage simple à réaliser
  • Cycles de réglage des outils entièrement automatisés
  • Inclut le logiciel Renishaw, Inspection Plus, pour des fonctions de programmation avancées, telles que l’inspection pendant l’usinage
  • Inclut notre Support de charge d’outil 50 cônes sur commandes de CUV 50 cônes
En savoir plus
Guide pratique du Palpeur sans fil PARTIE 1 - Étalonnage du système
Le système à palpeurs intuitif sans fil (WIPS) Haas change la donne pour les ateliers souhaitant accroître la précision et la vitesse avec lesquelles ils règlent les outils et le décalage d’origine. L’expert en applications hébergées, John Nelson, explique comment WIPS fonctionne dans cette 1ère partie de notre série « WIPS How-To ».
Dépannez votre palpeur Haas
Marc résout d’autres problèmes avec le système à palpeurs intuitif pour fraiseuses Haas (SPISF). Aujourd’hui, Mark parle de l’importance d’indiquer correctement votre palpeur de broche, de déchiffrer l’alarme « Probe Fail » (échec du palpeur), et offre quelques conseils utiles sur comment placer correctement votre palpeur de table et dispositif de serrage de pièce afin d’éviter des interférences. Si vous disposez d’un système à palpeurs, ou songez à en ajouter un, vous devez regarder cette vidéo !
Trousse d’entretien du liquide de coupe

Trousse d’entretien du liquide de coupe

Maintenez votre liquide de coupe propre et correctement mélangé.

Notre kit d’entretien du liquide de coupe inclut tout ce dont vous avez besoin pour que le liquide de votre système d’arrosage soit convenablement mélangé et que votre réservoir ne contienne aucune huile usée, ainsi que pour protéger votre bloc contre la formation de brouillard et de fumée générés lors du processus d’usinage.    

  • Système de remplissage automatique de liquide de coupe : surveille le niveau du liquide de coupe dans la machine et ajoute automatiquement la juste quantité de liquide de coupe mélangé dans le réservoir.
  • Récupérateur d’huile pour réservoir de liquide de coupe : retire les huiles usées directement à la surface du liquide de coupe de manière à prolonger la durée de vie du liquide en question tout en réduisant les opérations d’entretien.
  • Condenseur de brouillard d’huile de liquide de coupe : protège l’intérieur de la machine contre la formation de brouillard et de fumée générés par le processus d’usinage, d’où une meilleure visibilité et un retrait plus rapide de la pièce usinée.
En savoir plus
Système de remplissage automatique de liquide de coupe.
Le système de remplissage automatique de liquide de coupe Haas est conçu pour accroître la productivité de votre atelier en simplifiant l’étape de composition du liquide de coupe. Nous nous affranchissons ainsi des calculs, de la chimie et du mélange en tout ce qui concerne le processus. Dans cette vidéo, Andrew et Don passent en revue quelques-uns des points clés de cette option et expliquent pourquoi il s’agit d’un atout essentiel pour votre atelier, de par le gain de temps et d’argent qui en résulte.
Système d’échappement du bloc de cartérisation Haas
Compte tenu de l’importance, de nos jours, de la réduction des temps de cycle, le fait que les opérateurs doivent attendre la dissipation du brouillard d’arrosage à l’intérieur de l’enceinte d’une machine avant de pouvoir remplacer les pièces constitue une perte de temps significative. C’est la raison pour laquelle les ingénieurs Haas ont conçu un système d’aspiration des vapeurs cabine simple à utiliser, facile à entretenir et, mieux encore, coûtant quasiment moitié moins cher que les offres concurrentes.
Convoyeur de copeaux à vis sans fin

Convoyeur de copeaux à vis sans fin

Évacue automatiquement les copeaux de la machine

Ce convoyeur de copeaux à vis sans fin évacue automatiquement les copeaux de la machine, tout en les comprimant et en évacuant le liquide de coupe qu’ils contiennent. Il est idéal tant pour les cycles courts que les environnements de haute production parce qu’il élimine les temps morts requis pour l’évacuation manuelle des copeaux. Le convoyeur peut être activé via un code M ou directement à partir de la console de commande. Il offre des réglages permettant de contrôler l’intervalle et la durée du cycle du convoyeur, pour un fonctionnement automatique. Le système intègre par ailleurs une technologie de détection intelligente qui actionne automatiquement un mouvement en marche arrière en présence d’un blocage.

  • Comprime les copeaux, économisant de l’espace dans le benne à copeaux.
  • L’angle de levée réduit le report de liquide de coupe
  • Se met automatiquement en marche arrière en cas de blocage.
  • Activé via code M ou depuis la console de commande
  • Économie d’énergie via les paramètres de commande pour opération automatique
En savoir plus

VIS SANS FIN – PLEINS FEUX SUR CETTE OPTION

Découvrez rapidement l’option de convoyeur de copeaux à vis sans fin Haas disponible sur l’ensemble des CUV Haas. Si vous souhaitez consacrer plus de temps à produire des copeaux, mais passer moins de temps à les évacuer de votre machine, alors jetez un coup d’œil.

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

PLUS DE MACHINES | PLUS DE CHOIX | PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

SÉRIE UE

Des machines configurées, construites et tarifées spécialement pour l’Europe. Difficile de trouver plus personnalisé que cela. 

DÉCOUVRIR D’AUTRES KITS

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.