EU-YT Advanced Package (VF-YT-EU ADVANCED)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


EU 모델 고급 패키지

    CNY 전용
특가로 판매 중인 EU 모델로 생산성을 높이세요
  • 개요
  • 정보 전송

VF-1YT-EU, VF-2YT-EU 및 VF-4-EU의 고효율 업그레이드

€ 4.290 할인(38% 할인)

별도 구매 시 가격: € 11.285

VF-1YT-EU, VF-2YT-EU 및 VF-4-EU

고급 패키지는 다음을 포함합니다.

✓ 무선 직관형 검사 시스템

✓ 칩 오거

✓ 절삭유 유지관리 패키지

표준 가격에 포함됨

|

VF-1SSYT-EU, VF-2SSYT-EU, VF-4SS-EU

포함된 표준 기능:

✓ 무선 직관형 검사 시스템

✓ 칩 오거

✓ 절삭유 유지관리 패키지

TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비

TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비

항상 쉽게 현장 설치가 가능한 Haas TSC 시스템

당사의 TSC 준비 옵션은 기계가 옵션 Haas TSC 시스템을 사용하도록 사전 설정됩니다. TSC 드로바, 배관 및 배선이 공장에서 미리 설치되어 TSC의 현장 설치를 더 빠르고, 쉽고 간편하게 만들어 줍니다. 

  • Haas TSC 시스템을 쉽게 현장 설치할 수 있습니다.
  • TSC 드로바, 배관 및 필요한 배선 포함
  • Haas TSC 시스템 300psi 및 1000psi를 모두 지원
  • 현장 설치는 현지 HFO에 문의하십시오
더 알아보기
TSC의 장점
이 동영상에서는 Scott과 Matt가 동일한 드릴링 어플리케이션에서 기존의 플러드 절삭유와 TSC를 비교하여 Haas TSC 시스템이 가진 장점을 몇 가지 보여드립니다.
작동 방식 알아보기 - 스핀들통과 절삭유(TSC)
Haas 작동 방식 알아보기의 설치 편에서는 기계 엔지니어 Katherine White가 Haas TSC 시스템의 작동 방식, TSC 사용의 이점, 그리고 300psi(20.7bar) 및 1000psi(68.9bar)적용 방법에 대해 설명합니다.
무선 직관형 검사 시스템

무선 직관형 검사 시스템

설치 시간을 단축하는 완벽한 검사 패키지

Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 추가하여 Haas 밀링을 최고 5배 빠르게 설치하세요. WIPS는 직관적이며 사용이 편리한 템플릿으로 작업자의 설치 과정을 안내하는 강력한 소프트웨어와 함께 스핀들 프로브, 공구 설정 프로브, 선택형 기계 인터페이스를 포함한 완전한 검사 패키지입니다. WIPS를 사용하면 부품 검사 및 공구 파손 감지 모두에 대해 공작물 오프셋 좌표를 빠르고 쉽게 정의하고, 공구 길이 오프셋을 설정하고, 가공 중 검사를 수행할 수 있습니다. WIPS는 Haas 밀링에 추가할 시 최고의 생산성 개선을 약속하는 유일한 제품입니다.

  • Haas 시각 프로그래밍 시스템, 매크로, 스핀들 오리엔테이션 및 좌표 회전과 확대 축소를 포함합니다.
  • 손쉽게 사용가능한 내장형 템플릿으로 프로그래밍 프로브 기능 단순화
  • 완전한 자동 공구 설정 사이클
  • 가공중 검사와 같은 프로그래밍 고급 기능을 위한 Renishaw Inspection Plus 소프트웨어 포함
  • 50-테이퍼 VMC 주문시, 50-테이퍼 공구 부하 스탠드 포함
더 알아보기
무선 검사 방법 1부 - 시스템 교정
Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)은 공구와 워크 오프셋 설정 시 정확도와 속도를 높이고자 하는 공장에 완전히 획기적인 솔루션을 제공합니다. 상주 어플리케이션 전문가 John Nelson이 당사의 “WIPS 활용법" 시리즈 1부에서 WIPS 작동 방법을 자세히 설명합니다.
Haas 프로브 문제해결
Mark가 Haas 밀(WIPS)의 무선 검사 시스템에 대한 고장진단을 어떻게 하는지 보여드립니다. 오늘 마크 테리베리가 스핀들 프로브를 적절히 인디케이트하는 것의 중요성을 설명하고, 유명한 ‘Probe Fail’ 경보의 의미를 해석하고, 테이블 프로브와 워크홀딩장치의 간섭을 피하기 위해 적절히 위치시키는 방법에 관해 유용한 팁을 알려드릴 것입니다. 프로브 시스템이 있거나 이를 추가하는 것을 고려하신 적이 있다면, 이 비디오를 시청하셔야 합니다!
절삭유 유지관리 패키지

절삭유 유지관리 패키지

절삭유를 깨끗하고 올바른 혼합으로 관리합니다.

당사의 절삭유 유지관리 패키지는 절삭유 시스템이 올바르게 혼합된 절삭유로 채워지고, 탱크에 트램프 오일이 없으며, 가공 작업 과정에서 발생된 유증기와 연기를 엔클로저에서 제거하기 위해 필요한 모든 것을 포함하고 있습니다.    

  • 자동 절삭유 리필 시스템 - 기계 절삭유 레벨을 모니터링하고 탱크에 올바르게 혼합된 절삭유를 자동으로 추가
  • 절삭유 탱크 오일 스키머 - 자동으로 절삭유 표면으로부터 트램프 오일을 제거하여 절삭유 수명을 늘리고 절삭유 유지관리를 줄여줌
  • 절삭유 미스트 응축기 – 기계가공 작업을 하는 동안 발생되는 유증기와 연기로부터 기계의 내부를 깨끗하게 지켜주어 가시성을 개선하고 더 빠르게 공작물을 교체할 수 있게 함
더 알아보기
자동 절삭유 보충 시스템
Haas 자동 절삭유 보충 시스템은 절삭유를 만드는 방식을 단순화함으로써 공장에서 생산성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 옵션은 공정에서 모든 계산, 화학 및 혼합을 뺍니다. 이 동영상에서 Andrew와 Don은 옵션의 핵심 요점을 살펴보고, 이것이 왜 고객의 공장에서 시간을 절약하고 돈을 버는 필수적인 업그레이드인지 설명합니다.
Haas 엔클로저 배기 시스템
오늘날 사이클 시간의 단축의 중요성을 고려한다면, 공작물 교체 전에 절삭유 유증기가 기계의 엔클로저에서 가라앉을 때까지 기다리는 것은 값비싼 시간 낭비입니다. 그런 이유 때문에 Haas 엔지니어는 사용하기 쉽고, 유지관리가 간단하며, 무엇보다도 경쟁사가 제공하는 절반의 가격인 엔클로저 배기 시스템을 설계하였습니다.
칩 오거

칩 오거

기계에서 자동으로 칩을 제거

이 오거형 칩 컨베이어는 기계에서 칩을 자동으로 제거하여 압축한 후 절삭유의 외부로 배출합니다. 짧은 가동 및 고생산량 환경 모두에 이상적이며, 수동 칩 제거에 필요한 중단 시간을 없애줍니다. 오거는 M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 직접 작동할 수 있으며, 자동 작동을 위해 오거 사이클의 간격 및 지속 시간을 제어하도록 설정할 수도 있습니다. 막힘이 발생하면 지능형 탐지 기술이 자동적으로 오그를 역회전시킵니다.

  • 칩을 압축하여 칩 수거함의 공간을 절약
  • 절삭유 이송을 최소화하는 상승 각도
  • 막힘 발생 시 자동으로 역회전
  • M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 자동 작동을 위한 제어 설정을 통해 에너지 효율 실현
더 알아보기

오거 - 옵션 집중 조명

여기서 모든 Haas VMC에 사용할 수 있는 Haas 칩 오거 옵션을 간단히 살펴볼 수 있습니다. 칩 생산에 시간을 늘리고 칩을 기계에서 제거하는 시간을 줄이기를 원한다면, 이를 확인해 보시기 바랍니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

더 많은 기계 | 더 많은 제품 | 더 저렴한 가격

EU 시리즈

유럽형 구성, 제작 및 가격 책정된 기계. 더 맞춤화된 제품을 획득할 수 없습니다. 

다른 패키지 알아보기

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.