MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
EU-YT Advanced Package (VF-YT-EU ADVANCED)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pacchetto avanzato Modello EU

    SOLO CNY
Aumenta le capacità dei nostri modelli EU a prezzo speciale
  • Descrizione
  • Invia info

AGGIORNAMENTO AD ALTA PRODUTTIVITÀ PER VF-1YT-EU, VF-2YT-EU E VF-4-EU

4.290 € DI SCONTO (38% di risparmio)

Prezzo, se acquistato separatamente: 11.285 €

VF-1YT-EU, VF-2YT-EU E VF-4-EU

IL PACCHETTO AVANZATO INCLUDE:

✓ Sistema di sonda intuitiva wireless

✓ Evacuatore trucioli a coclea

✓ Pacchetto di manutenzione del refrigerante

INCLUSO NEL PREZZO STANDARD

|

VF-1SSYT-EU, VF-2SSYT-EU, VF-4SS-EU

FUNZIONI STANDARD INCLUSE:

✓ Sistema di sonda intuitiva wireless

✓ Evacuatore trucioli a coclea

✓ Pacchetto di manutenzione del refrigerante

Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino

Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino

Permette una semplice installazione in loco del sistema TSC di Haas

La nostra opzione di Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino pre-configura la tua macchina per accettare un sistema di circolazione del refrigerante nel mandrino opzionale Haas. Il tirante, l’impianto idraulico e i cavi di TSC sono preinstallati in fabbrica, il che rende l’installazione in loco del sistema TSC più rapida, semplice e meno invasiva. 

  • Permette una semplice installazione in loco del sistema TSC di Haas
  • Include il tirante, l’impianto idraulico e i cavi necessari del TSC
  • Supporta entrambi i sistemi TSC di Haas: 300 psi e 1.000 psi.
  • Contatta il tuo HFO locale per l’installazione in loco
Per saperne di più
I vantaggi della circolazione del refrigerante nel mandrino
In questo video, Scott e Matt dimostrano alcuni dei vantaggi del sistema TSC di Haas, facendo un confronto tra il liquido refrigerante tradizionale e la circolazione del refrigerante nel mandrino nella medesima applicazione di foratura.
Come funziona - Passaggio refrigerante nel mandrino
In questa puntata di Come funziona di Haas, l’ingegnere meccanico Katherine White descrive come funziona il sistema TSC di Haas, i vantaggi del suo utilizzo e le applicazioni corrette dei sistemi sia a 20,7 bar (300 psi) che a 68,9 bar (1000 psi).
Sistema di sonda intuitiva wireless

Sistema di sonda intuitiva wireless

Riduci drasticamente i tempi di predisposizione con questo pacchetto completo di sonda

Configura la tua fresatrice Haas 5 volte più rapidamente grazie al sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS). Il sistema WIPS è un pacchetto sonda completo che include una sonda mandrino, una sonda impostazione utensili e un’interfaccia ottica macchina, unitamente a un software potente che guida l’operatore durante il processo di configurazione del lavoro mediante modelli intuitivi. Il sistema WIPS ha la capacità di definire facilmente e rapidamente le coordinate di offset pezzo, impostare gli offset di lunghezza dell'utensile ed eseguire un controllo in process sia del pezzo che di rilevamento di rottura dell'utensile. L’opzione WIPS è il migliore singolo potenziamento alla produttività che è possibile aggiungere alla fresatrice Haas.

  • Include Macro, Rotazione coordinate e fattore di scala, Orientamento Mandrino e Sistema di programmazione visiva Haas
  • Modelli integrati e intuitivi che rendono semplice la programmazione delle funzioni della sonda
  • Cicli di impostazione utensili totalmente automatici
  • Include il software di ispezione plus di Renishaw per la programmazione di funzionalità avanzate, come controllo in process
  • Include il nostro supporto per carico utensile cono 50 se ordinato sui VMC cono 50
Per saperne di più
Come utilizzare la Sonda wireless, PARTE 1 - calibrazione del sistema
Il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) di Haas rappresenta una svolta per le officine che vogliono incrementare la precisione e la velocità con cui impostano gli offset del pezzo e dell’utensile. L’esperto di applicazioni per interni John Nelson spiega come funziona il WIPS nella prima parte della nostra serie “Come fare per WIPS”.
Risoluzione dei problemi della tua sonda Haas
Mark risolve altri problemi del sistema di sonda wireless per le fresatrici Haas (WIPS). Oggi, Mark tratta l’importanza di indicare correttamente la tua sonda mandrino, decifra il famigerato allarme “Probe Fail” e offre alcuni consigli utili riguardo a come posizionare in modo appropriato la tua sonda su tavolo e il serraggio dei pezzi per evitare interferenze. Se hai un sistema di sonda, o hai mai pensato di aggiungerne uno, devi guardare questo video!
Pacchetto di manutenzione del refrigerante

Pacchetto di manutenzione del refrigerante

Mantieni il tuo refrigerante pulito e adeguatamente miscelato.

Il nostro pacchetto di manutenzione del refrigerante include tutto ciò di cui hai bisogno per garantire il riempimento del tuo sistema con un refrigerante adeguatamente miscelato, per mantenere il serbatoio libero da olio emulsionato e l’involucro libero da condensa e fumo generati durante il processo di lavorazione.    

  • Il sistema di rabbocco automatico del refrigerante Haas controlla il livello di refrigerante della macchina e aggiunge automaticamente il refrigerante miscelato al serbatoio.
  • Skimmer olio per il serbatoio del refrigerante: rimuove automaticamente gli oli emulsionati dalla superficie del liquido refrigerante, aumentando la durata del vostro refrigerante e riducendone la manutenzione.
  • Il raccoglitore condensa del refrigerante  mantiene l’interno della macchina libero dalla condensa e dai fumi generati durante il processo di lavorazione, migliorando la visibilità e consentendo una sostituzione più rapida del pezzo da lavorare
Per saperne di più
Il sistema di rabbocco automatico del refrigerante
Il sistema di rabbocco automatico del refrigerante è progettato per migliorare la produttività della tua officina, semplificando il modo in cui crei il refrigerante. Questa opzione occupa tutti i calcoli, delle sostanze chimiche e della miscelazione del processo. In questo video, Andrew e Don ripercorrono alcuni dei punti chiave dell’opzione e spiegano il motivo per cui è essenziale aggiornare la propria officina, risparmiando tempo e producendo introiti.
Il Sistema di scarico dell’involucro Haas
Data l’importanza della riduzione del tempo di ciclo in questi tempi, rimanendo in attesa che si dissipi la condensa del refrigerante dall’involucro della macchina prima di cambiare i pezzi rappresenta un dispendioso spreco di tempo. Questo è il motivo per cui i tecnici di Haas hanno progettato un Sistema di scarico dell’involucro semplice da utilizzare e da mantenere e, soprattutto, che costa circa la metà rispetto alle offerte della concorrenza.
Evacuatore trucioli a coclea

Evacuatore trucioli a coclea

Asporta automaticamente i trucioli dalla macchina

Il nostro evacuatore di trucioli a coclea asporta automaticamente i trucioli dalla macchina e contemporaneamente li comprime per far defluire il refrigerante. È ideale sia per cicli di breve durata che per ambienti a produzione elevata, eliminando il tempo di fermo richiesto per l’asportazione manuale dei trucioli. L’evacuatore può essere attivato attraverso codice M oppure direttamente dal pannello di comando ed esistono impostazioni per controllare l’intervallo e la durata del ciclo dell’evacuatore per il funzionamento automatico. Il sistema impiega una tecnologia di rilevamento intelligente per invertire automaticamente il flusso in caso di ingorgo.

  • Comprime i trucioli, per un maggior spazio nel bidone dei trucioli
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Efficiente dal punto di vista energetico grazie alle impostazioni di controllo del funzionamento automatico
Per saperne di più

COCLEA - SPIA DI OPZIONE

Ecco una rapida panoramica dell’opzione per l’evacuatore di trucioli a coclea di Haas, disponibile su tutti i VMC di Haas. Dai un’occhiata qui, se vuoi impiegare più tempo a fare trucioli e meno a spalarli fuori dalla tua macchina.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

PIÙ MACCHINE | PIÙ SCELTE | PIÙ VALORE

SERIE EU

Configurazione, costruzione e prezzo delle macchine solo per l’Europa. Non potresti ottenere una personalizzazione maggiore di questa. 

ESPLORA ALTRI PACCHETTI

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.