EU-YT Advanced Package (VF-YT-EU ADVANCED)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


EUモデルアドバンスドパッケージ

    CNY限定
特別価格のEUモデルの機能を強化
  • 概要
  • 情報を送信

VF-1YT-EU、VF-2YT-EUおよびVF-4-EUの高生産性アップグレード

4,290ユーロ節約(38%オフ)

別途購入時価格:€ 11.285

VF-1YT-EU、VF-2YT-EUおよびVF-4-EU

アドバンスドパッケージには以下が付属:

✓ 直感型ワイヤレス検査システム

✓ チップコンベヤ

✓ クーラントメンテナンスパッケージ

標準価格に含まれるもの

|

VF-1SSYT-EU、VF-2SSYT-EU、VF-4SS-EU

付属する標準機能:

✓ 直感型ワイヤレス検査システム

✓ チップコンベヤ

✓ クーラントメンテナンスパッケージ

スルースピンドルクーラント対応

スルースピンドルクーラント対応

Haas TSCシステムの後付けが簡単に

スルースピンドルクーラント対応オプションで、Haas スルースピンドルクーラントシステムに対応するように機械を事前に設定できます。TSC ドローバー、配管、および配線は工場で事前に取り付けられるため、TSC の後付けがより迅速かつ簡単になり、侵襲性が低くなります。 

  • Haas TSCシステムの後付けが簡単に
  • TSCドローバー、配管、および必要な配線が付属
  • 300 psi と 1000 psi の両方の Haas TSCシステムをサポート
  • 後付けについては、最寄りの HFO にお問い合わせください
詳細情報はこちら…
スルースピンドルクーラントの利点
このビデオでは、スコットとマットが同じドリルアプリケーションで従来のフラッドクーラントとスルースピンドルクーラントを比較しながら、Haas TSCシステムの利点を一部ご紹介します。
How It Works - スルースピンドルクーラント
こちらの Haas How It Works ビデオでは、Haas TSCシステムの機能、TSCを使用するメリット、そして300psi(20.7バール)と1,000psi(68.9バール)での正しいアプリケーションについて、機械エンジニアのキャサリン・ホワイトがご説明します。
直感型ワイヤレス検査システム

直感型ワイヤレス検査システム

完全な検査パッケージでセットアップ時間を徹底的に削減

Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、Haasミルのセットアップが最大5倍速くなります。WIPSは完全な検査パッケージです。スピンドルプローブ、工具設定検査針、オプティカル機械インターフェース、直感的で使いやすいテンプレートでジョブのセットアッププロセスを進めるパワフルなソフトウェアが含まれています。WIPSにより、ワーク検査と工具破損検出のため、ワークオフセット座標の定義、工具長オフセットの設定、および機内計測を迅速かつ簡単に実行できます。WIPSは、Haasミルに追加して生産性向上を実現する最強のツールです。

  • Haasビジュアルプログラミングシステム、マクロ、スピンドル方向決め、座標回転とスケーリングを搭載。
  • 使いやすい内蔵テンプレートで、シンプルにプローブをプログラミング
  • 完全自動工具設定サイクル
  • Renishawの検査プラスソフトウェア付属で、機内検査などの高度な機能をプログラミングが可能
  • 50テーパーVMCの発注時には50テーパー工具積載スタンドが付属
詳細情報はこちら…
ワイヤレスプローブのハウツー パート1 - システムのキャリブレーション
Haasの直感型ワイヤレス検査システム(WIPS)は、工具とワークオフセット設定時の精度と速度を引き上げたいとお考えの工場にとって画期的な製品です。この「WIPSハウツー」シリーズのパート1では、WIPSがどのように機能するかをレジデントアプリケーションのエキスパート、ジョン・ネルソンが詳しくご説明します。
Haasプローブのトラブルシューティング
Markが、さらにHaasミルのワイヤレス検査システム(WIPS)のトラブルシューティングを行います。マークがスピンドルプローブで適切に指示することの重要性についてご説明するとともに、悪名高い「プローブ障害」のアラームを判読し、干渉を回避するためにテーブルプローブと保持具を適切に配置する方法に関する有用なヒントをご紹介します。プローブシステムをご利用の場合、あるいは増設をお考えの場合は、ぜひこのビデオをご覧ください!
クーラントメンテナンスパッケージ

クーラントメンテナンスパッケージ

クーラントを清潔に保ち、適切な混合を維持しましょう。

当社のクーラントメンテナンスパッケージには、適切に混合されたクーラントでクーラントシステムを満たし、タンクにトランプオイルを入れず、加工プロセス中に発生するミストと煙がカバーにない状態に保つために必要なものがすべて含まれています。

  • 自動クーラント補給システムは、機械のクーラント水位をモニタリングして、正しく混合されたクーラントを自動的にタンクに追加します
  • クーラントタンクオイルスキマー - クーラントの表面からトランプオイルを自動的に除去し、クーラントの寿命を延ばし、クーラントのメンテナンスを減らします
  • クーラント ミスト凝縮器 -  加工プロセス中に発生するミストや煙が機械の内部に入ることを防ぎ、可視性を向上し、加工品の交換をより迅速にします
詳細情報はこちら…
自動クーラント補給システム
Haas自動クーラント補給システムは、クーラントを作る方法を簡素化することで、ショップの生産性を強化します。このオプションはすべての計算、化学、混合をプロセスから排除します。このビデオでは、アンドリューとドンがこのオプションの要点のいくつかをご紹介するとともに、このアップグレードによって、時間を節約し、収益を向上するという、工場にとって不可欠なメリットをもたらす理由をご説明します。
Haasカバー排気システム
最近のサイクル時間の短縮の重要性を考えた場合、部品を交換する前に機械のカバーからクーラントミストが消散するのを待たなくてはならないことは、高くつく時間の無駄にほかなりません。簡単に使用でき、メンテナンスもシンプルで、競合他社が提供している製品に比べて価格が約半額のカバー排気システムをHaasのエンジニアが設計したのはそのためです。
チップコンベヤ

チップコンベヤ

機械から自動的に切粉を除去

このスパイラル式チップコンベヤは、切粉を圧縮しクーラントを絞り出しながら、機械から自動的に切粉を取り除きます。手動によるチップ取出しに必要なダウンタイムを排除するため、短時間の運転や大量生産の両方に適しています。このコンベヤは、Mコードによって起動するか、コントロールペンダントから直接起動することができます。自動操作については、コンベヤサイクルの間隔と継続時間を制御するための設定があります。詰まりが発生すると、スマートセンシング技術によってコンベヤを自動的に反転させます。

  • 切粉を圧縮することでチップビンのスペースを節約
  • リフト角がクーラントの排出を最小化
  • 詰まりが発生すると自動的に反転
  • Mコードまたはコントロールペンダントで起動
  • 自動操作のための制御設定による高いエネルギー効率
詳細情報はこちら…

コンベヤ - オプションのスポットライト

すべてのHaas VMCで使えるHaasチップコンベヤのオプションは、こちらでご覧いただけます。チップ取り出し時間を短縮し、チップ製造時間を伸ばしたいとお考えなら、ぜひこちらをご覧ください。

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

より多くの機械 | 幅広い選択肢 | より高い価値

EUシリーズ

機械は欧州向けに構成、組み立て、価格設定されています。これほどパーソナライズされたものはありません。 

他のパッケージを探す