My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Zračni zatvarač stezne čahure - Nadogradnja - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022

Zračni zatvarač stezne čahure - Nadogradnja - OL-1


AD0062

_Odnosi na strojeve izgrađene od: svibanj 2010.

Zračni zatvarač stezne čahure - Nadogradnja - OL-1 - AD0062

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Softver za nadogradnju (2 koraci) 3. Instalacija (9 koraci) 4. Podešavanje sile stezanja (4 koraci) Back to Top

Uvod

Ovaj postupak govori o tome kako instalirati set za nadogradnju zračnog zatvarača stezne čahure (ACC) uredske tokarilice 93-20027 na OL-1 ACC

.

Softver za nadogradnju

1

Ovaj postupak govori o tome kako postaviti OL-1 softver za upotrebu s nadogradnjom zračnog zatvarača stezne čahure.

Traženu verziju softvera možete pronaći u HAAS POSLOVNOM CENTRU pod odjeljkom "Servis". Zatim ga preuzmite putem odjeljka „Utilities” (Uslužni programi) pod „Dokumenti i softver”. 

 Napomena: ako stroj koristi softver serije 8.xx, preuzmite verziju L8.04Q ili noviju verziju. Ako stroj koristi softver serije 6.xx, preuzmite najnoviji softver 6.08.

2

Promijenite parametar 800 (Chuck Closer Type) s 0 na 2.

Instalacija

1

Isključite stroj. Isključite zrak.

Skinite stražnju ploču [3], horizontalni stražnji poklopac kabela [2], vertikalni stražnji poklopac kabela [1] i poklopac ruke privjeska [4].

 Napomena: stražnja ploča može biti zabrtvljena. Nožem prekinite brtvu i skinite ploču.

2

Odspojite kabel zavojnice i crijevo zraka iz sklopa zavojnice [1] koji se nalazi ispod ventilatora na stražnjem kraju stroja.

Uklonite sklop zavojnice [1] sa stroja.

3

Instalirajte sklop solenoida.

Pričvrstite sklop na postojeći nosač pomoću (2) #8 1-1/4'' imbus vijka (SHCS) i (2) #8 sigurnosne matice.

4

Napomena: vanjski dijelovi kućišta uklonjeni su radi jasnijeg prikaza.

Uklonite zračni cilindar [1] i postolje cilindra [2].

5

Pritisnite kroji košuljicu [1] u novi nosač cilindra [2]. Sada pričvrstite novi zračni cilindar [3] na nosač [2].

Ugradite novi zračni cilindar [3] i novo postolje cilindra [2]. 

Pričvrstite novi nosač cilindra [2] na krak stezne čahure. Instalirajte dvije podloške-jednu veću [5] i jednu manju [4]-na jednu stranu kako biste lakše centrirali zračni cilindar.

Provjerite stanje valjaka na poluzi [6]. Zamijenite ih po potrebi.

6

Zamijenite povlačnu šipku [1] povlačnom šipkom iz servisnog kompleta.

7

Spojite crijeva zraka kao što je prikazano.

[1] 32-10029 Zavojnica za stezanje/otpuštanje

[2] 36-30672 Ispuhivanje zrakom

[3] Zračni cilindar

[4] Prekidač za podešavanje povlačne šipke

[5] Crijeva zraka

8

Spojite kabele kako je prikazano.

[1] 32-10029 Zavojnica za stezanje/otpuštanje

[2] 33-1890 na ulazno/izlaznu tiskanu pločicu na P55

[3] 36-30672 Ispuhivanje zrakom

[4] 33-2061 na ulazno/izlaznu tiskanu pločicu na P66

9

Ugradite stražnju ploču [3], horizontalni stražnji poklopac kabela [2], vertikalni stražnji poklopac kabela [1] i poklopac ruke privjeska [4].

Uključite stroj. Uključite zrak.

Podešavanje sile stezanja

1

Ovaj postupak govori kako osigurati da zračni zatvarač stezne čahure (ACC) stroja OL-1 funkcionira pravilno i kako podesiti silu stezanja ACC-a.

 Oprez: pobrinite se da tlak zraka u zračnom cilindru iznosi 45 - 50 psi. Previsok tlak zraka može oštetiti zračni zatvarač stezne čahure.

 Napomena: vanjski dijelovi kućišta uklonjeni su radi jasnijeg prikaza.

Obavite sljedeće korake kako biste osigurali pravilan rad zavojnice i pravilne spojeve crijeva zraka prije završnog podešavanja.

  1. Umetnite steznu čahuru [1] u vreteno.
  2. Postavite prekidač za podešavanje povlačne šipke stezne čahure [2] u donji položaj.
  3. Pritisnite gumb STEZNA GLAVA [3] i pazite da se stezna čahura stegne.
  4. Ponovno pritisnite gumb STEZNA GLAVA i pazite da se stezna čahura otpusti. Stezna čahura treba se stegnuti i otpustiti na izmjenični pritisak gumba STEZNA GLAVA.
  5. U „stegnutom” položaju ACC će se otpustiti nakon (2) sekunde. Taj je pokret dovoljan za razdvajanje valjaka na poluzi povlačne šipke od ramena povlačne šipke, ali ne ide skroz do „otpuštenog” položaja.

 Napomena: Ako ACC ne radi ispravno, pobrinite se da su zavojnice ACC-a i crijeva zraka pravilno spojeni i da zavojnice ACC-a rade pravilno.

2

Dok se obradak nalazi u steznoj čahuri, okrenite kvrgavi gumb [1] u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i stegnite nakon svakog podešavanja dok ne postignete željenu silu stezanja. Ovo podešavanje će se razlikovati ovisno o zadatku. Svako podešavanje zahtijeva sljedeće korake:

  1. Pritisnite gumb STEZNA GLAVA [3] za otpuštanje stezne čahure („OTPUŠTENO” se prikazuje na zaslonu).
  2. Postavite prekidač za podešavanje povlačne šipke stezne čahure [2] u središnji položaj da otpustite pritisak na klip.
  3. Ako je ovo prvo podešavanje, okrećite kvrgavi gumb [1] (u smjeru kazaljke na satu da pritegnete, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da olabavite) dok obradak ne bude rukom pritegnut u steznoj čahuri. Okrenite kvrgavi gumb za jedan puni okret u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da postavite steznu čahuru u srednji položaj.
  4. Ako su potrebna dodatna podešavanja, okrenite kvrgavi gumb [1] za 1/8 okreta u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom svakog podešavanja da olabavite ili pritegnete steznu čahuru.

3

  1. Postavite prekidač za podešavanje povlačne šipke stezne čahure [2] u donji položaj.
  2. Pritisnite gumb STEZNA GLAVA [3] za stezanje stezne čahure („OTPUŠTENO” nestaje sa zaslona).
  3. Obradak je pravilno stegnut kada krak povlačne šipke [4] oklijeva i čuje se zvuk "pop" tijekom stezanja, a zatim nastavlja do kraja hoda klipa (kao što se vidi kada dio nije u steznoj čahuri).
  4. Ako krak neće da pređe puni hod ili ne oklijeva prilikom stezanja, obradak nije pravilno stegnut i može doći do izbacivanja.

     Upozorenje: ako dođe do izbacivanja obratka tijekom strojne obrade, može nanijeti štetu ili ozljedu.

  5. Ako obradak nije pravilno stegnut, ponavljajte ovaj postupak nakon svakog podešavanja dok ne postignete pravilnu silu stezanja.

4

Pazite da se valjci [1] na poluzi mogu slobodno kretati kada se stezna čahura nalazi u „stegnutom” položaju.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.