My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

Accueil du service Procédures d’aide Pince à fermeture pneumatique - Mise à niveau - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022

Pince à fermeture pneumatique - Mise à niveau - OL-1


AD0062

S'applique aux machines construites à partir de : mai 2010

Pince à fermeture pneumatique - Mise à niveau - OL-1 - AD0062

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Logiciel de mise à niveau (2 étapes) 3. installation (9 étapes) 4. réglage de la force de serrage, (4 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment installer le kit de mise à niveau de la pince à fermeture pneumatique du tour de bureau (ACC) (P/N 93-20027) à l'ACC OL-1.

Logiciel de mise à niveau

1

Cette procédure vous indique comment configurer le logiciel OL-1 pour une utilisation avec la mise à niveau de la pince à fermeture pneumatique.

La version logicielle requise se trouve sur le HAAS BUSINESS CENTER sous la rubrique "Service". Ensuite, téléchargez-le via « Utilitaires » dans la section « Documents et logiciels ». 

 Remarque : Si la machine a un logiciel de série 8.xx, obtenez la version L8.04Q ou une version plus récente. Si la machine a 6.xx logiciel de série, obtenir le dernier logiciel 6.08.

2

Paramètres de modification 800 (Chuck Closer Type) à partir de 0 À 2.

installation

1

Mettre la machine sous tension. Éteignez l'air.

Retirez le panneau arrière [3], le couvercle arrière horizontal du câble [2], le couvercle arrière vertical du câble [1], et le couvercle du bras du boîtier de commande [4].

 Remarque : Le panneau arrière pourrait être scellé. Utilisez un couteau pour briser le joint et retirer le panneau.

2

Débranchez le câble solénoïde et le tuyau d'air de l'assemblage solénoïde [1] situé sous le ventilateur à l'arrière de la machine.

Retirez l'assemblage solénoïde [1] de la machine.

3

Installez l'assemblage solénoide

.

Fixez l'assemblage à la parenthèse existante avec (2) #8 vis de bouchon de tête de prise de 1-1/4' (SHCS) et (2) #8 les écrous de serrure.

4

note: Les pièces extérieures de la cartérisation ont été enlevées pour plus de clarté.

Retirez le cylindre d'air [1] et le monture de cylindre [2].

5

Monter à la presse le palier lisse [1] dans le nouveau support de cylindre [2]. Maintenant, fixez le nouveau cylindre pneumatique [3] au support [2].

Installez le nouveau cylindre d'air [3] et le monture de cylindre [2]. 

Vissez ensemble le nouveau support de cylindre [2] au bras de pince. Installez deux rondelles - une plus grande [5] et une plus petite [4] - de chaque côté pour aider à centrer le cylindre pneumatique.

Vérifiez l'état des rouleaux sur le levier [6]. Les nettoyer et les remplacer le cas échéant.

6

Remplacez la barre de tirage [1] par la barre de tirage du kit de service.

7

Connectez les tuyaux d'air comme indiqué.

[1] 32-10029 Solénoïde de serrage / déblocage

[2] 36-30672 Soufflage à air comprimé

[3] Cylindre d'air

[4] Commutateur de réglage de la barre de traction

[5] Air Hoses

8

Connectez les câbles comme indiqué.

[1] 32-10029 Solénoïde de serrage/déblocage

[2] 33-1890 à I/O PCB P55

[3] 36-30672 Soufflage à air comprimé

[4] 33-2061 à I/O PCB P66

9

Installer le panneau arrière [3], le couvercle arrière horizontal du câble [2], le couvercle arrière vertical du câble [1], et le couvercle du bras du boîtier de commande [4].

Mettez la machine sous tension. Mettez l'air en marche.

réglage de la force de serrage,

1

Cette procédure vous indique comment vous assurer que la pince à fermeture pneumatique OL-1 (ACC) fonctionne correctement et ajuster la force de serrage de l’ACC.

 Attention : assurez-vous que la pression de l'air vers le cylindre d'air est de 45 à 50 psi. Une pression d'air excessive peut endommager la pince à fermeture pneumatique.

 Remarque : Les pièces extérieures de la cartérisation ont été enlevées pour plus de clarté.

Effectuez les étapes suivantes pour vous assurer que la fonction solénoïde est appropriée et corriger les connexions du tuyau à air avant l'ajustement final.

  1. Insérez une pince [1] dans la broche.
  2. Mettez le commutateur de réglage de la barre de traction de la pince de serrage[2] en position basse.
  3. Appuyez sur le bouton CHUCK [3] et assurez-vous que la pince serre.
  4. Appuyez à nouveau sur le bouton CHUCK et assurez-vous que la pince se desserre. La pince doit serrer et desserrer lorsque l’on presse alternativement sur le bouton CHUCK.
  5. Dans la position « serrée », l'ACC se détendra après (2) secondes. Ce mouvement est suffisant pour désengager les rouleaux sur le levier de la barre de traction de l'épaulement de la barre de traction, mais pas jusqu’à la position « non serrée ».

 note: Si l'ACC ne fonctionne pas correctement, assurez-vous que les solénoïdes et les tuyaux d'air de l'ACC sont connectés correctement et que les solénoïdes ACC fonctionnent correctement.

2

Avec une pièce à usiner dans le collet, tournez le bouton knurled [1] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez après chaque réglage jusqu'à ce que vous obniez la force de serrage requise. Cet ajustement varie en fonction de la tâche. Chaque ajustement nécessitera ces étapes :

  1. Appuyez sur le bouton CHUCK [3] pour desserrer la pince (UNCLAMPED sera affiché à l’écran).
  2. Mettez le commutateur de réglage de la barre de traction de la pince de serrage[2] en position centrale pour relâcher la pression sur le piston.
  3. S'il s'agit du premier réglage, faites pivoter le bouton moleté [1] (dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer) jusqu'à ce que la pièce à usiner soit serrée à la main dans la pince. Faites pivoter le bouton moleté un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour placer la pince en position intermédiaire.
  4. Si des ajustements supplémentaires sont nécessaires, tournez le bouton knurled [1] 1/8 tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre chaque réglage pour desserrer ou serrer le collet.

3

  1. Basculer le commutateur de réglage de la barre de tirage de collet [2] vers le bas.
  2. Appuyez sur le bouton CHUCK [3] pour desserrer la pince (UNCLAMPED  sera affiché à l’écran).
  3. La pièce à usiner est correctement serrée lorsque le bras de la barre de traction [4] hésite et émet un "bip" sonore pendant le serrage, puis continue jusqu'à la fin de la course du piston (comme on le voit lorsqu'une pièce n'est pas dans la pince).
  4. Si le bras n'atteint pas sa course de piston maximale ou n'hésite pas pendant le serrage, la pièce à usiner n'est pas correctement serrée et peut être éjectée.

     Attention : Si la pièce à usiner est éjectée pendant l'usinage, elle peut causer des dommages ou des blessures.

  5. Si la pièce à usiner n'est pas correctement serrée, répétez cette procédure après chaque ajustement jusqu'à ce que vous obniez la force de serrage requise.

4

Assurez-vous que les rouleaux [1] sur le levier se déplacent librement lorsque le collet est en position 'serrée'.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.