MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

Início da Assistência Procedimento como fazer Pinça de ar Closer-upgrade-OL-1-AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022

Collet ar Closer -upgrade-OL-1


AD0062

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: 10 de maio

Pinça de ar Closer-upgrade-OL-1-AD0062

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Software de upgrade (2 passos) 3. Montagem (9 passos) 4. ajuste da força de fixação (4 passos) Back to Top

Introdução

Este procedimento informa como instalar o kit de atualização da Pinça de Fixação de Ar do Torno de Escritório (ACC) 93-20027 para OL-1 ACC.

Software de upgrade

1

Este procedimento informa como configurar o software OL-1 para uso com a atualização de pinça de ar mais próxima.

A versão de software necessária pode ser encontrada no CENTRO DE NEGÓCIOS HAAS na secção “Serviço”. Em seguida, transfira-a através de "Utilitários" na secção "Documentos e software". 

 Nota: Se a máquina tem 8. XX série de software, obter a versão L 8.04 Q ou mais recente. Se a máquina tem o software da série 6. XX, começ o software 6,08 o mais atrasado.

2

Parâmetro de alteração 800 (Chuck Closer Type) a partir de 0 Para 2.

Montagem

1

Ligar a máquina. Desligue o ar.

Retire o painel traseiro [3], o macho traseira do cabo horizontal [2], o macho traseira do cabo vertical [1] e o macho do braço pendente [4].

 Nota: O painel traseiro pode ser selado no lugar. Use uma faca para quebrar o selo e retire o painel.

2

Desconecte o cabo de solenóide e a mangueira de ar do conjunto do solenóide [1] localizado o ventilador na parte traseira da máquina.

Retire a montagem do solenóide [1] da máquina.

3

Instale o conjunto do solenóide duplo.

Prenda a montagem ao suporte existente com (2) 1-1/4” parafusos de cabeça de soquete nº 8 (SHCS) e (2) porcas de fixação nº 8.

4

Nota: As peças externas do compartimento foram removidas para a claridade.

Retire o cilindro de ar [1] e a montagem do cilindro [2].

5

Pressione o encaixe do rolamento da manga [1] no novo suporte do cilindro [2]. Agora, fixe o novo cilindro de ar [3] ao suporte [2].

Instale o novo cilindro de ar [3] e a montagem do cilindro [2] ao compartimento. 

Aparafuse o novo suporte do cilindro [2] ao braço da pinça de fixação. Instale duas anilhas - uma maior [5] e uma menor [4] - em ambos os lados para ajudar a centrar o cilindro de ar.

Verifique a condição dos rolos na alavanca [6]. Substitua se necessário.

6

Substitua a barra de tração [1] pela barra de tração do kit de serviço.

7

Conecte as mangueiras de ar como mostrado.

[1] 32-10029 braçadeira/Unclamp solenóide

[2] 36-30672 Air Blast

[3] cilindro de ar

[4] botão de ajuste da barra de tração

[5] mangueiras de ar

8

Conecte os cabos como mostrado.

[1] 32-10029 braçadeira/Unclamp solenóide

[2] 33-1890 para I/O PCB P55

[3] 36-30672 Air Blast

[4] 33-2061 para I/O PCB P66

9

Instale o painel traseiro [3], o macho traseira do cabo horizontal [2], o macho traseira do cabo vertical [1] e o macho do braço do pendente [4].

Ligar a máquina. Ligue o ar.

ajuste da força de fixação

1

Este procedimento informa como certificar-se de que o aro de ar OL-1 mais próximo (ACC) está operando corretamente e ajustar a força de aperto ACC.

 Cuidado: Certifique-se de que a pressão de ar para o cilindro de ar é 45-50 psi. Excesso de pressão de ar pode danificar o aro de ar mais perto.

 Nota: As peças externas do compartimento foram removidas para a claridade.

Execute as seguintes etapas para certificar-se da função apropriada do solenóide e das conexões corretas da mangueira de ar antes do ajuste final.

  1. Insira um aro [1] no veio.
  2. Coloque o interruptor de ajuste da barra de tração [2] na posição para baixo.
  3. Pressione o botão CHUCK [3] e certifique-se de que as braçadeiras de pinça.
  4. Pressione o botão CHUCK novamente e certifique-se de que o pinça se desprende. O aro deve fixar e desapertar com as prensas alternadas do botão CHUCK.
  5. Na posição "apertado", o ACC irá relaxar após (2) segundos. Este movimento é suficiente para desengatar os rolos na alavanca da barra de tração do ombro da barra de tração, mas não todo o caminho para a posição ' unclamped '.

 Nota: Se o ACC não funcionar corretamente, certifique-se de que os solenóides ACC e mangueiras de ar estão conectados corretamente e que os solenóides ACC estão operando corretamente.

2

Com uma peça de trabalho no aro, gire o botão serrilhado [1] no sentido horário ou anti-horário e aperte após cada ajuste até obter a força de aperto necessária. Esse ajuste variará dependendo da tarefa. Cada ajuste exigirá estas etapas:

  1. Pressione o botão CHUCK [3] para soltar a pinçá ("DESPINÇADO" será exibido no ecrã).
  2. Defina o interruptor de ajuste da barra de tração da pinça [2] para a posição central para liberar pressão sobre o pistão.
  3. Se este for o primeiro ajuste, gire o botão serrilhado [1] (no sentido horário para apertar, no sentido anti-horário para afrouxar) até que a peça de trabalho é apertou a mão no aro. Gire o botão serrilhado uma volta completa no sentido anti-horário para definir o aro em uma posição intermediária.
  4. Se forem necessários ajustes adicionais, rode o manípulo serrilhado [1] 1/8 rode no sentido horário ou no sentido anti-horário para cada ajuste para afrouxar ou apertar o aro.

3

  1. Alterne o interruptor de ajuste da barra de tração da pinça [2] para baixo.
  2. Pressione o botão CHUCK [3] para soltar a pinçá ("DESPINÇADO" será exibido no ecrã).
  3. A peça de trabalho é devidamente fixada quando o braço da barra de tração [4] hesita e faz uma "Pop" durante a fixação, em seguida, continua até o final do curso do pistão (como visto quando uma peça não está no aro).
  4. Se o braço não vai para o curso completo, ou não hesita durante o aperto, a peça de trabalho não está devidamente apertado e pode ser ejetado.

     Aviso: Se a peça de trabalho for ejectada durante a usinagem, pode causar danos ou ferimentos.

  5. Se a peça de trabalho não estiver devidamente fixada, repita este procedimento após cada ajuste até obter a força de aperto necessária.

4

Certifique-se de que os rolos [1] na alavanca se movem livremente quando o aro está na posição "apertado".

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.