My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Užší upgrade na vzduchový zavírač kleštiny-OL-1-AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022

Přibližte se ke vzduchovému zavírači kleštiny -upgrade-OL-1


AD0062

Platí pro stroje postavené z: Květen, 2010

Užší upgrade na vzduchový zavírač kleštiny-OL-1-AD0062

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Inovovat software (2 kroky) 3. Instalace (9 kroky) 4. seřizování upínací síly (4 kroky) Back to Top

Úvod

Tento postup popisuje, jak nainstalovat aktualizační sadu vzduchového zavírače kleštiny soustruhu Office (ACC), která je k tomu blízko (93-20027), na OL-1 ACC.

Inovovat software

1

Tento postup popisuje, jak nastavit software OL-1 pro použití s těsnější aktualizací vzduchového zavírače kleštiny.

Požadovanou verzi softwaru naleznete na webu HAAS BUSINESS CENTER v části „Služba“. Poté si ji stáhněte v části „Nástroje“ v části „Dokumenty a software“. 

 Poznámka: Je-li v počítači software řady 8. xx, Získejte verzi L 8.04 Q nebo novější. Pokud má stroj software řady 6. xx, Získejte nejnovější software 6,08.

2

Změnit parametr 800 (Chuck Closer Type) od 0 k 2.

Instalace

1

Zapněte napájení stroje. Vypněte vzduch.

Odstraňte zadní stěnu [3], vodorovný zadní kryt kabelu [2], svislý zadní kryt kabelu [1] a kryt zadního ramena [4].

 Poznámka: Zadní panel může být uzavřen na místě. K prolomení těsnění použijte nůž a sejměte panel.

2

Odpojte solenoid kabel a vzduchovou hadici ze solenoid sestavy [1] umístěné pod ventilátorem na zadní straně přístroje.

Odstraňte ze stroje solenoid sestavení [1].

3

Nainstalujte sestavu duálního solenoidu.

Připojte sestavu k existujícímu držáku pomocí (2) #8 1-1/4'' šrouby s krytím hlavy (SHCS) a (2) #8 pojistné matice.

4

Poznámka: Části vnějšího krytu byly z důvodu jasnosti odstraněny.

Vyjměte vzduchovou láhev [1] a držák na láhev [2].

5

Nasaďte ložisko pouzdra [1] do nového držáku tlakové nádoby [2]. Nyní připojte novou vzduchovou tlakovou nádobu [3] k držáku [2].

Namontujte novou vzduchovou tlakovou nádobu [3] a držák na nádobu [2]. 

Přišroubujte nový držák tlakové nádoby [2] k ramenu kleštiny. Namontujte dvě podložky--jednu větší [5] a jednu menší [4]-na obě strany, aby se vzduchová tlaková nádoba lépe vystředila.

Zkontrolujte stav válečků na páčce [6]. Podle potřeby je vyměňte nebo vyčistěte.

6

Nahraďte lištu pro kreslení [1] kreslením lišty ze servisní sady.

7

Připojte vzduchové hadice podle obrázku.

[1] 32-10029 upněte/uvolněte solenoid

[2] 36-30672 Dmychadlo

[3] vzduchová láhev

[4] přepínač pro úpravu pruhů

[5] vzduchové hadice

8

Připojte kabely podle obrázku.

[1] 32-10029 upněte/uvolněte solenoid

[2] 33-1890 na I/O PCB P55

[3] 36-30672 Dmychadlo

[4] 33-2061 až I/O PCB str. 66

9

Namontujte zadní panel [3], vodorovný zadní kryt kabelu [2], svislý zadní kryt kabelu [1] a kryt zadního ramena [4].

Zapněte napájení stroje. Zapněte vzduch.

seřizování upínací síly

1

V tomto postupu se dozvíte, jak zajistit, aby vzduchový zavírač kleštiny OL-1 byla správně fungující a aby se upravila upínací síla ACC.

 Pozor: Ujistěte se, že tlak vzduchu na vzduchovou láhev je 45-50 psi. Nadměrný tlak vzduchu může způsobit, že se vzduchový zavírač kleštiny přiblíží.

 Poznámka: Části vnějšího krytu byly z důvodu jasnosti odstraněny.

Proveďte následující kroky, abyste zajistili správnou funkci solenoid a správnou přípojovou hadici před konečným seřizovacím postupem.

  1. Vložte upínací pouzdro [1] do vřetene.
  2. Nastavte nastavovací spínač sklíčidla [2] do polohy dole.
  3. Stiskněte tlačítko sklíčidla [3] a ujistěte se, že jsou svorky upínacího pouzdra upínací.
  4. Znovu stiskněte tlačítko sklíčidla a ujistěte se, že upínací pouzdro je odsvěcovací. Upínací pouzdro by mělo být upnutí a odfixuje střídavým stisknutím tlačítka sklíčidla.
  5. V poloze "upnutý" se ACC uvolní po (2) sekundách. Tento pohyb je dostatečný k tomu, aby se válečky na páčce od oje odpojily od ramene, ale ne až do polohy "neupnutý".

 Poznámka: Pokud ACC nefunguje správně, ujistěte se, že jsou správně připojeny ACC solenoidy a vzduchové hadice a že ACC solenoidy fungují správně.

2

S dílem v upínacím pouzdru otočte rýhacím knoflíkem [1] ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček a upínejte po každém seřízení, dokud nezískáte potřebnou upínací sílu. Tato úprava se bude lišit v závislosti na daném úkolu. Každá úprava bude vyžadovat tyto kroky:

  1. Stiskněte tlačítko CHUCK [3] k odepnutí kleštiny (na displeji se zobrazí „UNCLAMPED“).
  2. Nastavte nastavovací spínač upínacího pouzdra [2] do středové polohy, čímž uvolníte tlak na píst.
  3. Pokud se jedná o první nastavení, otočte rýhacím knoflíkem [1] (ve směru hodinových ručiček, abyste se uvolnily, proti směru hodinových ručiček), až se obrobek pevně utáhněte v upínacím pouzdru. Otočte rýhacím knoflíkem o jednu plnou otáèku proti směru hodinových ručiček, abyste objímku nastavili v mezilehlé poloze.
  4. Jsou-li zapotřebí další úpravy, otočte rýhacím knoflíkem [1] 1/8 Otáčejte po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, aby se objímky uvolnily nebo utahované.

3

  1. Zapnout nastavovací spínač upínacího pouzdra [2].
  2. Stiskněte tlačítko CHUCK [3] k odepnutí kleštiny (na displeji se zobrazí „UNCLAMPED“).
  3. Obrobek je řádně upnutý, když se rameno tyče [4] váždí a zazní zvukový "Pop" během upínání pokračuje do konce pístového tahu (jak je vidět, když není díl v upínacím pouzdru).
  4. Pokud rameno není v plném tahu nebo neváhá během upínání, není díl správně upnutý a může být vysunut.

     Upozornění: Pokud je zpracovávaný díl během obrábění vysunut, může dojít k jeho poškození nebo zranění.

  5. Pokud díl není správně upnutý, opakujte tento postup po každé úpravě, dokud nezískáte potřebnou upínací sílu.

4

Ujistěte se, že válečky [1] na páčce se pohybují volně, pokud je upínací pouzdro v poloze "upnutý".

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.