MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Air Collet bliżej-upgrade-OL-1-AD0062
Recently Updated Last updated: 12/30/2022

Air Collet bliżej -upgrade-OL-1


AD0062

_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Maja 2010

Air Collet bliżej-upgrade-OL-1-AD0062

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Uaktualnienie oprogramowania (2 kroki) 3. Instalacja (9 kroki) 4. regulacja siły zacisku (4 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować zestaw modyfikacyjny pneumatycznego zaciskania tulei zaciskowej tokarki biurowej (ACC) nr kat. 93-20027 do zestawu do OL-1 ACC.

Uaktualnienie oprogramowania

1

Ta procedura opisuje sposób konfigurowania oprogramowania OL-1 do użytku z tuleją powietrzną bliżej uaktualnienia.

Wymaganą wersję oprogramowania można znaleźć na stronie CENTRUM BIZNESOWE HAAS w sekcji „Serwis”. Następnie pobierz ją w częsci „Narzędzia” w sekcji „Dokumenty i oprogramowanie”. 

 Uwaga: Jeśli urządzenie ma 8. XX serii oprogramowania, Pobierz wersję L 8.04 Q lub nowszy. Jeśli urządzenie ma oprogramowanie serii 6. XX, Pobierz najnowszą wersję oprogramowania 6,08.

2

Zmień parametr 800 (Chuck Closer Type) od 0 do 2.

Instalacja

1

Włączyć zasilanie maszyny. Wyłącz powietrze.

Wyjmij tylny panel [3], tylną pokrywę przewodu [2], pokrywę tylną przewodu [1] i pokrywę ramienia zawieszanego [4].

 Uwaga: Panel tylny może być uszczelniony w miejscu. Użyj noża, aby zerwać uszczelnienie i zdjąć panel.

2

Odłączyć Elektrozawór i Wąż powietrzny od zespołu elektromagnetycznego [1] znajdującego się pod wentylatorem z tyłu urządzenia.

Wyjmij zespół elektromagnetyczny [1] z urządzenia.

3

Zamontuj zespół podwójnego elektromagnesu.

Przymocuj zespół do istniejącego wspornika za pomocą (2) wkrętów z łbem gniazdowym (SHCS) #8 1-1/4” i (2) nakrętek blokujących #8.

4

Uwaga: Dla jasności usunięto zewnętrzne elementy obudowy.

Wyjąć cylinder pneumatyczny [1] i zamontować cylinder [2].

5

Wciśnij łożysko ślizgowe [1] w nowe mocowanie siłownika [2]. Teraz przymocuj nowy siłownik pneumatyczny [3] do mocowania [2].

Zamontuj nowy siłownik pneumatyczny [3] i nowe mocowanie siłownika [2] do obudowy. 

Przykręć nowe mocowanie siłownika [2] do ramienia tulei zaciskowej. Zainstaluj dwie podkładki – jedną większą [5] i jedną mniejszą [4] – po obu stronach, aby pomóc wyśrodkować siłownik pneumatyczny.

Sprawdź stan rolek na dźwigni [6]. Wymień je w razie potrzeby.

6

Wymień pasek rysowania [1] na pasek do rysowania z zestawu serwisowego.

7

Przewody powietrzne należy podłączyć w sposób pokazany na zdjęciu.

[1] 32-10029 zacisk/Unclamp elektrozawór

[2] 36-30672 powietrze Blast

[3] cylinder pneumatyczny

[4] Przełącznik regulacji rysowania prętów

[5] węże powietrzne

8

Podłącz przewody w sposób pokazany na zdjęciu.

[1] 32-10029 zacisk/Unclamp elektrozawór

[2] 33-1890 do I/O PCB P55

[3] 36-30672 powietrze Blast

[4] 33-2061 do I/O PCB P66

9

Zamontować tylny panel [3], tylną pokrywę przewodu [2], pokrywę tylną przewodu [1] i pokrywę ramienia zawieszanego [4].

Włączyć zasilanie maszyny. Włącz powietrze.

regulacja siły zacisku

1

Procedura ta informuje o tym, jak upewnić się, że Tuleja powietrzna OL-1 bliżej (ACC) działa prawidłowo i wyregulować siłę zacisku ACC.

 Ostrożność: Upewnić się, że ciśnienie powietrza w butli powietrznej wynosi 45-50 psi. Nadmierne ciśnienie powietrza może uszkodzić tuleją powietrzną bliżej.

 Uwaga: Dla jasności usunięto zewnętrzne elementy obudowy.

Należy wykonać następujące czynności, aby upewnić się, że właściwa funkcja Elektromagnetyczna i prawidłowe połączenia węży powietrznych przed ostatecznym dostosowaniem.

  1. Włożyć tuleę zaciskowa [1] do wrzeciona.
  2. Ustawić przełącznik regulacji uchwytu zaciskowy [2] w położeniu w dół.
  3. Nacisnąć przycisk CHUCK [3] i upewnić się, że zaciski zaciskowe.
  4. Ponownie nacisnąć przycisk CHUCK i upewnić się, że zaciski zaciskowe. Tuleją zaciskowa należy zaciskać i odłączać z naciśnięć na przemian przycisku CHUCK.
  5. W położeniu "zaciśnięte", ACC rozluźnie się po (2) sekundach. Ruch ten wystarczy, aby odłączyć rolki na dźwigni dyszmy z ramienia dyszbaru, ale nie aż do "unclampingu" pozycji.

 Uwaga: Jeśli ACC nie działa prawidłowo, upewnij się, że solenoidy ACC i węże powietrzne są prawidłowo podłączone i że solenoidy ACC działają prawidłowo.

2

Z obrabianym elementem w tulei, obrócić pokrętło radełkowanego [1] zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zacisnąć po każdej regulacji, aż do uzyskania wymaganej siły zacisku. Ta korekta będzie się różnić w zależności od zadania. Każda Korekta będzie wymagać następujących czynności:

  1. Nacisnąć przycisk UCHWYT [3], aby zwolnić tuleję zaciskową (na ekranie pojawi się komunikat „ZWOLNIONO”).
  2. Ustawić przełącznik regulacji pręta wyciągowego [2] w położeniu środkowym, aby zwolnić nacisk na tłok.
  3. Jeśli jest to pierwsza regulacja, obrócić pokrętło radełkowanego [1] (w prawo, aby dokręcić, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować), aż przedmiot jest dokręcona ręcznie w tulei. Obrócić pokrętło radełkowane jeden pełny obrót w lewo, aby ustawić tuleją w położeniu pośrednim.
  4. Jeśli potrzebne są dodatkowe regulacje, Obróć pokrętło radełkowane [1] 1/8 w prawo lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara każdą regulację, aby poluzować lub dokręcić tuleją zaciskną.

3

  1. Przełącz przełącznik regulacji uchwytu zaciskowy [2] w dół.
  2. Nacisnąć przycisk UCHWYT [3], aby zwolnić tuleję zaciskową (na ekranie pojawi się komunikat „ZWOLNIONO”).
  3. Obrabiany przedmiot jest prawidłowo zaciśnięty, gdy ramię kierownicy [4] waha się i sprawia, że "Pop" podczas mocowania, a następnie kontynuuje do końca skoku tłoka (jak widać, gdy część nie znajduje się w tulei).
  4. Jeśli ramię nie przejdzie do pełnego skoku, lub nie wahaj się podczas mocowania, obrabiany przedmiot nie jest prawidłowo zaciśnięty i może zostać wysunięty.

     Ostrzeżenie: Jeśli obrabiany przedmiot jest wyrzucany podczas obróbki, może spowodować uszkodzenie lub zranienie.

  5. Jeśli obrabiany przedmiot nie jest prawidłowo zaciśnięty, powtórz tę procedurę po każdej regulacji, aż do uzyskania wymaganej siły zacisku.

4

Upewnić się, że rolki [1] na dźwigni poruszają się swobodnie, gdy tuleja jest w położeniu "zaciśnięta".
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.