Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

服务主页 方法程序 气动筒夹锁紧器 - 升级 - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022

气动筒夹锁紧器 - 升级 - OL-1


AD0062

适用于以下时间制造的机床: 2010 年 5 月

气动筒夹锁紧器 - 升级 - OL-1 - AD0062

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 升级软件 (2 步骤) 3. 安装 (9 步骤) 4. 夹紧力调节 (4 步骤) Back to Top

简介

该程序说明了如何将办公室车床开口式防气装置 (ACC) 升级套件 93-20027 安装到 OL-1 ACC 上。

升级软件

1

此过程告诉您如何设置 OL-1 软件,以便与气动筒夹锁紧器升级一起使用。

所需的软件版本可以在 Haas 业务中心的“服务”部分下找到。然后,通过“文档和软件”部分下的“实用程序”下载它。 

 注意: 如果机器具有 8.xx 系列软件,则获取版本 L8.04Q 或更高版本。如果机器有 6.xx 系列软件,则获取最新的 6.08 软件。

2

更改参数 800 (Chuck Closer Type) 从 0 自 2.

安装

1

开通机床电源。关掉空气

拆下后面板 [3]、水平电缆后盖 [2]、垂直电缆后盖 [1]和悬臂盖 [4]。

 注意: 后面板可密封到位。用刀破掉密封件并拆下面板。

2

从位于机器后部风扇下方的电磁阀组件 [1] 上断开电磁阀电缆和空气软管。

从机器上拆下电磁阀组件 [1]。

3

安装双电磁阀组件。

将组件连接到现有支架上,带 (2) #8 1-1/4' 套接套盖螺钉 (SHCS) 和 (2) #8锁紧螺母。

4

注意: 为保证能够看清,需拆下外部护罩部件。

拆下气缸 [1] 和气缸安装 [2]。

5

将套筒轴承 [1] 压入新的气缸支架 [2]。现在,将新气缸 [3] 连接到支架 [2]。

把新的气缸 [3] 和新的气缸支架 [2] 安装到护罩。 

将新的气缸支架 [2] 固定到筒夹臂上。在两侧安装两个垫圈——一个较大的 [5] 和一个较小的 [4]——以帮助将气缸居中。

检查操纵杆 [6] 上的滚子状况。根据需要进行清洁或更换。

6

将拔杆 [1] 替换为服务套件中的拔拉杆。

7

如图所示连接空气软管。

[1] 32-10029 夹/不夹电磁阀

[2] 36-30672 吹气

[3] 气瓶

[4] 绘制条调整开关

[5] 空气软管

8

如图所示连接电缆。

[1] 32-10029 夹/不夹电磁阀

[2] 33-1890 至 I/O PCB P55

[3] 36-30672 吹气

[4] 33-2061 到 I/O PCB P66

9

安装后面板 [3]、水平电缆后盖 [2]、垂直电缆后盖 [1]和悬臂盖 [4]。

开通机床电源。打开空气。

夹紧力调节

1

此过程告诉您如何确保 OL-1 气动筒夹锁紧器 (ACC) 正常工作并调整 ACC 夹紧力。

 注意: 确保气缸的气压为 45 - 50 psi。过度的气压可能会损坏气动筒夹锁紧器。

 注意: 为了清楚起见,已拆下外部护罩零件。

执行以下步骤,确保在最终调整前实现正确的电磁阀功能并正确使用空气软管连接。

  1. 将筒夹 [1] 插入主轴。
  2. 将筒夹拉杆调整开关 [2] 设置为向下位置。
  3. 按下 CHUCK 按钮 [3],并确保筒夹夹紧。
  4. 再次按下 CHUCK 按钮,并确保筒夹松开。筒夹应用 CHUCK 按钮,交替按下夹紧和松开。
  5. 在"夹紧"位置,ACC 将在 (2) 秒后放松。此运动足以将拉杆杆上的滚子从牵引杆肩部分离,但无法一直固定到"未夹紧"位置。

 注意: 如果 ACC 不能正常工作,请确保 ACC 电磁阀和空气软管连接正确,并且 ACC 电磁阀工作正常。

2

在筒夹中使用工件时,顺时针或逆时针转动旋钮 [1],并在每次调整后夹紧,直到获得所需的夹紧力。此调整将因任务而异。每次调整都需要以下步骤:

  1. 按 CHUCK 按钮 [3] 松开筒夹(“松开” 在屏幕上会有延迟)。
  2. 将筒夹拉杆调整开关 [2] 设置为中心位置,以释放活塞上的压力。
  3. 如果这是第一次调整,请旋转旋钮 [1](顺时针拧紧,逆时针松开),直到工件在筒夹中手动拧紧。逆时针旋转旋钮一整圈,将筒夹设置在中间位置。
  4. 如果需要进行其他调整,请顺时针或逆时针旋转旋钮 [1] 1/8,每次调整以松开或拧紧筒夹。

3

  1. 切换筒夹拉杆调整开关 [2] 为向下。
  2. 按 CHUCK 按钮 [3] 松开筒夹(“松开” 在屏幕上会有延迟)。
  3. 夹紧过程中当拉杆臂 [4] 犹豫并发出"砰砰"声时,会适当调整工件,然后继续运行到活塞冲程的末端(如零件不在筒夹中时所示)。
  4. 如果臂未完全冲程,或在夹紧过程中不犹豫,则工件未正确夹紧,可能会弹出。

     警告: 如果在加工过程中弹出工件,可能会导致损坏或伤害。

  5. 如果工件未正确夹紧,则每次调整后重复此步骤,直到获得所需的夹紧力。

4

当筒夹处于“夹紧”位置时,确保操纵杆上的滚子 [1] 自由移动。