My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Tokarilica - Transporter treće strane - Pomoć pri integraciji - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

Tokarilica - Transporter treće strane - Pomoć za integraciju


AD0686

Revizija A - 1.2026.

Tokarilica - Transporter treće strane - Pomoć pri integraciji - AD0686

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 koraci) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 korak) Back to Top

Introduction

Ovaj dokument namijenjen je za pomoć u integraciji transportera treće strane na Haas stroj tokarilice s upravljanjem slijedeće generacije (NGC). Osoblje servisa Haas Service može pomoći osigurati da CNC stroj ispravno radi.  

Opasnost: neki postupci servisiranja mogu predstavljati opasnost ili biti opasni po život. NE pokušavajte s postupkom koji ne razumijete u potpunosti. Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s postupkom, kontaktirajte Haas tvorničku trgovinu (HFO) i zakažite posjetu servisnog tehničara.

UPOZORENJE: Postoji niz elemenata koji su potrebni za instaliranje opcija trećih strana na Haas stroj. Kupac je odgovoran za odabir proizvođača treće strane i integratora za uspješno instaliranje ovih opcija na Haas stroj. Opcija trećih strana mora ispunjavati specifikacije koje se nalaze u ovom dokumentu. Haas Service i osoblje za aplikacije pomoći će osigurati da CNC stroj ispravno radi, ali nije odgovorno za postavljanje ili integraciju sustava opcije treće strane.

Zahtjevi za stroj:

  • Ova se opcija odnosi na sve NGC strojeve navedene u nastavku. 

Zahtjevi za funkcionalnost:

  • Motor transportera treće strane mora biti u stanju elektronički se preokrenuti kako bi se osiguralo da smjer "FWD/REV" odgovara našoj kontroli

UGRADNJA NA TERENU ZA TRANSPORTER STRUGOTINE TREĆE STRANE odnosi se na sljedeće strojeve:

Strojevi Kompleti
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
ST-40/45/Y  93-1001096 
ST-40/45/Y Ponovno pokretanje
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
Ponovno pokretanje stroja ST-40L/45L/50/Y

Electrical Requirements

Motor transportera mora zadovoljiti sljedeće električne zahtjeve za integraciju s Haas strojem. 

UPOZORENJE: Motori izvan Haas specifikacija možda neće raditi kako je predviđeno i Haas Service nije odgovoran za takve motore.  

  • Jednofazni motor, 211 – 259 VAC, 50/60 Hz
  • Snaga: Nominalni tlak od 1/8 HP.
  • Struja punog opterećenja: 0,75 – 0,8 Arms
  • Struja ugrađenog/zaključanog rotora: 1,7 Arms maksimalno.
  • Motor se mora moći elektronički preokrenuti.
  • Toplinska ili impedancijska zaštita.
  • Vrsta priključka kabela za napajanje: L15-20P (crni, bijeli, crveni, zeleni).

Haas preporučuje da kabel napajanja bude tipa L15-20P (Crni – Z, Bijeli – X, Crveni – Y, Zeleni – G) kako bi bio kompatibilan s našom utičnicom (L15-20R) na nosaču priključka za rashladno sredstvo. 

Klijenti imaju mogućnost promjene kabela za napajanje ako je potrebno pod uvjetom da kabel za napajanje zadovoljava naše električne zahtjeve i standarde električne sigurnosti. 

Produžni kabel transportera strugotina bit će spojen na P24 na NGC I/O ploči.

Conveyor Envelope Requirements

Model stroja A B C D E F (Podesivo) G (Podesivo) H Širina remena
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: +/- 3,0" 82,0" Tol: +/- 3,0" 80,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N/A 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAKS 18"
ST-40L/45L 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAKS 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0 " Tol: +/- 3,0"  74,0 " Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Uklonite ladicu za strugotine iz stroja.

2

Postavite transporter u stroj povlačenjem transportera u lijevak odljeva. 

NAPOMENA: Transporter na slici najvjerojatnije neće odražavati transporter koji kupite od dobavljača treće strane. Ova slika služi samo za referencu, provjerite točke za podizanje dobavljača treće strane, težine i druge važne detalje za instalaciju.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Uključite stroj

Prijavite se na HBC PORTAL.

Preuzmite odgovarajuće konfiguracijske datoteke zakrpa.

Napomena: Datoteke s opcijama pojavit će se na stranici za preuzimanje konfiguracije nakon što je naručena Integracija transportera treće strane. Ako se opcija ne pojavi, obratite se servisnom odjelu.

Učitajte opciju konfiguracijske datoteke zakrpe za upravljačku jedinicu. Pogledajte postupak UPRAVLJAČKA JEDINICA SLJEDEĆE GENERACIJE - KONFIGURACIJSKA DATOTEKA- PREUZIMANJE/UČITAVANJE . 

 

Motor Wiring Verification

1

Spojite motor. Haas preporučuje da slijedite spajanje motora prikazano na ovoj slici.

NAPOMENA: Boje žica motora mogu se razlikovati od dobavljača do dobavljača.

Provjerite sljedeće pomicanje transportera nakon spajanja motora:

Kada se napajanje primijeni na crne i crvene kabelske glavne vodove (gumb „CHIP FWD” na Haas upravljačkoj jedinici), transporter se pomiče prema naprijed, tj. gura strugotine van.

Kada se napajanje primijeni na crne i bijele kabelske glavne vodove (gumb „CHIP REV” na Haas upravljačkoj jedinici), transporter se pomiče prema unatrag, tj. povlači strugotine prema unutra.

NAPOMENA: Spajanje bijelih i crvenih vodova može se zamijeniti za promjenu smjera motora.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.