MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Tredjeparts transportbånd – Integrasjonshjelp – AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

Dreiebenk – Tredjeparts transportbånd – Integrasjonshjelp


AD0686

Revisjon A – 1/2026

Dreiebenk – Tredjeparts transportbånd – Integrasjonshjelp – AD0686

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 trinn) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 trinn) Back to Top

Introduction

Dette dokumentet er ment å hjelpe til med integreringen av et tredjepartstransportbånd på en Haas-dreiebenkmaskin med neste generasjons kontroll (NGC). Haas servicepersonell kan bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal.  

Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.

ADVARSEL: Det er en rekke elementer som er nødvendige for å installere tredjeparts alternativer på en Haas-maskin. Det er kundens ansvar å velge en tredjeparts produsent og integrator for å installere disse alternativene på Haas-maskinen. Tredjeparts alternativet må oppfylle spesifikasjonen som finnes i dette dokumentet. Haas service- og applikasjonsansatte vil bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal, men er ikke ansvarlig for oppsett eller systemintegrasjon av tredjeparts alternativet.

Maskin krav:

  • Dette alternativet gjelder for alle NGC-maskiner oppført nedenfor. 

Funksjonalitetskrav:

  • Tredjepartstransportbåndmotor må kunne reverseres elektronisk for å sikre at «FWD/REV»-retningen samsvarer med vår kontroll

ETTERMONTERING AV TREDJEPARTS SPONTRANSPORTBÅND gjelder for følgende maskiner:

Maskiner Sett
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
ST-40/45/Y  93-1001096 
ST-40/45/Y Reboot
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
ST-40L/45L/50/Y Reboot

Electrical Requirements

Transportbåndmotoren må tilfredsstille følgende elektriske krav for å integreres i Haas-maskinen. 

ADVARSEL: Motorer utenfor Haas’ spesifikasjoner fungerer kanskje ikke som tiltenkt, og Haas Service er ikke ansvarlig for slike motorer.  

  • Enfaset motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Effekt: 1/8 HK nominell.
  • Full laststrøm: 0,75–0,8 Arms
  • Inn-rush/låst rotorstrøm: 1,7 Arms maksimum.
  • Motoren må kunne reverseres elektronisk.
  • Termisk- eller impedansbeskyttelse.
  • Type strømkabelkontakt: L15-20P (svart, hvit, rød, grønn).

Haas anbefaler at strømkabelen er en type L15-20P (svart – Z, hvit – X, rød – Y, grønn – G) for å være kompatibel med kontakten vår (L15-20R) på kjølevæskekoblingens brakett. 

Kundene har muligheten til å skifte strømkabler etter behov så lenge strømkabelen oppfyller våre elektriske krav og oppfyller elektriske sikkerhetsstandarder. 

Forlengelseskabelen for spontransportbånd vil bli koblet til P24 på NGC I/O-kortet.

Conveyor Envelope Requirements

Maskinmodell A B C D E F (Justerbar) G (Justerbar) H Rembredde
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: +/- 3,0" 82,0" Tol: +/- 3,0" 80,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12" MAKS 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12" MAKS 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5"
12" MAKS 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N/A 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAKS 18"
ST-40L/45L 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAKS 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0" Tol: +/- 3,0"  56,0" Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0" Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
TL-2 118,0" Tol: +/- 3,0"  74,0" Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0" Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Fjern transportsponskuffen fra maskinen.

2

Plasser transportbåndet i maskinen ved å skyve transportbåndet inn i støpetrakten. 

MERKNAD: Transportbåndet i bildet vil sannsynligvis ikke reflektere transportbåndet du kjøper fra en tredjepartsleverandør. Dette bildet er un til referanse, verifiser med tredjepartsleverandøren din løftepunkter, vekter og andre viktige detaljer for installasjon.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Slå på maskinen

Logg inn på HBC-PORTALEN.

Last inn de aktuelle konfigurasjonspatch-filene.

MerK :Alternativsfilene vil dukke opp på konfigurasjonsnedlastingssiden etter at tredjeparts transportbåndintegrasjonshjelp er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.

Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren. 

 

Motor Wiring Verification

1

Koble motoren, Haas anbefaler å følge motorkablingen som vises på dette bildet.

MERKNAD: Fargene på motorledningene kan variere fra leverandør til leverandør.

Verifiser følgende transportbåndbevegelse etter at motoren er koblet til:

Når det tilføres strøm til svarte og røde kabelledninger («CHIP FWD»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i retning forover, dvs. skyver spon ut.

Når det tilføres strøm til svarte og hvite kabelledninger («CHIP REV»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i motsatt retning, dvs. trekker spon inn.

MERKNAD: Kablingen til de hvite og røde ledningene kan byttes om for å endre motorens retning.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.