MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Transportband van derden - Integratiehulp - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

Machine - Transporteur van derden - Integratiehulpmiddel


AD0686

Revisie A - 1/2026

Draaimachine - Transportband van derden - Integratiehulp - AD0686

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 stappen) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 stap) Back to Top

Introduction

Dit document is bedoeld als hulpmiddel bij de integratie van een transportband van een derde op een Haas draaimachine met de NGC-besturing (Next Generation Control). Het personeel van Haas-service kan helpen om ervoor te zorgen dat de CNC machine correct werkt.  

Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.

WAARSCHUWING: Er zijn een aantal elementen nodig om opties van derden op een Haas-machine te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een externe fabrikant en integrator te kiezen om deze opties met succes te installeren op de Haas-machine. De derdenoptie moet voldoen aan de specificatie in dit document. De medewerkers van de Haas Service and Applications helpen erbij om ervoor te zorgen dat de CNC-machine naar behoren functioneert, maar zijn niet verantwoordelijk voor de installatie of systeemintegratie van de derdenoptie.

Machinevereisten:

  • Deze optie is van toepassing op alle onderstaande NGC-machines. 

Functionaliteitsvereisten:

  • motor van transportband van derden moet elektronisch kunnen worden omgedraaid om ervoor te zorgen dat de “FWD/REV”-richting overeenkomt met onze besturing

ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE SPANENTRANSPORTEUR VAN DERDEN geldt voor de volgende machines:

Machines Sets
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
ST-40/45/Y  93-1001096 
ST-40/45/Y Reboot
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
ST-40L/45L/50/Y Reboot

Electrical Requirements

De motor van de transportband moet aan de volgende elektrische vereisten voldoen om in de Haas-machine te kunnen worden geïntegreerd. 

WAARSCHUWING: Motoren buiten de Haas-specificaties werken mogelijk niet zoals bedoeld en Haas Service is niet verantwoordelijk voor dergelijke motoren.  

  • Enkelfasige motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Voeding: 1/8 HP nominaal.
  • Totale stroombelasting: 0,75 – 0,8 Arms
  • Inschakelstroom/vergrendelde rotorstroom: 1,7 Arms maximaal.
  • Motor moet elektronisch kunnen worden omgekeerd.
  • Thermische of impedantiebeveiliging.
  • Connectortype stroomkabel: L15-20P (zwart, wit, rood, groen).

Haas adviseert een voedingskabel van het type L15-20P (Zwart - Z, Wit - X, Rood - Y, Groen - G) voor compatibiliteit met onze recipiënt (L15-20R) op de koelmiddelconnectorbeugel. 

Klanten hebben de mogelijkheid om indien nodig de stroomkabels te vervangen, zolang de stroomkabel voldoet aan onze elektrische eisen en aan de elektrische veiligheidsnormen. 

De verlengkabel van de spanentransporteur wordt aangesloten op P24 op de NGC I/O-kaart.

Conveyor Envelope Requirements

Machine model Een B C D E F (Verstelbaar) G (Verstelbaar) H Riem breedte
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: + / -3.0" 82,0" Tol: + / -3.0" 80,0" Tol: + / -3.0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N.v.t. 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
ST-40L/45L 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  N.v.t. 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0 " Tol: +/- 3,0"  74,0 " Tol: +/- 3,0"  N.v.t. 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Verwijder de transportspanenlade van de machine.

2

Plaats de transportband in de machine door de transportband in de trechter te schuiven. 

OPMERKING: De transportband op de afbeelding komt hoogstwaarschijnlijk niet overeen met de transportband die u bij een externe leverancier koopt. Deze afbeelding dient alleen ter referentie. Controleer bij uw externe leverancier de hijspunten, gewichten en andere belangrijke details voor de installatie.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Schakel de machine in

Log in op het HBC-portaal.

Download de toepasselijke patchbestanden voor de configuratie.

Opmerking: De optiebestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat het integratiehulpmiddel van de door derden geleverde transportband is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.

Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure. 

 

Motor Wiring Verification

1

Breng de bedrading de motor aan. Haas raadt aan de op deze afbeelding getoonde motorbedrading aan te houden.

OPMERKING: De kleuren van motorkabels kunnen van leverancier tot leverancier verschillen.

Controleer de volgende beweging van de transportband na het bedraden van de motor:

Wanneer de zwarte en rode kabels onder stroom worden gezet (knop “CHIP FWD” op de Haas-besturing), beweegt de transportband in voorwaartse richting, d.w.z. duwt de spanen naar buiten.

Wanneer de zwarte en witte kabels onder stroom worden gezet (knop “CHIP REV” op de Haas-besturing), beweegt de transportband in omgekeerde richting, d.w.z. trekt de spanen naar binnen.

OPMERKING: De bedrading van de witte en rode draden kan worden verwisseld om de richting van de motor te veranderen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.