Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

服务主页 方法程序 车床 - 第 3 方输送机 - 集成辅助 - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

车床 - 第 3 方输送机 - 集成辅助


AD0686

版本 A - 2026 年 1 月

车床 - 第 3 方输送机 - 集成辅助 - AD0686

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 步骤) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 步骤) Back to Top

Introduction

本文档介绍:将第 3 方输送机与配备下一代控制器 (NGC) 的 Haas 车床集成。Haas Service 人员可以帮助确保 CNC 机床正常运行。 

危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。

警告:在 Haas 机床上安装第 3 方选件需要考虑许多因素。客户负责选择第 3 方制造商和集成商,以便将这些选件成功安装到 Haas 机床上。第 3 方选件必须符合本文档中的规格。Haas Service 和应用人员将帮助确保数控设备正常运行,但不负责第 3 方选件的设置或系统集成。

机器要求:

  • 此选项适用于下面列出的所有 NGC 机床。 

功能要求:

  • 第 3 方输送机电机必须能够实现电子反转,以确保“FWD/REV”方向对应我们的控制指令

第三方排屑器客户现场安装适用于以下机床:

机床 套件
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
ST-40/45/Y  93-1001096 
ST-40/45/Y Reboot
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
ST-40L/45L/50/Y Reboot

Electrical Requirements

输送机电机必须满足以下电气要求,才能集成至 Haas 机床中。 

警告:超出 Haas 规格的电机可能无法按预期运行,Haas Service 不对此类电机负责。 

  • 单相电机,211-259 VAC,50/60Hz
  • 电源:1/8 HP 标称值。
  • 满载电流:0.75 A – 0.8 Arms
  • 浪涌/锁定转子电流:最大1.7 Arms 。
  • 电机必须能够以电子方式反转。
  • 热保护或者阻抗保护。
  • 电源线连接器类型:L15-20P(黑、白、红、绿)。

Haas 推荐 L15-20P 型电源线(黑色 - Z,白色 - X,红色 - Y,绿色 - G),以便与冷却液连接器支架上的插座 (L15-20R) 兼容。 

如电源线满足我们的电气要求并符合电气安全标准,客户就可以根据需要更换电源线。 

排屑器延长电缆将连接到 NGC I/O 板上的 P24。

Conveyor Envelope Requirements

机器型号 A B C D E F(可调节) G(可调节) H 皮带宽度
ST-10/15/Y 93.0 " 公差:+/- 3.0"  50.0" 公差:+/- 3.0" 43.0" 公差:+/- 3.0" 29.0" 公差:+/- 3.0" 49.0" 公差:+/- 3.0" 11.0" 公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大 12.0" 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125.0" 公差:+ / -3.0" 82.0" 公差:+ / -3.0" 80.0" 公差:+ / -3.0" 29.0" 公差:+/- 3.0" 52.0" 公差:+/- 3.0" 11.0" 公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大 12.0" 8"
ST-20/25/28/Y 114.0" 公差:+/- 3.0" 70.0" 公差:+/- 3.0" 69.0" 公差:+/- 3.0" 29.0" 公差:+/- 3.0" 52.0" 公差:+/- 3.0" 11.0" 公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大 12" 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136.0" 公差:+/- 3.0" 92.0" 公差:+/- 3.0" 91.0" 公差:+/- 3.0" 29.0" 公差:+/- 3.0" 52.0" 公差:+/- 3.0" 11.0" 公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大 12" 8"
ST-30L/35L/Y 157.0" 公差:+/- 3.0" 113.0" 公差:+/- 3.0" 112.0" 公差:+/- 3.0" 29.0" 公差:+/- 3.0" 52.0" 公差:+/- 3.0" 11.0" 公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5"
最大 12" 8"
ST-40/45/Y 152.0 " 公差:+/- 3.0"  107.0" 公差:+/- 3.0" N/A 28.0" 公差:+/- 3.0" 52.0" 公差:+/- 3.0" 21.0" 公差:+/- 1.0" 5.5" 公差:+/-0.5" 最大 22.0" 18"
ST-40L/45L 189.0 " 公差:+/- 3.0"  145.0 " 公差:+/- 3.0"  127.0" 公差:+/- 3.0" 28.0 " 公差:+/- 3.0"  57.0" 公差:+/- 3.0" 21.0" 公差:+/- 1.0" 5.5" 公差:+/-0.5" 最大 22.0" 18"
TL-1, TL-1 EDU 100.0 "公差:+/- 3.0"  56.0 " 公差:+/- 3.0"  N/A 27.0 " 公差:+/- 3.0"  50.0" 公差:+/- 3.0" 17.0" 公差:+/- 1.0" 6.0" 公差:+/-0.5" 最大 12.0" 8"
TL-2 118.0 " 公差:+/- 3.0"  74.0 " 公差:+/- 3.0"  N/A 27.0 " 公差:+/- 3.0"  49.0" 公差:+/- 3.0" 17.0" 公差:+/- 1.0" 6.0" 公差:+/-0.5" 最大 12.0" 8"

Installation

1

ST-10/15: 

从机床卸下运输屑盘。 

2

将输送机滑入浇铸漏斗,以将输送机置于机床内。 

注意::图示的输送机很可能无法反应从第 3 方供应商处购买的输送机。该图片 仅供参考, 请与您的第 3 方供应商确认吊点、重量和其他重要的安装细节。

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

启动机器

登录 HBC 门户。

下载适用的配置修补程序文件。

注意: 订购第三方输送机集成辅助工具后,选件文件将在配置下载页面上显示。如果未显示该选项,请与服务部门联系。

将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。 

 

Motor Wiring Verification

1

为电机接线时,Haas 建议遵循此图中显示的电机接线样式。

注意:各供应商的电机线颜色不同。

电机接线后,请验证以下输送机运动:

当黑色和红色电缆引线通电时(Haas 控制器上的“CHIP FWD”按钮),输送机向前移动,即推出切屑。

当黑色和白色电缆引线通电时(Haas 控制器上的“CHIP REV”按钮),输送机向欧移动,即推入切屑。

注意:可以交换白色和红色引线的接线,以改变电机的方向。