My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh - externí dopravník – pomoc při integraci - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

Soustruh - Dopravník třetí strany – pomoc při integraci


AD0686

Revize A - 1/2026

Soustruh - externí dopravník – pomoc při integraci - AD0686

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 kroky) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 krok) Back to Top

Introduction

Tento dokument je určen na podporu při integraci robota do stroje soustruhu Haas s novou generační kontrolou (NGC). Pracovníci Haas Service mohou pomoci zajistit správnou funkci CNC stroje.  

Nebezpečí: Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo život ohrožující. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.

VAROVÁNÍ: K instalaci volitelných prvků třetích stran na stroj Haas je zapotřebí řada prvků. Zákazník je odpovědný za volbu výrobce a integrátora třetí strany, který tyto možnosti úspěšně nainstaluje na stroj Haas. Možnost třetí strany musí splňovat specifikace uvedené v tomto dokumentu. Pracovníci Haas Service pomohou zajistit správnou funkci stroje s řízením CNC, ale nejsou odpovědní za nastavení nebo integraci systému volitelné možnosti třetí strany.

Požadavky na počítač:

  • Tato možnost platí pro všechny níže uvedené stroje NGC. 

Požadavky na funkčnost:

  • Dopravníkový motor třetí strany musí být schopen elektronického zpětného chodu, aby se zajistilo, že směr „FWD/REV“ odpovídá našemu řízení

INSTALACE DOPRAVNÍKU TŘÍSEK TŘETÍ STRANY se vztahuje na následující stroje:

Obráběcí stroje ST-40/45/Y
Sady
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
  93-1001096 
ST-40/45/Y Restart
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
ST-40L/45L/50/Y Restart

Electrical Requirements

Motor dopravníku musí splňovat následující elektrické požadavky pro integraci do stroje Haas. 

VÝSTRAHA: Motory mimo specifikace Haas nemusí fungovat tak, jak mají, a Haas Service za tyto motory neodpovídá. 

  • Jednofázový motor, 211–259 V stř., 50/60 Hz
  • Napájení: Jmenovitá hodnota 1/8 HP.
  • Proud při plném zatížení: 0,75–0,8 Arms
  • Zapínací/uzamčený proud rotoru: Maximálně 1,7 Arms.
  • Motor musí být schopen elektronického zpětného chodu.
  • Tepelná nebo impedanční ochrana.
  • Typ konektoru napájecího kabelu: L15-20P (černá, bílá, červená, zelená).

Společnost Haas doporučuje, aby byl napájecí kabel typu L15-20P (černý – Z, bílý – X, červený – Y, zelený – G), aby byl kompatibilní s naší zásuvkou (L15-20R) na držáku konektoru chladicí kapaliny. 

Zákazníci mají možnost měnit napájecí kabely podle potřeby, pokud napájecí kabel splňuje naše elektrické požadavky a splňuje normy elektrické bezpečnosti. 

Prodlužovací kabel dopravníku třísek bude připojen k P24 na desce NGC I/O.

Conveyor Envelope Requirements

43,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0": 11,0" Tol: +/- 1,0": 11,0" Tol: +/- 1,0": 11,0" Tol: +/- 1,0": : ST-40/45/Y: :
Model stroje A B C D E F (upravitelné) G (nastavitelné) H Šířka pásu
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol.: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 5,0" Tol: +/-0,5" MAX. 12,0" 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: +/- 3,0" 82,0" Tol: +/- 3,0" 80,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 5,0" Tol: +/-0,5" MAX. 12,0" 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 5,0" Tol: +/-0,5" MAX. 12" 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 5,0" Tol: +/-0,5" MAX. 12" 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
MAX. 12" 8"
152,0" Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" Není k dispozici 28,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" MAX. 22,0" 18"
ST-40L/45L 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" MAX. 22,0" 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  Není k dispozici 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol.: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6.0" Tol: +/-0,5" MAX. 12,0" 8"
TL-2 118.0 " Tol: +/- 3,0"  74.0 " Tol: +/- 3,0"  Není k dispozici 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6.0" Tol: +/-0,5" MAX. 12,0" 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Vyjměte přepravní vanu na třísky ze stroje.

2

Umístěte dopravník do stroje zasunutím dopravníku do odlitkového trychtýře. 

POZNÁMKA: Dopravník na obrázku s největší pravděpodobností nebude odrážet dopravník, který si zakoupíte od dodavatele třetí strany. Tento obrázek je pouze orientační, ověřte sijej u dodavatele třetí strany zvedací body, hmotnosti a další důležité podrobnosti pro instalaci.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Zapněte přístroj.

Přihlaste se na PORTÁL HBC.

Stáhněte příslušné soubory oprav konfigurace.

Poznámka:Soubory volitelné možnosti se zobrazí na stránce pro načtení konfigurace po objednání dopravníku třetí strany na pomoc při integraci.

  Pokud se tato možnost nezobrazí, obraťte se na servisní středisko.

Načtěte soubor opravy konfigurace možnosti do ovládacího prvku. Informace naleznete v ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE-KONFIGURAČNÍ SOUBOR-STÁHNOUT/NAČÍST Postup. 

 

Motor Wiring Verification

1

Zapojte motor, společnost Haas doporučuje řídit se kabeláží motoru zobrazenou na tomto obrázku.

POZNÁMKA: Barvy vodičů motoru se mohou u jednotlivých dodavatelů lišit.

Po zapojení motoru ověřte následující pohyb dopravníku:

Když je přiváděno napájení na černé a červené vodiče kabelů („tlačítko CHIP FWD“ na řízení Haas), dopravník se pohybuje směrem vpřed, tj. vytlačuje třísky ven.

Když je přiváděno napájení k černým a bílým kabelovým vodičům („tlačítko CHIP REV“ na řízení Haas), dopravník se pohybuje v opačném směru, tj. vtahuje třísky dovnitř.

POZNÁMKA: Kabeláž bílého a červeného vodiče lze vyměnit za účelem změny směru motoru.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.